(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

套筒連結器 L型

套筒連結器 L型

銅管或樹脂軟管皆可配管的鎖緊接頭。
【特長】
・標準型,無論是銅管還是樹脂軟管皆可配管。
・無嵌入裝置部,流量損失極小。
・外牙部已完成密封加工。
【用途】
・最適合銅管配管與軟管配管混用的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

套筒連結器 L型的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AB適用軟管外徑
φD
二面寬度L螺絲尺寸
T
軟管插入尺寸重量
(g)
H1H2
YPL-4-0117.914.048.010.010.0R1/810.913.0
YPL-4-0217.917.048.010.011.0R1/410.917.8
YPL-6-0118.115.0610.012.011.0R1/812.117.0
YPL-6-0218.118.0610.012.012.0R1/412.121.4
YPL-8-0121.416.5812.014.012.5R1/814.424.8
YPL-8-0221.419.5812.014.013.5R1/414.429.4
YPL-8-0321.420.5812.014.014.1R3/814.435.0
YPL-10-0124.419.01014.017.015.0R1/817.937.4
YPL-10-0224.421.01014.017.015.0R1/417.939.8
YPL-10-0324.422.01014.017.015.6R3/817.946.0
YPL-10-0424.425.01014.017.017.0R1/217.958.0

套筒連結器共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體C3604(黃銅)
(2)螺帽C3604(黃銅)
(3)套筒C3604(黃銅)
型號
YPL-4-01
YPL-4-02
YPL-6-01
YPL-6-02
YPL-8-01
YPL-8-02
YPL-8-03
YPL-10-01
YPL-10-02
YPL-10-03
YPL-10-04
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 適用管外徑1
(mm)
公稱 1
8天~ 1/8B44
8天~ 1/4B44
3天~ 1/8B66
8天~ 1/4B66
3天~ 1/8B88
8天~ 1/4B88
8天~ 3/8B88
8天~ 1/8B1010
3天~ 1/4B1010
8天~ 3/8B1010
8天~ 1/2B1010
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 適用管外徑1
(mm)
公稱 1

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 材質 C3604(黃銅) 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
接續種類 管⇔螺牙 插入式 適用管材質 銅 / 鉬 / 其他樹脂 接續螺牙的種類 R
最高使用壓力(MPa) 1.0 表面處理 使用溫度範圍(℃) -5::60
適用管尺寸種類 銅管公制尺寸 接頭種類 套筒式接頭 適用管種類 銅管(一般)
接續形狀 L型 最高使用壓力區分 1.0Mpa以下 真空時最高使用壓力(kPa) -100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767