(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・銅管或樹脂軟管皆可配管。
標準型,無論是銅管還是樹脂製軟管皆可配管。
・大流量型。
無嵌入裝置部,流量損失極小。
・螺紋部密封加工(R螺紋)。
由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
尺寸圖
型式 | A | 適用軟管外徑 φD | 二面寬度 | L | 螺絲尺寸 T | 軟管插入尺寸 | 重量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | |||||||
YPN-4-01 | 23.9 | 4 | 10.0 | 10.0 | 19.9 | R1/8 | 10.9 | 11.2 |
YPN-4-02 | 26.9 | 4 | 14.0 | 10.0 | 20.9 | R1/4 | 10.9 | 17.8 |
YPN-6-01 | 24.1 | 6 | 10.0 | 12.0 | 20.1 | R1/8 | 12.1 | 12.8 |
YPN-6-02 | 27.1 | 6 | 14.0 | 12.0 | 21.1 | R1/4 | 12.1 | 19.4 |
YPN-8-01 | 25.4 | 8 | 12.0 | 14.0 | 21.4 | R1/8 | 14.4 | 15.0 |
YPN-8-02 | 28.4 | 8 | 14.0 | 14.0 | 22.4 | R1/4 | 14.4 | 23.2 |
YPN-8-03 | 29.4 | 8 | 17.0 | 14.0 | 23.0 | R3/8 | 14.4 | 29.0 |
YPN-10-01 | 27.4 | 10 | 14.0 | 17.0 | 23.4 | R1/8 | 17.9 | 22.0 |
YPN-10-02 | 29.4 | 10 | 14.0 | 17.0 | 23.4 | R1/4 | 17.9 | 25.0 |
YPN-10-03 | 30.4 | 10 | 17.0 | 17.0 | 24.0 | R3/8 | 17.9 | 34.8 |
YPN-10-04 | 35.4 | 10 | 21.0 | 17.0 | 27.4 | R1/2 | 17.9 | 55.8 |
使用流體 | 壓縮空氣 | 工業用水 | 真空 |
---|---|---|---|
使用溫度範圍 | -5~60℃ | 5~40℃ | -5~60℃ |
最高使用壓力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
工業用水壓已考慮水錘作用 | |||
適用軟管 | TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管) |
構造圖
Part NO. | 零件名稱 | 材質 |
---|---|---|
(1) | 本體 | C3604(黃銅) |
(2) | 螺帽 | C3604(黃銅) |
(3) | 套筒 | C3604(黃銅) |
Loading...
型式 | 接頭 | 材質 | C3604(黃銅) | 使用流體 | 工業用水 / 壓縮空氣(含真空) |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 | 管⇔螺牙 插入式 | 適用管材質 | 銅 / 鉬 / 其他樹脂 | 接續螺牙的種類 | R |
最高使用壓力(MPa) | 1.0 | 表面處理 | 無 | 使用溫度範圍(℃) | -5::60 |
適用管尺寸種類 | 銅管公制尺寸 | 接頭種類 | 套筒式接頭 | 適用管種類 | 銅管(一般) |
接續形狀 | 直型 管⇔螺牙(接頭/插頭/轉接器/連結器等) | 最高使用壓力區分 | 1.0Mpa以下 | 真空時最高使用壓力(kPa) | -100 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策