(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軟管鉗TC-16【包裝數為1~10】

軟管鉗TC-16

將空氣軟管、軟管裁切成直角的裁切器。
【特長】
・軟管裁切面俐落,防止漏氣
・輕鬆進行直角裁切。僅需固定軟管,即可裁切成直角
・裁切輕鬆。只需輕微的力道即可裁切優力膠、尼龍、聚四氟乙烯管等軟管
・透明本體,可確認切割面。裁切時可同時確認裁切部位
・輕鬆更換備用刀片。利用一把十字螺絲起子(1顆螺絲規格)即可輕鬆更換
・適用尺寸廣泛。1個機型即可對應Φ3~16的尺寸
【用途】
・便於裁切優力膠、尼龍、聚四氟乙烯管等軟管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

軟管裁切器TC-16

規格表

型號
Model
ABCE重量
Weight
(g)
TC-1680.031.527.525.035.0
TC-16-SC鋼製專用替換刀片

產品特長詳情

  • 僅需固定軟管,即可垂直裁切。
  • 只需輕微的力道即可裁切優力膠、尼龍、聚四氟乙烯管等軟管。
  • 由於軟管本體為透明,裁切時可一邊確認裁切部位,一邊進行裁切。
  • 利用一把十字螺絲起子(1顆螺絲規格)即可輕鬆更換備用刀片。
  • 1種機型即可廣泛對應直徑3~16mm。
型號
TC-16
TC-16-SC
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
相關配件種類 TRUSCO代碼
4天~ 軟管鉗148-4401

包裝數為10

4天~ 軟管鉗用替換刀片-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 相關零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767