(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

雙層軟管 防噴濺用優力膠管

雙層軟管 防噴濺用優力膠管

適用於焊接環境的空氣配管軟管。
【特長】
・外皮包覆阻燃性CR合成橡膠的高等級防噴濺軟管。
・內管使用優力膠軟管,柔軟性優異。
・彎曲半徑非常小、使用容易。
・延續TP軟管的特長。空氣專用。
・顏色種類豐富,便於配管管理。
【用途】
・最適合焊接部位空氣配管(焊接治具、焊接自動機、焊接機等)。
・最適合用於會產生切削粉的場所(車床四周)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

雙層軟管 耐噴濺用優力膠管規格

TN尼龍管

TN尼龍管

特長圖

特長圖

規格

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~+60℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.8MPa-100kPa
適用接頭TOUCH連結器Five、
TOUCH連結器FUJI(IH)、TOUCH連結器(H)、
套筒連結器、軟管接頭
  • ※上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。

材質

型式
Model
外徑×內管外徑×內徑
O.D.×I.O.D.×I.D.
(mm)

軟管外徑
InnerTube
O.D(mm)
最小彎曲半徑
Min.Turning
Radius(mm)
重量
Weight
(kg/m)
顏色
Color
CTP-68×6×46130.055BK
W
R
G
LB
CTP-810×8×58140.0825
CTP-1012×10×6.510250.108
CTP-1214×12×812350.145

BK:黑色、W:白色、R:紅色、G:綠色、LB:藍色

構造圖

構造圖(外皮/內部軟管)

構造圖(外皮/內部軟管)

各溫度破壞壓力的修正係數

各溫度破壞壓力的修正係數

各溫度破壞壓力的修正係數

常用使用壓力(MPa)=破壞壓力×修正係數×1/4

型號
CTP-6BK-20
CTP-6BK-100
CTP-6G-20
CTP-6G-100
CTP-6LB-20
CTP-6LB-100
CTP-6R-20
CTP-6R-100
CTP-6W-20
CTP-6W-100
CTP-8BK-20
CTP-8BK-100
CTP-8G-20
CTP-8G-100
CTP-8LB-20
CTP-8LB-100
CTP-8R-20
CTP-8R-100
CTP-8W-20
CTP-8W-100
CTP-10BK-20
CTP-10BK-100
CTP-10G-20
CTP-10G-100
CTP-10LB-20
CTP-10LB-100
CTP-10R-20
CTP-10R-100
CTP-10W-20
CTP-10W-100
CTP-12BK-20
CTP-12BK-100
CTP-12G-20
CTP-12G-100
CTP-12LB-20
CTP-12LB-100
CTP-12R-20
CTP-12R-100
CTP-12W-20
CTP-12W-100
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
9天~ 8413~4~820
9天~ 8413~4~8100
9天~ 84[綠色] 綠13~4~820
9天~ 84[綠色] 綠13~4~8100
9天~ 84[藍色] 藍13~4~820
9天~ 84[藍色] 藍13~4~8100
9天~ 8413~4~820
9天~ 8413~4~8100
9天~ 8413~4~820
9天~ 8413~4~8100
9天~ 10514~5~1020
9天~ 10514~5~10100
9天~ 105[綠色] 綠14~5~1020
9天~ 105[綠色] 綠14~5~10100
4天~ 105[藍色] 藍14~5~1020
9天~ 105[藍色] 藍14~5~10100
4天~ 10514~5~1020
9天~ 10514~5~10100
9天~ 10514~5~1020
9天~ 10514~5~10100
9天~ 126.525~7~1520
9天~ 126.525~7~15100
9天~ 126.5[綠色] 綠25~7~1520
9天~ 126.5[綠色] 綠25~7~15100
9天~ 126.5[藍色] 藍25~7~1520
9天~ 126.5[藍色] 藍25~7~15100
9天~ 126.525~7~1520
9天~ 126.525~7~15100
9天~ 126.525~7~1520
9天~ 126.525~7~15100
9天~ 14835~8~1520
9天~ 14835~8~15100
9天~ 148[綠色] 綠35~8~1520
9天~ 148[綠色] 綠35~8~15100
9天~ 148[藍色] 藍35~8~1520
9天~ 148[藍色] 藍35~8~15100
9天~ 14835~8~1520
9天~ 14835~8~15100
9天~ 14835~8~1520
9天~ 14835~8~15100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 CR合成橡膠
使用流體 壓縮空氣 使用環境 標準 / 耐噴濺 / 耐水性 / 真空用 / 耐熱性 / 耐油性 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60
使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::0.8 對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767