(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

ALE型L-FLEX 耐噴濺用優力膠管

ALE型L-FLEX 耐噴濺用優力膠管

【特長】
・TE內管。延續TE軟管的特長。特別是用於焊接場所,無須區別使用空氣或冷卻水(工業用水)
・顏色種類豐富。便於配管管理
・3層軟管。LE內管包覆鋁箔、可提高耐噴濺性,是耐噴濺用軟管的最強規格

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

外觀

外觀

構造

構造圖

構造圖

  • 材質:外皮/聚烯烴樹脂,外膜/鋁膜,內管/優力膠樹脂
  • 外皮:相當於UL規格V-0等級

規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.8MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用接頭TOUCH連結器Five、TOUCH連結器mini、TOUCH連結器FUJI、TOUCH連結器、套筒連結器、軟管接頭
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的接頭。
  • ※無結凍。
  • ※使用時請務必剝除外皮。

規格表

型號外徑×內管外徑×內徑
(mm)
最小彎曲半徑
(mm)
重量
(kg/m)
顏色
ALE-68.2×6×4600.053BK
LB
W
R
Y
G
ALE-810.2×8×5800.08
ALE-1012.2×10×6.51000.108
ALE-1214.2×12×81200.140

※ 標準一捲(Reel):20m、100m
BK(Black):黑色、LB(Light Blue):藍色、W(White):白色、R(Red):紅色、Y(Yellow):黃色、G(Green):綠色

產品特長詳情

性能圖表

性能圖表

型號
ALE-6BK-20
ALE-6G-20
ALE-6G-100
ALE-6LB-20
ALE-6LB-100
ALE-6R-20
ALE-6R-100
ALE-6W-20
ALE-6W-100
ALE-6Y-20
ALE-6Y-100
ALE-8BK-20
ALE-8BK-100
ALE-8G-20
ALE-8G-100
ALE-8LB-20
ALE-8LB-100
ALE-8R-20
ALE-8R-100
ALE-8W-20
ALE-8W-100
ALE-8Y-20
ALE-8Y-100
ALE-10BK-20
ALE-10BK-100
ALE-10G-20
ALE-10G-100
ALE-10LB-20
ALE-10LB-100
ALE-10R-20
ALE-10R-100
ALE-10W-20
ALE-10W-100
ALE-10Y-20
ALE-10Y-100
ALE-12BK-20
ALE-12BK-100
ALE-12G-20
ALE-12G-100
ALE-12LB-20
ALE-12LB-100
ALE-12R-20
ALE-12R-100
ALE-12W-20
ALE-12W-100
ALE-12Y-20
ALE-12Y-100
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
4天~ 8.2460~4~920
9天~ 8.24[綠色] 綠60~4~920
9天~ 8.24[綠色] 綠60~4~9100
9天~ 8.24[藍色] 藍60~4~920
9天~ 8.24[藍色] 藍60~4~9100
9天~ 8.2460~4~920
9天~ 8.2460~4~9100
9天~ 8.2460~4~920
9天~ 8.2460~4~9100
9天~ 8.2460~4~920
9天~ 8.2460~4~9100
9天~ 10.2580~5~1520
9天~ 10.2580~5~15100
9天~ 10.25[綠色] 綠80~5~1520
9天~ 10.25[綠色] 綠80~5~15100
9天~ 10.25[藍色] 藍80~5~1520
9天~ 10.25[藍色] 藍80~5~15100
9天~ 10.2580~5~1520
9天~ 10.2580~5~15100
9天~ 10.2580~5~1520
9天~ 10.2580~5~15100
9天~ 10.2580~5~1520
9天~ 10.2580~5~15100
9天~ 12.26.5100~7~1520
9天~ 12.26.5100~7~15100
9天~ 12.26.5[綠色] 綠100~7~1520
9天~ 12.26.5[綠色] 綠100~7~15100
9天~ 12.26.5[藍色] 藍100~7~1520
9天~ 12.26.5[藍色] 藍100~7~15100
9天~ 12.26.5100~7~1520
9天~ 12.26.5100~7~15100
9天~ 12.26.5100~7~1520
9天~ 12.26.5100~7~15100
9天~ 12.26.5100~7~1520
9天~ 12.26.5100~7~15100
9天~ 14.28120~8~1520
9天~ 14.28120~8~15100
9天~ 14.28[綠色] 綠120~8~1520
9天~ 14.28[綠色] 綠120~8~15100
9天~ 14.28[藍色] 藍120~8~1520
9天~ 14.28[藍色] 藍120~8~15100
9天~ 14.28120~8~1520
9天~ 14.28120~8~15100
9天~ 14.28120~8~1520
9天~ 14.28120~8~15100
9天~ 14.28120~8~1520
9天~ 14.28120~8~15100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 聚烯烴樹脂
使用流體 工業用水 / 壓縮空氣 使用環境 標準 / 耐噴濺 / 耐水性 / 真空用 / 耐熱性 / 耐油性 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60
使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::0.8 對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767