(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

L-FLEX 耐噴濺用優力膠軟管

L-FLEX 耐噴濺用優力膠軟管

適用於焊接環境的空氣配管軟管。
【特長】
・包覆聚烯烴樹脂的防噴濺軟管
・彎曲半徑非常小、使用容易
・可耐噴濺的軟管,空氣及冷卻水皆可使用
・TE內管。延續TE軟管的特長。特別是用於焊接場所,無須區別使用空氣或冷卻水(工業用水)
・顏色種類豐富。便於配管管理
・2層構造。藉由區分成內管(TE)與外皮(阻燃性),提升耐噴濺性
【用途】
・最適合焊接部位空氣配管(焊接治具、焊接自動機、焊接機等)
・便於會產生切削粉的場所(車床四周)使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

L-FLEX 耐噴濺用優力膠管

規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.8MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用接頭TOUCH連結器Five、
TOUCH連結器FUJI(IH)、TOUCH連結器(H)、
套筒連結器、軟管接頭
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的接頭。
  • ※無結凍。

構造

尺寸圖(外皮/內管)

材質:外皮/聚烯烴樹脂,內管/優力膠樹脂
外皮:相當於UL規格V-0等級

規格表

型號
Model
外徑×內管外徑×內徑
O.D.×I.O.D.×I.D.
(mm)
最小彎曲半徑
Min. Turning Radius
(mm)
重量
Weight
(kg/m)
顏色
Color
LE-68×6×4150.050BK
W
Y
G
LB
R
LE-810×8×5200.076
LE-1012×10×6.5250.103
LE-1214×12×8300.132
  • ※ 標準一捲(Reel):20m、100m
    BK(Black):黑色、LB(Light Blue):藍色、W(White):白色、R(Red):紅色、Y(Yellow):黃色、G(Green):綠色

產品特長詳情

  • 延續TE軟管的特長。特別是可在焊接部位毫無區別地使用空氣與冷卻水(工業用水)。
  • 顏色種類豐富。便於配管管理。
  • 雙層構造。藉由區分成內管(TE)與外皮(阻燃性),來提升耐噴濺性。
性能圖表

性能圖表

型號
LE-6BK-20
LE-6BK-100
LE-6G-20
LE-6G-100
LE-6LB-20
LE-6LB-100
LE-6R-20
LE-6R-100
LE-6W-20
LE-6W-100
LE-6Y-20
LE-6Y-100
LE-8BK-20
LE-8BK-100
LE-8G-20
LE-8G-100
LE-8LB-20
LE-8LB-100
LE-8R-20
LE-8R-100
LE-8W-20
LE-8W-100
LE-8Y-20
LE-8Y-100
LE-10BK-20
LE-10BK-100
LE-10G-20
LE-10G-100
LE-10LB-20
LE-10LB-100
LE-10R-20
LE-10R-100
LE-10W-20
LE-10W-100
LE-10Y-20
LE-10Y-100
LE-12BK-20
LE-12BK-100
LE-12G-20
LE-12G-100
LE-12LB-20
LE-12LB-100
LE-12R-20
LE-12R-100
LE-12W-20
LE-12W-100
LE-12Y-20
LE-12Y-100
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
3天~ 8415~4~820
3天~ 8415~4~8100
8天~ 84[綠色] 綠15~4~820
8天~ 84[綠色] 綠15~4~8100
8天~ 84[藍色] 藍15~4~820
8天~ 84[藍色] 藍15~4~8100
8天~ 8415~4~820
8天~ 8415~4~8100
8天~ 8415~4~820
8天~ 8415~4~8100
8天~ 8415~4~820
8天~ 8415~4~8100
3天~ 10520~5~1020
4天~ 10520~5~10100
3天~ 105[綠色] 綠20~5~1020
8天~ 105[綠色] 綠20~5~10100
8天~ 105[藍色] 藍20~5~1020
8天~ 105[藍色] 藍20~5~10100
8天~ 10520~5~1020
8天~ 10520~5~10100
8天~ 10520~5~1020
8天~ 10520~5~10100
8天~ 10520~5~1020
8天~ 10520~5~10100
7天~ 126.525~7~1520
3天~ 126.525~7~15100
8天~ 126.5[綠色] 綠25~7~1520
8天~ 126.5[綠色] 綠25~7~15100
8天~ 126.5[藍色] 藍25~7~1520
8天~ 126.5[藍色] 藍25~7~15100
8天~ 126.525~7~1520
8天~ 126.525~7~15100
8天~ 126.525~7~1520
8天~ 126.525~7~15100
8天~ 126.525~7~1520
8天~ 126.525~7~15100
7天~ 14830~8~1520
8天~ 14830~8~15100
8天~ 148[綠色] 綠30~8~1520
8天~ 148[綠色] 綠30~8~15100
8天~ 148[藍色] 藍30~8~1520
8天~ 148[藍色] 藍30~8~15100
8天~ 14830~8~1520
8天~ 14830~8~15100
8天~ 14830~8~1520
8天~ 14830~8~15100
8天~ 14830~8~1520
8天~ 14830~8~15100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 聚烯烴樹脂
使用流體 工業用水 / 壓縮空氣 使用環境 標準 / 耐噴濺 / 耐水性 / 真空用 / 耐熱性 / 耐油性 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60
使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::0.8 對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767