(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TE-AF型 耐噴濺軟管

TE-AF型 耐噴濺軟管

【特長】
・單層型耐噴濺軟管:TE軟管本體為使用阻燃材加工的單層耐噴濺軟管,配管時不需剝除外皮。
・顏色種類豐富:便於配管管理。
・以TE軟管為基礎:延續TE軟管的特長。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TE-AF型 耐噴濺用優力膠管規格

外觀

外觀

構造圖

構造圖

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.8MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
阻燃性氧指數法…28
相當於UL-94 V-0等級
適用接頭TOUCH連結器Five、TOUCH連結器mini、TOUCH連結器FUJI、TOUCH連結器、套筒連結器、軟管接頭
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的接頭。
  • ※無結凍。
型式外徑×內徑
(mm)
外徑精度
(mm)
最小彎曲半徑
(mm)
重量
(kg/m)
顏色
TE-6-AF6.0×4.0±0.1150.019BK
Y
W
R
G
LB
TE-8-AF8.0×5.0200.037
TE-10-AF10.0×6.5+0.1
-0.15
250.055
TE-12-AF12.0×8.0300.076

※ 標準一捲(Reel):20m・100m

  • BK(Black):黑色、Y(Yellow):黃色、W(White):白色、R(Red):紅色、G(Green):綠色、LB(Light Blue):淺藍色
  • 材質:優力膠
型號
TE-6-AFBK-20
TE-6-AFBK-100
TE-6-AFBK-100-L1
TE-6-AFBK-100-L2
TE-6-AFBK-100-L3
TE-6-AFBK-100-L4
TE-6-AFBK-100-L5
TE-6-AFBK-100-L6
TE-6-AFBK-100-L7
TE-6-AFBK-100-L8
TE-6-AFBK-100-L9
TE-6-AFBK-100-L10
TE-6-AFBK-100-L20
TE-6-AFBK-100-L30
TE-6-AFBK-100-L40
TE-6-AFG-20
TE-6-AFG-100
TE-6-AFLB-20
TE-6-AFLB-100
TE-6-AFR-20
TE-6-AFR-100
TE-6-AFW-20
TE-6-AFW-100
TE-6-AFY-20
TE-6-AFY-100
TE-8-AFBK-20
TE-8-AFBK-100
TE-8-AFG-20
TE-8-AFG-100
TE-8-AFLB-20
TE-8-AFLB-100
TE-8-AFR-20
TE-8-AFR-100
TE-8-AFW-20
TE-8-AFW-100
TE-8-AFY-20
TE-8-AFY-100
TE-10-AFBK-20
TE-10-AFBK-100
TE-10-AFG-20
TE-10-AFG-100
TE-10-AFLB-20
TE-10-AFLB-100
TE-10-AFR-20
TE-10-AFR-100
TE-10-AFW-20
TE-10-AFW-100
TE-10-AFY-20
TE-10-AFY-100
TE-12-AFBK-20
TE-12-AFBK-100
TE-12-AFG-20
TE-12-AFG-100
TE-12-AFLB-20
TE-12-AFLB-100
TE-12-AFR-20
TE-12-AFR-100
TE-12-AFW-20
TE-12-AFW-100
TE-12-AFY-20
型號數量折扣標準
出貨日
裁切服務對應 外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
4天~ 6415~4~620
4天~ 6415~4~6100
4天~ 6415~4~61
4天~ 6415~4~62
4天~ 6415~4~63
4天~ 6415~4~64
4天~ 6415~4~65
4天~ 6415~4~66
4天~ 6415~4~67
4天~ 6415~4~68
4天~ 6415~4~69
4天~ 6415~4~610
4天~ 6415~4~620
4天~ 6415~4~630
4天~ 6415~4~640
9天~ 64[綠色] 綠15~4~620
9天~ 64[綠色] 綠15~4~6100
9天~ 64[藍色] 藍15~4~620
9天~ 64[藍色] 藍15~4~6100
9天~ 6415~4~620
9天~ 6415~4~6100
9天~ 6415~4~620
9天~ 6415~4~6100
9天~ 6415~4~620
9天~ 6415~4~6100
4天~ 8520~5~820
9天~ 8520~5~8100
9天~ 85[綠色] 綠20~5~820
9天~ 85[綠色] 綠20~5~8100
9天~ 85[藍色] 藍20~5~820
9天~ 85[藍色] 藍20~5~8100
9天~ 8520~5~820
9天~ 8520~5~8100
9天~ 8520~5~820
9天~ 8520~5~8100
9天~ 8520~5~820
9天~ 8520~5~8100
9天~ 106.525~7~1020
9天~ 106.525~7~10100
9天~ 106.5[綠色] 綠25~7~1020
9天~ 106.5[綠色] 綠25~7~10100
9天~ 106.5[藍色] 藍25~7~1020
9天~ 106.5[藍色] 藍25~7~10100
9天~ 106.525~7~1020
9天~ 106.525~7~10100
9天~ 106.525~7~1020
9天~ 106.525~7~10100
9天~ 106.525~7~1020
9天~ 106.525~7~10100
9天~ 12830~8~1520
9天~ 12830~8~15100
9天~ 128[綠色] 綠30~8~1520
9天~ 128[綠色] 綠30~8~15100
9天~ 128[藍色] 藍30~8~1520
9天~ 128[藍色] 藍30~8~15100
9天~ 12830~8~1520
9天~ 12830~8~15100
9天~ 12830~8~1520
9天~ 12830~8~15100
9天~ 12830~8~1520

Loading...

 

基本資訊

型式 直型 材質 優力膠 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣
使用環境 標準 / 耐噴濺 / 耐水性 / 真空用 / 耐磨耗性 / 耐油性 材質 優力膠 耐水性優力膠 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60
使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::0.8 對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767