(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
柔軟性優異、色彩繽紛的空氣配管用多芯螺旋軟管。
【特長】
・將TOUCH軟管結合為多芯,並做線圈狀加工。最適合伸縮配管用
・種類豐富(204種標準品)。可配合使用環境選擇
・直型部兩側200mm、可微調整使用範圍
・耐磨耗性優異
・延續TP軟管的特長
・可使用快速接頭
【用途】
・最適合各種空氣配管驅動部(裝置內配管、機器人、搬運機等)使用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
8-MPS-6-25S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用流體 | 壓縮空氣 | 真空 |
---|---|---|
使用溫度範圍 | -5~60℃ | |
破壞壓力 | 3MPa | |
最高使用壓力 | 0.8MPa | -100kPa |
適用接頭 | TOUCH連結器Five、TOUCH連結器mini、 TOUCH連結器FUJI、TOUCH連結器、 套筒連結器、軟管接頭 |
型式 Model | 外徑×內徑 O.D.×l.D. (mm) | 最小彎曲半徑 Min.Turning Radius(mm) | 外徑精度 Tolerance (mm) | 重量 Weight (kg/m) | 顏色 Color |
---|---|---|---|---|---|
TP-4 | 4×2 | 5 | ±0.1 | 0.011 | BK W Y R G LB C LG CBL |
TP-6 | 6×4 | 12 | 0.019 | ||
TP-8 | 8×5 | 15 | 0.037 | ||
TP-10 | 10×6.5 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | |
TP-12 | 12×8 | 28 | 0.076 |
芯數 core | 顏色 color | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 透明色 | LB 藍色 | LG 淺綠 | G 綠色 | Y 黃色 | R 紅色 | W 白色 | BK 黑色 | |
2 | ① | ② | ||||||
3 | ① | ② | ③ | |||||
4 | ① | ② | ③ | ④ | ||||
5 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
6 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
7 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑧ | ⑦ | |
8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑧ | ⑦ | ⑧ |
2芯/2-core | 3芯/3-core | 4芯/4-core | 5芯/5-core |
---|---|---|---|
①② | ①②③ | ③④ ①② | ④⑤ ①②③ |
6芯/6-core | 7芯/7-core | 8芯/8-core | |
---|---|---|---|
④⑤⑥ ①②③ | ⑤⑥⑦ ①②③④ | ⑤⑥⑦⑧ ①②③④ |
型號 Model | 使用 軟管 Tube Used | 使用範圍 Service Length | A | B | C | φD |
---|---|---|---|---|---|---|
2-MPS-4-5S | TP-4 | 529 | 443 | 43 | 200 | 21 |
2-MPS-4-10S | TP-4 | 658 | 486 | 86 | 200 | 21 |
2-MPS-4-15S | TP-4 | 787 | 529 | 129 | 200 | 21 |
2-MPS-4-20S | TP-4 | 916 | 579 | 172 | 200 | 21 |
2-MPS-4-25S | TP-4 | 1,045 | 615 | 215 | 200 | 21 |
2-MPS-4-30S | TP-4 | 1,174 | 658 | 258 | 200 | 21 |
2-MPS-4-35S | TP-4 | 1,303 | 701 | 301 | 200 | 21 |
2-MPS-4-40S | TP-4 | 1,432 | 744 | 344 | 200 | 21 |
2-MPS-4-45S | TP-4 | 1,561 | 784 | 387 | 200 | 21 |
2-MPS-4-50S | TP-4 | 1,690 | 830 | 430 | 200 | 21 |
2-MPS-6-5S | TP-6 | 595 | 465 | 65 | 200 | 38 |
2-MPS-6-10S | TP-6 | 790 | 530 | 130 | 200 | 38 |
2-MPS-6-15S | TP-6 | 985 | 595 | 195 | 200 | 38 |
2-MPS-6-20S | TP-6 | 1,180 | 660 | 260 | 200 | 38 |
2-MPS-6-25S | TP-6 | 1,375 | 725 | 325 | 200 | 38 |
2-MPS-6-30S | TP-6 | 1,570 | 790 | 390 | 200 | 38 |
2-MPS-6-35S | TP-6 | 1,765 | 855 | 455 | 200 | 38 |
2-MPS-6-40S | TP-6 | 1,960 | 920 | 520 | 200 | 38 |
2-MPS-6-45S | TP-6 | 2,155 | 985 | 585 | 200 | 38 |
2-MPS-8-5S | TP-8 | 670 | 490 | 90 | 200 | 42 |
2-MPS-8-10S | TP-8 | 940 | 580 | 180 | 200 | 42 |
2-MPS-8-15S | TP-8 | 1,210 | 670 | 270 | 200 | 42 |
2-MPS-8-20S | TP-8 | 1,480 | 760 | 360 | 200 | 42 |
2-MPS-8-25S | TP-8 | 1,750 | 850 | 450 | 200 | 42 |
2-MPS-8-30S | TP-8 | 2,020 | 940 | 540 | 200 | 42 |
2-MPS-8-35S | TP-8 | 2,290 | 1,030 | 630 | 200 | 42 |
2-MPS-8-40S | TP-8 | 2,560 | 1,120 | 720 | 200 | 42 |
2-MPS-8-45S | TP-8 | 2,830 | 1,210 | 810 | 200 | 42 |
2-MPS-10-5S | TP-10 | 739 | 513 | 113 | 200 | 52 |
2-MPS-10-10S | TP-10 | 1,078 | 626 | 226 | 200 | 52 |
2-MPS-10-15S | TP-10 | 1,417 | 739 | 339 | 200 | 52 |
2-MPS-10-20S | TP-10 | 1,756 | 852 | 452 | 200 | 52 |
2-MPS-10-25S | TP-10 | 2,095 | 965 | 565 | 200 | 52 |
2-MPS-10-30S | TP-10 | 2,434 | 1,078 | 678 | 200 | 52 |
2-MPS-12-5S | TP-12 | 805 | 535 | 135 | 200 | 67 |
2-MPS-12-10S | TP-12 | 1,210 | 670 | 270 | 200 | 67 |
2-MPS-12-15S | TP-12 | 1,715 | 805 | 405 | 200 | 67 |
2-MPS-12-20S | TP-12 | 2,020 | 940 | 540 | 200 | 67 |
2-MPS-12-25S | TP-12 | 2,425 | 1,075 | 675 | 200 | 67 |
3-MPS-4-15S | TP-4 | 885 | 594 | 194 | 200 | 27 |
3-MPS-4-20S | TP-4 | 1,045 | 658 | 258 | 200 | 27 |
3-MPS-4-25S | TP-4 | 1,208 | 723 | 323 | 200 | 27 |
3-MPS-4-30S | TP-4 | 1,368 | 787 | 387 | 200 | 27 |
3-MPS-4-35S | TP-4 | 1,530 | 852 | 452 | 200 | 27 |
3-MPS-4-40S | TP-4 | 1,690 | 916 | 516 | 200 | 27 |
3-MPS-4-45S | TP-4 | 1,853 | 981 | 581 | 200 | 27 |
3-MPS-6-5S | TP-6 | 645 | 498 | 98 | 200 | 44 |
3-MPS-6-10S | TP-6 | 888 | 595 | 195 | 200 | 44 |
3-MPS-6-15S | TP-6 | 1,133 | 693 | 293 | 200 | 44 |
3-MPS-6-20S | TP-6 | 1,375 | 790 | 390 | 200 | 44 |
3-MPS-6-25S | TP-6 | 1,620 | 888 | 488 | 200 | 44 |
3-MPS-6-30S | TP-6 | 1,863 | 985 | 585 | 200 | 44 |
3-MPS-6-35S | TP-6 | 2,108 | 1,083 | 683 | 200 | 44 |
3-MPS-6-40S | TP-6 | 2,350 | 1,180 | 780 | 200 | 44 |
3-MPS-8-5S | TP-8 | 738 | 535 | 135 | 200 | 50 |
3-MPS-8-10S | TP-8 | 1,075 | 670 | 270 | 200 | 50 |
3-MPS-8-15S | TP-8 | 1,413 | 805 | 405 | 200 | 50 |
3-MPS-8-20S | TP-8 | 1,750 | 940 | 540 | 200 | 50 |
3MPS-8-25S | TP-8 | 2,088 | 1,075 | 675 | 200 | 50 |
3-MPS-10-5S | TP-10 | 825 | 570 | 170 | 200 | 63 |
3-MPS-10-10S | TP-10 | 1,248 | 739 | 339 | 200 | 63 |
3-MPS-10-15S | TP-10 | 1,673 | 909 | 509 | 200 | 63 |
3-MPS-10-20S | TP-10 | 2,095 | 1,078 | 678 | 200 | 63 |
3-MPS-12-5S | TP-12 | 908 | 603 | 203 | 200 | 84 |
3-MPS-12-10S | TP-12 | 1,413 | 805 | 405 | 200 | 84 |
3-MPS-12-15S | TP-12 | 1,920 | 1,008 | 608 | 200 | 84 |
4-MPS-4-5S | TP-4 | 529 | 443 | 43 | 200 | 35 |
4-MPS-4-10S | TP-4 | 658 | 486 | 86 | 200 | 35 |
4-MPS-4-15S | TP-4 | 787 | 529 | 129 | 200 | 35 |
4-MPS-4-20S | TP-4 | 916 | 572 | 172 | 200 | 35 |
4-MPS-4-25S | TP-4 | 1,045 | 615 | 215 | 200 | 35 |
4-MPS-4-30S | TP-4 | 1,174 | 658 | 258 | 200 | 35 |
4-MPS-4-35S | TP-4 | 1,303 | 701 | 301 | 200 | 35 |
4-MPS-4-40S | TP-4 | 1,432 | 744 | 344 | 200 | 35 |
4-MPS-4-45S | TP-4 | 1,560 | 787 | 387 | 200 | 35 |
4-MPS-6-5S | TP-6 | 595 | 465 | 65 | 200 | 56 |
4-MPS-6-10S | TP-6 | 790 | 530 | 130 | 200 | 56 |
4-MPS-6-15S | TP-6 | 985 | 595 | 195 | 200 | 56 |
4-MPS-6-20S | TP-6 | 1,180 | 660 | 260 | 200 | 56 |
4-MPS-6-25S | TP-6 | 1,375 | 725 | 325 | 200 | 56 |
4-MPS-6-30S | TP-6 | 1,570 | 790 | 390 | 200 | 56 |
4-MPS-6-35S | TP-6 | 1,765 | 855 | 455 | 200 | 56 |
4-MPS-6-40S | TP-6 | 1,960 | 920 | 520 | 200 | 56 |
4-MPS-6-45S | TP-6 | 2,155 | 985 | 585 | 200 | 56 |
4-MPS-8-5S | TP-8 | 670 | 490 | 90 | 200 | 66 |
4-MPS-8-10S | TP-8 | 940 | 580 | 180 | 200 | 66 |
4-MPS-8-15S | TP-8 | 1,210 | 670 | 270 | 200 | 66 |
4-MPS-8-20S | TP-8 | 1,480 | 760 | 360 | 200 | 66 |
4-MPS-8-25S | TP-8 | 1,750 | 850 | 450 | 200 | 66 |
4-MPS-8-30S | TP-8 | 2,020 | 940 | 540 | 200 | 66 |
4-MPS-8-35S | TP-8 | 2,290 | 1,030 | 630 | 200 | 66 |
4-MPS-8-40S | TP-8 | 2,560 | 1,120 | 720 | 200 | 66 |
4-MPS-8-45S | TP-8 | 2,830 | 1,210 | 810 | 200 | 66 |
4-MPS-10-5S | TP-10 | 739 | 513 | 113 | 200 | 83 |
4-MPS-10-10S | TP-10 | 1,078 | 626 | 226 | 200 | 83 |
4-MPS-10-15S | TP-10 | 1,417 | 739 | 339 | 200 | 83 |
4-MPS-10-20S | TP-10 | 1,756 | 852 | 452 | 200 | 83 |
4-MPS-10-25S | TP-10 | 2,095 | 965 | 565 | 200 | 83 |
4-MPS-10-30S | TP-10 | 2,434 | 1,078 | 678 | 200 | 83 |
4-MPS-12-5S | TP-12 | 805 | 535 | 135 | 200 | 108 |
4-MPS-12-10S | TP-12 | 1,210 | 670 | 270 | 200 | 108 |
4-MPS-12-15S | TP-12 | 1,615 | 805 | 405 | 200 | 108 |
4-MPS-12-20S | TP-12 | 2,020 | 940 | 540 | 200 | 108 |
4-MPS-12-25S | TP-12 | 2,425 | 1,075 | 675 | 200 | 108 |
型號 Model | 使用 軟管 TubeUsed | 使用範圍 Service Length | A | B | C | φD |
---|---|---|---|---|---|---|
5-MPS-4-5S | TP-4 | 563 | 465 | 65 | 200 | 34 |
5-MPS-4-10S | TP-4 | 723 | 529 | 129 | 200 | 34 |
5-MPS-4-15S | TP-4 | 885 | 594 | 194 | 200 | 34 |
5-MPS-4-20S | TP-4 | 1,045 | 658 | 258 | 200 | 34 |
5-MPS-4-25S | TP-4 | 1,208 | 723 | 323 | 200 | 34 |
5-MPS-4-30S | TP-4 | 1,368 | 787 | 387 | 200 | 34 |
5-MPS-4-35S | TP-4 | 1,530 | 852 | 452 | 200 | 34 |
5-MPS-4-40S | TP-4 | 1,690 | 916 | 516 | 200 | 34 |
5-MPS-4-45S | TP-4 | 1,853 | 981 | 581 | 200 | 34 |
5-MPS-6-5S | TP-6 | 645 | 498 | 98 | 200 | 56 |
5-MPS-6-10S | TP-6 | 888 | 595 | 195 | 200 | 56 |
5-MPS-6-15S | TP-6 | 1,133 | 693 | 293 | 200 | 56 |
5-MPS-6-20S | TP-6 | 1,375 | 790 | 390 | 200 | 56 |
5-MPS-6-25S | TP-6 | 1,620 | 888 | 488 | 200 | 56 |
5-MPS-6-30S | TP-6 | 1,863 | 985 | 585 | 200 | 56 |
5-MPS-6-35S | TP-6 | 2,108 | 1,083 | 683 | 200 | 56 |
5-MPS-6-40S | TP-6 | 2,350 | 1,180 | 780 | 200 | 56 |
5-MPS-8-5S | TP-8 | 738 | 535 | 135 | 200 | 73 |
5-MPS-8-10S | TP-8 | 1,075 | 670 | 270 | 200 | 73 |
5-MPS-8-15S | TP-8 | 1,413 | 805 | 405 | 200 | 73 |
5-MPS-8-20S | TP-8 | 1,750 | 940 | 540 | 200 | 73 |
5-MPS-8-25S | TP-8 | 2,088 | 1,075 | 675 | 200 | 73 |
5-MPS-10-5S | TP-10 | 825 | 570 | 170 | 200 | 97 |
5-MPS-10-10S | TP-10 | 1,248 | 739 | 339 | 200 | 97 |
5-MPS-10-15S | TP-10 | 1,673 | 909 | 509 | 200 | 97 |
5-MPS-10-20S | TP-10 | 2,095 | 1,078 | 678 | 200 | 97 |
5-MPS-12-5S | TP-12 | 908 | 603 | 203 | 200 | 121 |
5-MPS-12-10S | TP-12 | 1,413 | 805 | 405 | 200 | 121 |
5-MPS-12-15S | TP-12 | 1,920 | 1,008 | 608 | 200 | 121 |
6-MPS-4-5S | TP-4 | 563 | 465 | 65 | 200 | 35 |
6-MPS-4-10S | TP-4 | 723 | 529 | 129 | 200 | 35 |
6-MPS-4-15S | TP-4 | 885 | 594 | 194 | 200 | 35 |
6-MPS-4-20S | TP-4 | 1,045 | 658 | 258 | 200 | 35 |
6-MPS-4-25S | TP-4 | 1,208 | 723 | 323 | 200 | 35 |
6-MPS-4-30S | TP-4 | 1,368 | 787 | 387 | 200 | 35 |
6-MPS-4-35S | TP-4 | 1,530 | 852 | 452 | 200 | 35 |
6-MPS-4-40S | TP-4 | 1,690 | 916 | 516 | 200 | 35 |
6-MPS-4-45S | TP-4 | 1,853 | 981 | 581 | 200 | 35 |
6-MPS-6-5S | TP-6 | 645 | 498 | 98 | 200 | 58 |
6-MPS-6-10S | TP-6 | 888 | 595 | 195 | 200 | 58 |
6-MPS-6-15S | TP-6 | 1,133 | 693 | 293 | 200 | 58 |
6-MPS-6-20S | TP-6 | 1,375 | 790 | 390 | 200 | 58 |
6-MPS-6-25S | TP-6 | 1,620 | 888 | 488 | 200 | 58 |
6-MPS-6-30S | TP-6 | 1,863 | 985 | 585 | 200 | 58 |
6-MPS-6-35S | TP-6 | 2,108 | 1,083 | 683 | 200 | 58 |
6-MPS-6-40S | TP-6 | 2,350 | 1,180 | 780 | 200 | 58 |
6-MPS-8-5S | TP-8 | 738 | 535 | 135 | 200 | 75 |
6-MPS-8-1OS | TP-8 | 1,075 | 670 | 270 | 200 | 75 |
6-MPS-8-15S | TP-8 | 1,413 | 805 | 405 | 200 | 75 |
6-MPS-8-2OS | TP-8 | 1,750 | 940 | 540 | 200 | 75 |
6-MPS-8-25S | TP-8 | 2,088 | 1,075 | 675 | 200 | 75 |
6-MPS-1O-5S | TP-10 | 825 | 570 | 170 | 200 | 100 |
6-MPS-1O-1OS | TP-10 | 1,248 | 739 | 339 | 200 | 100 |
6-MPS-1O-15S | TP-10 | 1,673 | 909 | 509 | 200 | 100 |
6-MPS-1O-2OS | TP-10 | 2,095 | 1,078 | 678 | 200 | 100 |
6-MPS-12-5S | TP-12 | 908 | 603 | 203 | 200 | 124 |
6-MPS-12-1OS | TP-12 | 1,413 | 805 | 405 | 200 | 124 |
6-MPS-12-15S | TP-12 | 1,920 | 1,008 | 608 | 200 | 124 |
7-MPS-4-5S | TP-4 | 572 | 486 | 86 | 200 | 41 |
7-MPS-4-1OS | TP-4 | 744 | 572 | 172 | 200 | 41 |
7-MPS-4-15S | TP-4 | 916 | 658 | 258 | 200 | 41 |
7-MPS-4-2OS | TP-4 | 1,088 | 744 | 344 | 200 | 41 |
7-MPS-4-25S | TP-4 | 1,260 | 830 | 430 | 200 | 41 |
7-MPS-4-3OS | TP-4 | 1,432 | 916 | 516 | 200 | 41 |
7-MPS-4-35S | TP-4 | 1,604 | 1,002 | 602 | 200 | 41 |
7-MPS-4-4OS | TP-4 | 1,776 | 1,088 | 688 | 200 | 41 |
7-MPS-4-45S | TP-4 | 1,948 | 1,174 | 774 | 200 | 41 |
7-MPS-6-5S | TP-6 | 660 | 530 | 130 | 200 | 65 |
7-MPS-6-1OS | TP-6 | 920 | 660 | 260 | 200 | 65 |
7-MPS-6-15S | TP-6 | 1,180 | 790 | 390 | 200 | 65 |
7-MPS-6-2OS | TP-6 | 1,440 | 920 | 520 | 200 | 65 |
7-MPS-6-25S | TP-6 | 1,700 | 1,050 | 650 | 200 | 65 |
7-MPS-6-3OS | TP-6 | 1,960 | 1,180 | 780 | 200 | 65 |
7-MPS-8-5S | TP-8 | 760 | 580 | 180 | 200 | 90 |
7-MPS-8-1OS | TP-8 | 1,120 | 760 | 360 | 200 | 90 |
7-MPS-8-15S | TP-8 | 1,480 | 940 | 540 | 200 | 90 |
7-MPS-8-2OS | TP-8 | 1,840 | 1,120 | 720 | 200 | 90 |
7-MPS-1O-5S | TP-10 | 852 | 626 | 226 | 200 | 113 |
7-MPS-1O-1OS | TP-10 | 1,304 | 852 | 452 | 200 | 113 |
7-MPS-1O-15S | TP-10 | 1,756 | 1,078 | 678 | 200 | 113 |
7-MPS-12-5S | TP-12 | 940 | 670 | 270 | 200 | 145 |
7-MPS-12-1OS | TP-12 | 1,480 | 940 | 540 | 200 | 145 |
7-MPS-12-14S | TP-12 | 1,912 | 1,156 | 756 | 200 | 145 |
8-MPS-4-5S | TP-4 | 572 | 486 | 86 | 200 | 42 |
8-MPS-4-1OS | TP-4 | 744 | 572 | 172 | 200 | 42 |
8-MPS-4-15S | TP-4 | 916 | 658 | 258 | 200 | 42 |
8-MPS-4-2OS | TP-4 | 1,088 | 744 | 344 | 200 | 42 |
8-MPS-4-25S | TP-4 | 1,260 | 830 | 430 | 200 | 42 |
8-MPS-4-3OS | TP-4 | 1,432 | 916 | 516 | 200 | 42 |
8-MPS-4-35S | TP-4 | 1,604 | 1,002 | 602 | 200 | 42 |
8-MPS-4-4OS | TP-4 | 1,776 | 1,088 | 688 | 200 | 42 |
8-MPS-4-45S | TP-4 | 1,948 | 1,174 | 774 | 200 | 42 |
8-MPS-6-5S | TP-6 | 660 | 530 | 130 | 200 | 67 |
8-MPS-6-1OS | TP-6 | 920 | 660 | 260 | 200 | 67 |
8-MPS-6-15S | TP-6 | 1,180 | 790 | 390 | 200 | 67 |
8-MPS-6-2OS | TP-6 | 1,440 | 920 | 520 | 200 | 67 |
8-MPS-6-25S | TP-6 | 1,700 | 1,050 | 650 | 200 | 67 |
8-MPS-6-3OS | TP-6 | 1,960 | 1,180 | 780 | 200 | 67 |
8-MPS-8-5S | TP-8 | 760 | 580 | 180 | 200 | 92 |
8-MPS-8-1OS | TP-8 | 1,120 | 760 | 360 | 200 | 92 |
8-MPS-8-15S | TP-8 | 1,480 | 940 | 540 | 200 | 92 |
8-MPS-8-2OS | TP-8 | 1,840 | 1,120 | 720 | 200 | 92 |
8-MPS-1O-5S | TP-10 | 852 | 626 | 226 | 200 | 116 |
8-MPS-1O-1OS | TP-10 | 1,304 | 852 | 452 | 200 | 116 |
8-MPS-1O-15S | TP-10 | 1,756 | 1,078 | 678 | 200 | 116 |
8-MPS-12-5S | TP-12 | 940 | 670 | 270 | 200 | 148 |
8-MPS-12-1OS | TP-12 | 1,480 | 940 | 540 | 200 | 148 |
8-MPS-12-14S | TP-12 | 1,912 | 1,156 | 756 | 200 | 148 |
型號 |
---|
8-MPS-6-25S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 (φ) | 內徑 (φ) | 顏色 | 芯數 (pcs) | 最小彎曲半徑 (mm) | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 使用範圍 (mm) | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 6 | 4 | [複數色(雙數色)] 8色(8芯) | 8 | 12 | ~4 | ~6 | 1700 | - |
Loading...
型式 | 螺旋型 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 優力膠 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 壓縮空氣 | 使用環境 | 標準 / 真空用 / 耐磨耗性 / 耐油性 | 材質 優力膠 | 優力膠 |
使用溫度範圍(空氣)(℃) | -5::60 | 使用壓力範圍(空氣)(MPa) | -0.1::0.8 | 對應真空 | 可 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策