(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

P-FLEX系列 耐熱水性優力膠軟管

P-FLEX系列 耐熱水性優力膠軟管

冷卻水用優力膠軟管。
【特長】
・最適合冷卻水配管。耐溫水材質,最適合冷卻水配管,空氣也可使用
・耐油性優異。最適合用於工廠內空氣配管
・外徑精度優異。外徑精度刊載於規格欄
・耐熱性優異
・柔軟性優異。彎曲半徑非常小、使用容易
【用途】
・各種冷卻水配管(模具、自動機等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

P-FLEX系列 耐熱水性優力膠管

規格

使用流體工業用水
使用溫度範圍0~80℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.3MPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用接頭TOUCH連結器、TOUCH連結器Viton(特別訂製)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。

各溫度破壞壓力的修正係數

各溫度破壞壓力的修正係數圖表 常用使用壓力(MPa)=破壞壓力×修正係數×1/4

各溫度破壞壓力的修正係數圖表

常用使用壓力(MPa)=破壞壓力×修正係數×1/4

規格表

型號
Model
外徑×內徑
O.D.×I.D.
(mm)
最小彎曲半徑
Min.Turning
Radius(mm)
外徑精度
Tolerance
(mm)
重量
Weight
(kg/m)
顏色
Color
8P8×515+0.05
-0.2
0.037CB
CP
10P10×6.525+0.1
-0.2
0.055
12P12×8280.076
  • ※ CB(Trans Blue):透明藍色、CP(Trans Pink):透明粉紅色

產品特長詳情

性能圖表

性能圖表

型號
8PCB-20
8PCB-20-L1
8PCB-20-L2
8PCB-20-L3
8PCB-20-L4
8PCB-20-L5
8PCB-20-L6
8PCB-20-L7
8PCB-20-L8
8PCB-20-L9
8PCB-20-L10
8PCB-100
8PCP-20
8PCP-100
10PCB-20
10PCB-100
10PCB-100-L1
10PCB-100-L2
10PCB-100-L3
10PCB-100-L4
10PCB-100-L5
10PCB-100-L6
10PCB-100-L7
10PCB-100-L8
10PCB-100-L9
10PCB-100-L10
10PCB-100-L20
10PCB-100-L30
10PCB-100-L40
10PCB-100-L50
10PCP-20
10PCP-100-L1
10PCP-100-L2
10PCP-100-L3
10PCP-100-L4
10PCP-100-L5
12PCB-20
12PCB-100
12PCB-100-L1
12PCB-100-L2
12PCB-100-L3
12PCB-100-L4
12PCB-100-L5
12PCB-100-L6
12PCB-100-L7
12PCB-100-L8
12PCB-100-L9
12PCB-100-L10
12PCB-100-L20
12PCP-20
12PCP-100
型號數量折扣標準
出貨日
裁切服務對應 外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~820
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~81
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~82
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~83
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~84
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~85
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~86
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~87
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~88
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~89
4天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~810
7天~ 85[透明(含有色)] 透明藍15~5~8100
5天~ 85[透明(含有色)] 透明粉紅15~5~820
9天~ 85[透明(含有色)] 透明粉紅15~5~8100
9天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~1020
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~10100
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~101
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~102
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~103
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~104
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~105
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~106
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~107
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~108
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~109
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~1010
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~1020
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~1030
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~1040
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明藍25~7~1050
5天~ 106.5[透明(含有色)] 透明粉紅25~7~1020
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明粉紅25~7~101
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明粉紅25~7~102
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明粉紅25~7~103
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明粉紅25~7~104
4天~ 106.5[透明(含有色)] 透明粉紅25~7~105
9天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~1520
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~15100
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~151
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~152
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~153
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~154
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~155
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~156
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~157
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~158
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~159
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~1510
4天~ 128[透明(含有色)] 透明藍28~8~1520
9天~ 128[透明(含有色)] 透明粉紅28~8~1520
9天~ 128[透明(含有色)] 透明粉紅28~8~15100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 直型 材質 優力膠 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣
使用環境 標準 / 耐水性 / 真空用 / 耐熱性 使用溫度範圍(空氣)(℃) 0::80 對應真空
最高使用壓力(MPa) 0.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767