(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TOUCH軟管 TN尼龍軟管

TOUCH軟管 TN尼龍軟管

破壞壓力優異(6MPa)、牢固耐用的尼龍軟管。
【特長】
・破壞壓力高,非常牢固。
・業界最高等級的外徑精度。
・不易漏氣,可順暢進行軟管裝卸。
【用途】
・最適合各種空氣配管(裝置內配管、設備配管、氣動工具等)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

接觸軟管 TN尼龍管

TN尼龍管

TN尼龍管

特長

  • 高破壞壓力:破壞壓力高,非常牢固。
  • 優異的外徑精度:外徑精度刊載於型式表。
  • 以1m為間隔印有裁切標識,最適合用於裁切作業或庫存管理。
特長圖

特長圖

規格

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃
破壞壓力6MPa
最高使用壓力1.5MPa-100kPa
適用接頭TOUCH連結器Five、TOUCH連結器mini、
TOUCH連結器FUJI、TOUCH連結器、
套筒連結器

材質

型式
Model
外徑×內徑
O.D.×I.D.
(mm)
外徑精度
Tolerance
(mm)
最小彎曲半徑
Min.Turning
Radius(mm)
重量
Weight
(kg/m)
顏色
Color
TN-4×2.54×2.5±0.1150.008BK
W
Y
R
G
TN-44×3210.006
TN-6×46×4250.016
TN-66×4.5300.013
TN-88×6470.022
TN-1010×7.5+0.1
-0.15
580.036
TN-1212×9690.052

BK (Black)…黑色
W(White)…白色
Y (Yellow)…黃色
R (Red)…紅色
G (Green)…綠色

各溫度破壞壓力的修正係數

常用使用壓力(MPa)=破壞壓力×修正係數×1/4

常用使用壓力(MPa)=破壞壓力×修正係數×1/4

型號
TN-4BK-20
TN-4BK-100
TN-4G-20
TN-4G-100
TN-4R-20
TN-4R-100
TN-4W-20
TN-4X2.5BK-20
TN-4X2.5BK-100
TN-4X2.5G-20
TN-4X2.5G-100
TN-4X2.5R-20
TN-4X2.5R-100
TN-4X2.5W-20
TN-4X2.5W-100
TN-4X2.5Y-20
TN-4X2.5Y-100
TN-4Y-20
TN-4Y-100
TN-6BK-20
TN-6BK-100
TN-6G-20
TN-6G-100
TN-6R-20
TN-6R-100
TN-6W-20
TN-6W-100
TN-6X4BK-20
TN-6X4BK-100
TN-6X4G-20
TN-6X4G-100
TN-6X4R-20
TN-6X4R-100
TN-6X4W-20
TN-6X4W-100
TN-6X4Y-20
TN-6X4Y-100
TN-6Y-20
TN-6Y-100
TN-8BK-20
TN-8BK-100
TN-8G-20
TN-8G-100
TN-8R-20
TN-8R-100
TN-8W-20
TN-8W-100
TN-8Y-20
TN-8Y-100
TN-10BK-20
TN-10BK-100
TN-10G-20
TN-10G-100
TN-10R-20
TN-10R-100
TN-10W-20
TN-10W-100
TN-10Y-20
TN-10Y-100
TN-12BK-20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
9天~ 4321~3~420
9天~ 4321~3~4100
9天~ 43[綠色] 綠21~3~420
9天~ 43[綠色] 綠21~3~4100
9天~ 4321~3~420
9天~ 4321~3~4100
9天~ 4321~3~420
9天~ 42.515~3~420
9天~ 42.515~3~4100
9天~ 42.5[綠色] 綠15~3~420
9天~ 42.5[綠色] 綠15~3~4100
9天~ 42.515~3~420
9天~ 42.515~3~4100
9天~ 42.515~3~420
9天~ 42.515~3~4100
9天~ 42.515~3~420
9天~ 42.515~3~4100
9天~ 4321~3~420
9天~ 4321~3~4100
9天~ 64.530~5~620
9天~ 64.530~5~6100
9天~ 64.5[綠色] 綠30~5~620
9天~ 64.5[綠色] 綠30~5~6100
9天~ 64.530~5~620
9天~ 64.530~5~6100
9天~ 64.530~5~620
9天~ 64.530~5~6100
9天~ 6425~4~620
9天~ 6425~4~6100
9天~ 64[綠色] 綠25~4~620
9天~ 64[綠色] 綠25~4~6100
9天~ 6425~4~620
9天~ 6425~4~6100
9天~ 6425~4~620
9天~ 6425~4~6100
9天~ 6425~4~620
9天~ 6425~4~6100
9天~ 64.530~5~620
9天~ 64.530~5~6100
9天~ 8647~6~820
9天~ 8647~6~8100
9天~ 86[綠色] 綠47~6~820
9天~ 86[綠色] 綠47~6~8100
9天~ 8647~6~820
9天~ 8647~6~8100
9天~ 8647~6~820
9天~ 8647~6~8100
9天~ 8647~6~820
9天~ 8647~6~8100
9天~ 107.558~8~1020
9天~ 107.558~8~10100
9天~ 107.5[綠色] 綠58~8~1020
9天~ 107.5[綠色] 綠58~8~10100
9天~ 107.558~8~1020
9天~ 107.558~8~10100
9天~ 107.558~8~1020
9天~ 107.558~8~10100
9天~ 107.558~8~1020
9天~ 107.558~8~10100
9天~ 12969~9~1520

Loading...

 

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 尼龍
使用流體 壓縮空氣 使用環境 標準 / 耐壓性 / 真空用 / 耐熱性 / 耐油性 材質 尼龍 耐壓尼龍
使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::1.5 對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767