(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於驅動設備的軟墊優力膠軟管。
【特長】
・千代田優力膠軟管中柔軟性最佳。
・軟管外徑4、6mm專用。
・使用嵌入接頭即可對應快速接頭。
・耐油性優異,最適合用於工廠內空氣配管。
・外徑精度優異。
【用途】
・最適合狹窄空間的配管。
・方便於各種空氣配管(裝置內配管、設備配管、空氣工具等)使用。
軟質優力膠管
各溫度破壞壓力的修正係數表
使用流體 | 壓縮空氣 | 真空 |
---|---|---|
使用溫度範圍 | -5~60℃ | |
破壞壓力 | 1.7MPa | |
最高使用壓力 | 0.4MPa | -100kPa |
適用接頭 | Terrapin連結器 使用快速接頭時,請務必使用軟管用嵌入接頭 |
上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。無結凍。
材質:優力膠
型式 Model | 外徑×內徑 O.D.×I.D. (mm) | 最小彎曲半徑 Min.Turning Radius(mm) | 外徑精度 Tolerance (mm) | 重量 Weight (kg/m) | 顏色 Color |
---|---|---|---|---|---|
SP-4 | 4×2.5 | 17 | +0.05 | 0.009 | BK C CB |
SP-6 | 6×4 | 28 | -0.2 | 0.019 |
性能圖表
軟管用嵌入接頭插入步驟
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 裁切服務對應 | 外徑 (φ) | 內徑 (φ) | 顏色 | 最小彎曲半徑 (mm) | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 長度(型號末尾數字) (m) | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 無 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 20 | 376-1681 | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 100 | 376-1673 | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 1 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 2 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 3 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 4 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 5 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 6 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 7 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 8 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 9 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 10 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | 黑 | 17 | ~3 | ~4 | 20 | - | ||
4天~ | 無 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 20 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 100 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 1 | - | ||
3天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 2 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 3 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 4 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 5 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 6 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 7 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 8 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 9 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 10 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 20 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 30 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 40 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明 | 17 | ~3 | ~4 | 50 | - | ||
4天~ | 無 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 20 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 100 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 1 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 2 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 3 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 4 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 5 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 6 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 7 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 8 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 9 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 10 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 20 | - | ||
4天~ | 有 | 4 | 2.5 | [透明(含有色)] 透明藍 | 17 | ~3 | ~4 | 30 | - | ||
4天~ | 無 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 20 | 376-1703 | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 100 | 376-1690 | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 1 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 2 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 3 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 4 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 5 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 6 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 7 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 8 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 9 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 10 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 20 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 30 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 40 | - | ||
4天~ | 有 | 6 | 4 | 黑 | 28 | ~4 | ~6 | 50 | - | ||
4天~ | 無 | 6 | 4 | [透明(含有色)] 透明 | 28 | ~4 | ~6 | 20 | - |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 直型 | 材質 | 優力膠 | 使用流體 | 壓縮空氣 |
---|---|---|---|---|---|
使用環境 | 標準 / 真空用 / 耐油性 | 材質 優力膠 | 軟性優力膠 | 使用溫度範圍(空氣)(℃) | -5::60 |
使用壓力範圍(空氣)(MPa) | -0.1::0.4 | 對應真空 | 可 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策