(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TWIN TOUCH軟管 TP優力膠軟管

TWIN TOUCH軟管 TP優力膠軟管

含線條、容易識別配管的雙壓型。
【特長】
・使用TP軟管:延續TP軟管的特長。
・單側含線條:容易識別配管。
・可使用快速接頭:特殊焊接,剝離時不會留下痕跡,可使用快速接頭連接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TWIN TOUCH管 TP優力膠管的規格

外觀

外觀

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.8MPa-100kPa
適用接頭TOUCH連結器Five、TOUCH連結器mini、TOUCH連結器FUJI、TOUCH連結器、套筒連結器、軟管接頭
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。
型式外徑×內徑×套組數量
(mm)
最小彎曲半徑
(mm)
外徑精度
(mm)
重量
(kg/m)
顏色
2TP-4-2.54×2.5×25±0.10.018BK(黑)
2TP-66×4×2120.038
2TP-88×5×2150.074
2TP-1010×6.5×225+0.1
-0.15
0.11
2TP-1212×8×2280.152

・材質:優力膠
※ 標準一捲
2TP-4X2.5/2TP-6/2TP-8 :20m、100m
2TP-10/2TP-12 :10m、50m

型號
2TP-4X2.5-20
2TP-4X2.5-100
2TP-6-20
2TP-6-100
2TP-8-20
2TP-8-100
2TP-10-10
2TP-10-50
2TP-12-10
2TP-12-50
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
7天~ 42.55~3~420
9天~ 42.55~3~4100
4天~ 6412~4~620
9天~ 6412~4~6100
9天~ 8515~5~820
9天~ 8515~5~8100
9天~ 106.525~7~1010
9天~ 106.525~7~1050
9天~ 12828~8~1510
9天~ 12828~8~1550

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 雙壓型 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 壓縮空氣 使用環境 標準 / 真空用 / 耐磨耗性 / 耐油性 顏色
材質 優力膠 優力膠 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::0.8
對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767