(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TOUCH軟管 TP優力膠軟管

TOUCH軟管 TP優力膠軟管

耐油性優異的優力膠軟管。
【特長】
・外徑精度優異
・柔軟性優異,彎曲半徑非常小
・以1m為間隔印有裁切標識,最適合用於裁切作業或庫存管理
・機械強度優異,耐磨耗性尤佳,最適合用於設備配管、機器人配管
【用途】
・最適合各種空氣配管(裝置內配管、設備配管、氣動工具等)
・耐油性優異,最適合廠內空氣配管使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

TP優力膠管

規格

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.8MPa-100kPa
適用接頭TOUCH連結器Five、TOUCH連結器mini、
TOUCH連結器FUJI、TOUCH連結器、
套筒連結器、軟管接頭
  • *上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • *無結凍。

各溫度破壞壓力的修正係數

常用使用壓力(MPa)=破壞壓力×修正係數×1/4

常用使用壓力(MPa)=破壞壓力×修正係數×1/4

規格表

型號
Model
外徑×內徑
O.D.×I.D.
(mm)
最小彎曲半徑
Min.Turning
Radius(mm)
外徑精度
Tolerance
(mm)
重量
Weight
(kg/m)
顏色
Color
TP-44×25±0.10.011BK
W
Y
R
G
LB
C
LG
CBL
TP-4×2.54×2.550.009
TP-66×4120.019
TP-88×5150.037
TP-1010×6.525+0.1
-0.15
0.055
TP-1212×8280.076

BK:黑色、W:白色、Y:黃色、R:紅色、G:綠色、LB:藍色、C:透明色、LG:淺綠色、CBL:透明藍色

產品特長詳情

特長

  • 柔軟性優異,彎曲半徑非常小。
  • 最適合用於工廠內空氣配置。
  • 機械強度優異,耐磨耗性尤佳,最適合用於設備配管、自動機配管。
  • 以1m為間隔印有裁切標識,最適合用於裁切作業或庫存管理。
特長圖

特長圖

型號
TP-4BK-20
TP-4BK-100
TP-4C-20
TP-4C-100
TP-4CBL-20
TP-4CBL-100
TP-4G-20
TP-4G-100
TP-4LB-20
TP-4LB-100
TP-4LG-20
TP-4LG-100
TP-4R-20
TP-4R-100
TP-4W-20
TP-4W-100
TP-4X2.5BK-20
TP-4X2.5BK-100
TP-4X2.5BK-100-L1
TP-4X2.5BK-100-L2
TP-4X2.5BK-100-L3
TP-4X2.5BK-100-L4
TP-4X2.5BK-100-L5
TP-4X2.5BK-100-L6
TP-4X2.5BK-100-L7
TP-4X2.5BK-100-L8
TP-4X2.5BK-100-L9
TP-4X2.5BK-100-L10
TP-4X2.5BK-100-L20
TP-4X2.5BK-100-L30
TP-4X2.5BK-100-L40
TP-4X2.5BK-100-L50
TP-4X2.5BK-100-L60
TP-4X2.5C-20
TP-4X2.5C-100
TP-4X2.5CBL-20
TP-4X2.5CBL-100
TP-4X2.5G-20
TP-4X2.5G-100
TP-4X2.5LB-20
TP-4X2.5LB-100
TP-4X2.5LG-20
TP-4X2.5LG-100
TP-4X2.5R-20
TP-4X2.5R-100
TP-4X2.5W-20
TP-4X2.5W-100
TP-4X2.5Y-20
TP-4X2.5Y-100
TP-4Y-20
TP-4Y-100
TP-6BK-20
TP-6BK-100
TP-6BK-100-L1
TP-6BK-100-L2
TP-6BK-100-L3
TP-6BK-100-L4
TP-6BK-100-L5
TP-6BK-100-L6
TP-6BK-100-L7
型號數量折扣標準
出貨日
裁切服務對應 外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
9天~ 425~2~420
9天~ 425~2~4100
9天~ 42[透明(含有色)] 透明5~2~420
9天~ 42[透明(含有色)] 透明5~2~4100
9天~ 42[透明(含有色)] 透明藍5~2~420
9天~ 42[透明(含有色)] 透明藍5~2~4100
9天~ 42[綠色] 綠5~2~420
9天~ 42[綠色] 綠5~2~4100
9天~ 42[藍色] 藍5~2~420
9天~ 42[藍色] 藍5~2~4100
9天~ 42[綠色] 淺綠5~2~420
9天~ 42[綠色] 淺綠5~2~4100
9天~ 425~2~420
9天~ 425~2~4100
9天~ 425~2~420
9天~ 425~2~4100
4天~ 42.55~3~420
4天~ 42.55~3~4100
4天~ 42.55~3~41
4天~ 42.55~3~42
4天~ 42.55~3~43
4天~ 42.55~3~44
4天~ 42.55~3~45
4天~ 42.55~3~46
4天~ 42.55~3~47
4天~ 42.55~3~48
4天~ 42.55~3~49
4天~ 42.55~3~410
4天~ 42.55~3~420
4天~ 42.55~3~430
4天~ 42.55~3~440
4天~ 42.55~3~450
4天~ 42.55~3~460
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明5~3~420
4天~ 42.5[透明(含有色)] 透明5~3~4100
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明藍5~3~420
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明藍5~3~4100
9天~ 42.5[綠色] 綠5~3~420
9天~ 42.5[綠色] 綠5~3~4100
9天~ 42.5[藍色] 藍5~3~420
9天~ 42.5[藍色] 藍5~3~4100
9天~ 42.5[綠色] 淺綠5~3~420
9天~ 42.5[綠色] 淺綠5~3~4100
9天~ 42.55~3~420
9天~ 42.55~3~4100
9天~ 42.55~3~420
9天~ 42.55~3~4100
9天~ 42.55~3~420
9天~ 42.55~3~4100
9天~ 425~2~420
9天~ 425~2~4100
4天~ 6412~4~620
4天~ 6412~4~6100
4天~ 6412~4~61
4天~ 6412~4~62
4天~ 6412~4~63
4天~ 6412~4~64
4天~ 6412~4~65
4天~ 6412~4~66
4天~ 6412~4~67

Loading...

 

基本資訊

型式 直型 材質 優力膠 使用流體 壓縮空氣
使用環境 標準 / 真空用 / 耐磨耗性 / 耐油性 材質 優力膠 優力膠 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60
使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::0.8 對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767