(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

TOUCH軟管 TE耐水性優力膠軟管

TOUCH軟管 TE耐水性優力膠軟管

耐水耐油性優異,適用於設備配管的優力膠軟管。
【特長】
・不易漏氣,可順暢進行軟管裝卸
・無論空氣或工業用水皆可進行配管
・柔軟性優異,軟管的最小彎曲半徑與其它軟管相比也更小,可用於狹窄場所的配管
・機械強度優異,耐磨耗性尤佳,最適合用於設備配管、機器人配管
・外徑精度優異
・以1m為間隔印有裁切標識,最適合用於裁切作業或庫存管理
・殘數確認簡單
【用途】
・最適合各種工業用水配管、空氣配管(裝置內配管、設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

TOUCH軟管 TE耐水性優力膠軟管:相關圖像

規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃+5~40℃-5~60℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.8MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用接頭TOUCH連結器Five、TOUCH連結器mini、
TOUCH連結器FUJI、TOUCH連結器、
套筒連結器、軟管接頭
  • *上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的接頭。
  • *無結凍。

各溫度破壞壓力的修正係數

TOUCH軟管 TE耐水性優力膠軟管:相關圖像

 

常用使用壓力(MPa)=破壞壓力×修正係數×1/4

 

規格表

型號
Model
外徑×內徑
O.D.×I.D.
(mm)
最小彎曲半徑
Min.Turning
Radius(mm)
外徑精度
Tolerance
(mm)
重量
Weight
(kg/m)
顏色
Color
TE-4×2.54×2.55±0.10.009BK
LB
W
C
Y
LG
R
CBL
G
OR
CY
CR
CG
TE-66×4120.019
TE-88×5150.037
TE-1010×6.525+0.1
-0.15
0.055
TE-1212×8280.076
TE-1616×11300.127 
  • TE-4・6・8・10・12:共13色
  • TE-16:CY・CR・CG除外,共10色

  • BK(Black):黑色
  • LB(Light Blue):淺藍色
  • W(White):白色
  • C(Transparent):透明色
  • Y(Yellow):黃色
  • LG(Light Green):淺綠色
  • R(Red):紅色
  • CBL(Trans Blue):透明藍色
  • G(Green):綠色
  • OR(Orange):橙色
  • CY(Trans Yelow):透明黃色
  • CR(Trans Red):透明紅色
  • CG(Trans Green):透明綠色

產品特長詳情

特長

  • 無論是空氣還是工業用水皆可進行配管。
  • 柔軟性優異,彎曲半徑非常小。
  • 最適合用於工廠內空氣配置。
  • 機械強度優異,耐磨耗性尤佳,最適合用於設備配管、自動機配管。
  • 外徑精度請參閱型式表。
  • 以1m為間隔印有裁切標識,最適合用於裁切作業或庫存管理。
TOUCH軟管 TE耐水性優力膠軟管:相關圖像

 

特長圖

 

型號
TE-4X2.5CG-20
TE-4X2.5CG-100
TE-4X2.5CR-20
TE-4X2.5CR-100
TE-4X2.5CY-20
TE-4X2.5CY-100
TE-4X2.5LG-20
TE-4X2.5LG-100
TE-4X2.5OR-20
TE-4X2.5OR-100
TE-6CG-20
TE-6CG-100
TE-6CR-20
TE-6CR-100
TE-6CY-20
TE-6CY-100
TE-6LG-20
TE-6LG-100
TE-6OR-20
TE-6OR-100
TE-8BK-20
TE-8CG-20
TE-8CG-100
TE-8CR-20
TE-8CY-20
TE-8CY-100
TE-8LG-20
TE-8LG-100
TE-8OR-20
TE-8OR-100
TE-10BK-100
TE-10CG-20
TE-10CG-100
TE-10CR-20
TE-10CR-100
TE-10CY-20
TE-10CY-100
TE-10LG-20
TE-10LG-100
TE-10OR-20
TE-10OR-100
TE-12CG-20
TE-12CG-100
TE-12CR-20
TE-12CR-100
TE-12CY-20
TE-12CY-100
TE-12LG-20
TE-12LG-100
TE-12OR-20
TE-12OR-100
TE-16BK-20
TE-16BK-100
TE-16C-20
TE-16C-100
TE-16CBL-20
TE-16CBL-100
TE-16G-20
TE-16G-100
TE-16LB-20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明綠5~3~420
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明綠5~3~4100
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明紅5~3~420
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明紅5~3~4100
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明黃5~3~420
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明黃5~3~4100
9天~ 42.5[綠色] 淺綠5~3~420
9天~ 42.5[綠色] 淺綠5~3~4100
9天~ 42.55~3~420
9天~ 42.55~3~4100
9天~ 64[透明(含有色)] 透明綠12~4~620
9天~ 64[透明(含有色)] 透明綠12~4~6100
9天~ 64[透明(含有色)] 透明紅12~4~620
9天~ 64[透明(含有色)] 透明紅12~4~6100
9天~ 64[透明(含有色)] 透明黃12~4~620
9天~ 64[透明(含有色)] 透明黃12~4~6100
9天~ 64[綠色] 淺綠12~4~620
9天~ 64[綠色] 淺綠12~4~6100
9天~ 6412~4~620
9天~ 6412~4~6100
4天~ 8515~5~820
9天~ 85[透明(含有色)] 透明綠15~5~820
9天~ 85[透明(含有色)] 透明綠15~5~8100
4天~ 85[透明(含有色)] 透明紅15~5~820
9天~ 85[透明(含有色)] 透明黃15~5~820
9天~ 85[透明(含有色)] 透明黃15~5~8100
9天~ 85[綠色] 淺綠15~5~820
9天~ 85[綠色] 淺綠15~5~8100
4天~ 8515~5~820
9天~ 8515~5~8100
4天~ 106.525~7~10100
9天~ 106.5[透明(含有色)] 透明綠25~7~1020
9天~ 106.5[透明(含有色)] 透明綠25~7~10100
9天~ 106.5[透明(含有色)] 透明紅25~7~1020
9天~ 106.5[透明(含有色)] 透明紅25~7~10100
9天~ 106.5[透明(含有色)] 透明黃25~7~1020
9天~ 106.5[透明(含有色)] 透明黃25~7~10100
9天~ 106.5[綠色] 淺綠25~7~1020
9天~ 106.5[綠色] 淺綠25~7~10100
9天~ 106.525~7~1020
9天~ 106.525~7~10100
9天~ 128[透明(含有色)] 透明綠28~8~1520
9天~ 128[透明(含有色)] 透明綠28~8~15100
9天~ 128[透明(含有色)] 透明紅28~8~1520
9天~ 128[透明(含有色)] 透明紅28~8~15100
9天~ 128[透明(含有色)] 透明黃28~8~1520
9天~ 128[透明(含有色)] 透明黃28~8~15100
9天~ 128[綠色] 淺綠28~8~1520
9天~ 128[綠色] 淺綠28~8~15100
4天~ 12828~8~1520
9天~ 12828~8~15100
4天~ 161130~15~2020
4天~ 161130~15~20100
4天~ 1611[透明(含有色)] 透明30~15~2020
9天~ 1611[透明(含有色)] 透明30~15~20100
9天~ 1611[透明(含有色)] 透明藍30~15~2020
9天~ 1611[透明(含有色)] 透明藍30~15~20100
9天~ 1611[綠色] 綠30~15~2020
9天~ 1611[綠色] 綠30~15~20100
9天~ 1611[藍色] 藍30~15~2020

Loading...

 

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 工業用水 / 壓縮空氣 使用環境 標準 / 耐水性 / 真空用 / 耐磨耗性 / 耐油性 材質 優力膠 耐水性優力膠
使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::0.8 對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767