(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器Five 調速閥α

TOUCH連結器Five 調速閥α

可平穩調整流量的調速閥。
【特長】
・採用新型密封條,可在保持高氣密性的同時減少連接操作力
・本體與螺紋部可順暢旋轉。在狹窄的場所也可輕鬆變更安裝及軟管取出方向
・金屬部鍍鎳。本體樹脂部採用阻燃性樹脂
・可在焊接環境中使用
・全項目接頭本體皆有雷射標記產品型式
・本體樹脂部:有白色與黑色等二色可供選擇
・可輕鬆控制低流量區速度的調整功能
・TOUCH連結器Five型的阻燃性本體
・由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
・螺紋上部的活動性。L型、T型分支等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型)
【用途】
・最適合各種空氣配管(裝置內配管、設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器Five 調速閥α

調速閥α可輕鬆控制低流量區的速度。

調速閥α可輕鬆控制低流量區的速度。

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

型式
Model
AB1B2øC適用
軟管
外徑
Tube0.
D.øD
E對面寬度
Spanner
Flats
H
L螺絲尺寸
Thread
T
(外牙)
軟管
插入尺寸
Tube
Insertion
Depth
重量
Weight
(g)
本體黑色
Black body
本體白色
White body
F4R-M5SC-O(I)F4R-M5SCW-O(I)22.335.738.913.0416.012.013.0M5×0.812.023.0
F4R-01SC-O(I)F4R-01SCW-O(I)22.339.242.413.0419.512.015.5R1/812.026.0
F6R-M5SC-O(I)F6R-M5SCW-O(I)22.335.738.913.0616.012.013.0M5×0.812.522.0
F6R-01SC-O(I)F6R-01SCW-O(I)22.339.242.413.0619.512.015.5R1/812.525.0
F6R-02SC-O(I)F6R-02SCW-O(I)24.844.950.115.0623.514.017.5R1/412.537.0
F8R-01SC-O(I)F8R-01SCW-O(I)24.841.947.115.0820.514.016.5R1/813.732.5
F8R-02SC-O(I)F8R-02SCW-O(I)24.844.950.115.0823.514.017.5R1/413.737.5
F8R-03SC-O(I)F8R-03SCW-O(I)26.849.756.017.0825.517.019.1R3/813.760.0
F10R-02SC-O(I)F10R-02SCW-O(I)26.848.755.017.01024.517.018.5R1/414.654.0
F10R-03SC-O(I)F10R-03SCW-O(I)26.849.756.017.01025.517.019.1R3/814.661.0
F10R-04SC-O(I)F10R-04SCW-O(I)26.853.760.017.01029.521.021.5R1/214.679.0
F12R-03SC-O(I)F12R-03SCW-O(I)29.352.761.820.01227.019.020.6R3/815.478.0
F12R-04SC-O(I)F12R-04SCW-O(I)29.356.765.820.01231.021.023.0R1/215.496.0
型號
F4R-01SC-I
F4R-01SC-O
F4R-01SCW-I
F4R-M5SC-I
F4R-M5SC-O
F4R-M5SCW-I
F4R-M5SCW-O
F6R-01SC-I
F6R-01SC-O
F6R-01SCW-I
F6R-01SCW-O
F6R-02SC-I
F6R-02SC-O
F6R-02SCW-I
F6R-02SCW-O
F6R-M5SC-I
F6R-M5SC-O
F6R-M5SCW-I
F6R-M5SCW-O
F8R-01SC-I
F8R-01SC-O
F8R-01SCW-I
F8R-01SCW-O
F8R-02SC-I
F8R-02SC-O
F8R-02SCW-I
F8R-02SCW-O
F8R-03SC-I
F8R-03SC-O
F8R-03SCW-I
F8R-03SCW-O
F10R-02SC-I
F10R-02SC-O
F10R-02SCW-I
F10R-02SCW-O
F10R-03SC-I
F10R-03SC-O
F10R-03SCW-I
F10R-03SCW-O
F10R-04SC-I
F10R-04SC-O
F10R-04SCW-I
F10R-04SCW-O
F12R-03SC-I
F12R-03SC-O
F12R-03SCW-I
F12R-03SCW-O
F12R-04SC-I
F12R-04SC-O
F12R-04SCW-I
F12R-04SCW-O
型號數量折扣標準
出貨日
控制方向 軟管外徑D
(φ)
螺牙尺寸T 本體顏色 TRUSCO代碼
4天~ 節流式入口4R1/8黑色754-3271
4天~ 節流式出口4R1/8黑色423-4545
9天~ 節流式入口4R1/8白色-
4天~ 節流式入口4M5×0.8黑色754-3280
4天~ 節流式出口4M5×0.8黑色423-4553
9天~ 節流式入口4M5×0.8白色-
4天~ 節流式出口4M5×0.8白色423-4561
9天~ 節流式入口6R1/8黑色754-3298
4天~ 節流式出口6R1/8黑色423-4570
4天~ 節流式入口6R1/8白色-
4天~ 節流式出口6R1/8白色423-4588
9天~ 節流式入口6R1/4黑色754-3301
4天~ 節流式出口6R1/4黑色423-4596
9天~ 節流式入口6R1/4白色-
4天~ 節流式出口6R1/4白色423-4600
9天~ 節流式入口6M5×0.8黑色754-3310
4天~ 節流式出口6M5×0.8黑色423-4618
9天~ 節流式入口6M5×0.8白色-
4天~ 節流式出口6M5×0.8白色423-4626
9天~ 節流式入口8R1/8黑色754-3328
4天~ 節流式出口8R1/8黑色423-4634
9天~ 節流式入口8R1/8白色-
4天~ 節流式出口8R1/8白色423-4642
9天~ 節流式入口8R1/4黑色754-3336
4天~ 節流式出口8R1/4黑色423-4651
9天~ 節流式入口8R1/4白色-
8天~ 節流式出口8R1/4白色423-4669
9天~ 節流式入口8R3/8黑色754-3344
4天~ 節流式出口8R3/8黑色423-4677
9天~ 節流式入口8R3/8白色-
4天~ 節流式出口8R3/8白色423-4685
9天~ 節流式入口10R1/4黑色754-3221
4天~ 節流式出口10R1/4黑色423-4499
9天~ 節流式入口10R1/4白色-
9天~ 節流式出口10R1/4白色-
4天~ 節流式入口10R3/8黑色754-3239
4天~ 節流式出口10R3/8黑色423-4502
9天~ 節流式入口10R3/8白色-
9天~ 節流式出口10R3/8白色-
9天~ 節流式入口10R1/2黑色754-3247
8天~ 節流式出口10R1/2黑色423-4511
9天~ 節流式入口10R1/2白色-
9天~ 節流式出口10R1/2白色-
9天~ 節流式入口12R3/8黑色754-3255
4天~ 節流式出口12R3/8黑色423-4529
9天~ 節流式入口12R3/8白色-
9天~ 節流式出口12R3/8白色-
9天~ 節流式入口12R1/2黑色754-3263
9天~ 節流式出口12R1/2黑色423-4537
9天~ 節流式入口12R1/2白色-
9天~ 節流式出口12R1/2白色-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 接續部的種類 外牙+快速接頭
環境・用途 標準 / 耐噴濺 螺牙部材質 C3604(黃銅) 旋鈕的種類 標準
固鎖螺帽的種類 雙倒角 使用溫度範圍(℃) -5::60 使用壓力範圍(MPa) 0.05::0.7
最高使用壓力(MPa) 0.7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767