(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附樹脂軸承 IDS(高荷重/金屬嵌入成形品)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

Type 1

Type 2

附樹脂軸承 IDS(高荷重/金屬嵌入裝置成形品)尺寸圖1
附樹脂軸承 IDS(高荷重/金屬嵌入裝置成形品)尺寸圖2

Type 3

Type 4

附樹脂軸承 IDS(高荷重/金屬嵌入裝置成形品)尺寸圖3
附樹脂軸承 IDS(高荷重/金屬嵌入裝置成形品)尺寸圖4

規格表

附樹脂軸承 IDS(高荷重/金屬嵌入裝置成形品)規格表

※1 參考值
※2 容許荷重(每分鐘旋轉300次時)

型號
IDS-22-A1
IDS-22-A2.5
IDS-22-A3.4-4.5
IDS-22-B1.5-8
IDS-22-B1.5-11
IDS-22-B4-7
IDS-22-B11
IDS-26-B2-11
IDS-26-B5-9
IDS-26-H6.35W0.8
IDS-30-B2-11
IDS-35-H6.35W0.26
IDSO-26-B2-11
型號數量折扣標準
出貨日
外輪型・種類 安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 W
(mm)
螺牙No. M
(mm)
內徑 d
(φ)
軸直徑 d1
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
螺牙部 座高度 C
(mm)
軸長度 L(參照各規格圖面)
(mm)
螺絲長度 L(參照各類型圖面)
(mm)
內輪軸轂高度 W1
(mm)
內輪軸轂高度 W2
(mm)
4天~ 平面型[導桿] 鉚合軸227--5300.1~500.03921.03.5---
8天~ 平面型[導桿] 鉚合軸227--5300.1~500.03922.53.5---
4天~ 平面型[導桿] 鉚合軸227--5.1300.1~500.03923.44.5---
4天~ 平面型[螺絲] 螺絲軸2276--300.1~500.03921.5-8.0--
4天~ 平面型[螺絲] 螺絲軸2276--300.1~500.03921.5-11.0--
4天~ 平面型[螺絲] 螺絲軸2276--300.1~500.03924.0-7.0--
4天~ 平面型[螺絲] 螺絲軸2276--300.1~500.039211.0-8.0--
4天~ 平面型[螺絲] 螺絲軸2686--500.1~1050.05882.0-11.0--
4天~ 平面型[螺絲] 螺絲軸2686--500.1~1050.05885.0-9.0--
4天~ 平面型[孔] 內輪孔(有軸轂)268-6.35-200.1~300.0294---0.80.8
4天~ 平面型[螺絲] 螺絲軸3096--500.1~1050.05882.0-11.0--
4天~ 平面型[孔] 內輪孔(有軸轂)359-6.35-200.1~300.0294---0.260.26
4天~ 球面[螺絲] 螺絲軸2686--500.1~1050.05882.0-11.0--

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承材質 碳素鋼 外輪材質 鋼製嵌入裝置 使用環境 標準 / 耐荷重性
容許轉數(rpm) 300 使用溫度範圍(℃) 0::40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767