(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附樹脂軸承 ID(POM輪胎 金屬嵌入裝置)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

保持器材料變更介紹

因材料製造商的設備維修,暫時變更材料。

 現有材料:NOVATEC-PP、等級:EA9

 替代材料:Prime PolyPro、等級:B111G

此外,在現有材料可穩定購入之前,將暫時使用替代材料。

產品方面,當製造商庫存銷售完畢後,將依序更換。

【對象型式】

ID-22-H4W(0.5)3ID-22-H6
ID-24-AH1-3.6 
型號
ID-18.8-AH5-5
ID-19-AH2.5
ID-19-AH5.5
ID-19-H6
ID-22-H4W(0.5)3
ID-22-H6
ID-24-AH1-3.6
型號數量折扣標準
出貨日
安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 W
(mm)
內徑 d
(φ)
軸直徑 d1
(φ)
螺牙部 座高度 C
(mm)
軸長度 L(參照各規格圖面)
(mm)
內輪軸轂高度 W1
(mm)
內輪軸轂高度 W2
(mm)
9天~ [導桿] 鉚合軸18.87-45.05.0--
9天~ [導桿] 鉚合軸197-52.53.5--
9天~ [導桿] 鉚合軸197-55.53.5--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)1976-----
15天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)2274---0.53.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)2276-----
5天~ [導桿] 鉚合軸248-61.03.6--

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承材質 碳素鋼 外輪型・種類 平面型 外輪材質 聚甲醛樹脂
使用環境 標準 / 耐荷重性 容許荷重範圍(N) 300.1~500.0 容許荷重(N) 333
容許轉數(rpm) 300 使用溫度範圍(℃) 0::40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767