(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附樹脂軸承 DV(外輪V型溝槽型)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

保持器材料變更介紹

因材料製造商的設備維修,暫時變更材料。

 現有材料:NOVATEC-PP、等級:EA9

 替代材料:Prime PolyPro、等級:B111G

此外,在現有材料可穩定購入之前,將暫時使用替代材料。

產品方面,當製造商庫存銷售完畢後,將依序更換。

【對象型式】

DV-22-A1DV-22-AW0.5-BDV-22-B0.5DV-22-H6-M
DV-24-A1DV-24-B0.5DV-24-B3DV-24-H6
DV-26-A1DV-26-B0.5DV-26-H6 
DV-28-A1   
DV-30-A1DV-30-B0.5-0.5RDV-30-H6 
DV-32.5-B1.5-2R   
DV-38-A0.5DV-38-B0.5  
DV-48-H6W0.4-1.6R   
型號
DV-19-A0.5
DV-19-B0.5
DV-19-H5
DV-22-A1
DV-22-AW0.5-B
DV-22-B0.5
DV-22-H6-M
DV-24-A1
DV-24-B0.5
DV-24-B3
DV-24-H6
DV-24-H8
DV-26-A1
DV-26-B0.5
DV-26-H6
DV-28-A1
DV-30-B0.5-0.5R
DV-30-H6
DV-32.5-B1.5-2R
DV-38-B0.5
DV-48-H6W0.4-1.6R
型號數量折扣標準
出貨日
安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 W
(mm)
螺牙No. M
(mm)
內徑 d
(φ)
軸直徑 d1
(φ)
螺牙部 座高度 C
(mm)
軸長度 L(參照各規格圖面)
(mm)
螺絲長度 L(參照各類型圖面)
(mm)
內輪軸轂高度 W1
(mm)
內輪軸轂高度 W2
(mm)
5天~ [導桿] 鉚合軸196--50.53.5---
4天~ [螺絲] 螺絲軸1966--0.5-8.0--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)196-5------
5天~ [導桿] 鉚合軸227--51.03.5---
5天~ [導桿] 鉚合軸227--3---8.012.0
4天~ [螺絲] 螺絲軸2276--0.5-8.0--
5天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)227-6------
4天~ [導桿] 鉚合軸247--51.03.5---
4天~ [螺絲] 螺絲軸2476--0.5-8.0--
5天~ [螺絲] 螺絲軸2476--3.0-8.0--
5天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)247-6------
5天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)247-8------
5天~ [導桿] 鉚合軸267--51.03.5---
5天~ [螺絲] 螺絲軸2676--0.5-8.0--
5天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)267-6------
5天~ [導桿] 鉚合軸287--51.03.5---
5天~ [螺絲] 螺絲軸3076--0.5-8.0--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)307-6------
4天~ [螺絲] 螺絲軸32.59.56--1.5-8.0--
4天~ [螺絲] 螺絲軸3886--0.5-8.0--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)48.38.2-6----0.40.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承材質 碳素鋼 外輪型・種類 附V槽 外輪材質 聚甲醛樹脂
使用環境 標準 容許轉數(rpm) 300 使用溫度範圍(℃) 0::40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767