(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
藉由外輪採用塑膠,實現輕量和順暢旋轉。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
保持器材料變更介紹
因材料製造商的設備維修,暫時變更材料。
現有材料:NOVATEC-PP、等級:EA9
替代材料:Prime PolyPro、等級:B111G
此外,在現有材料可穩定購入之前,將暫時使用替代材料。
產品方面,當製造商庫存銷售完畢後,將依序更換。
【對象型式】
DU-22-A1 | DU-22-B0.5 | DU-22-H6 | DU-22-H6W0.5 | DU-22-H6W1 |
DU-24-B0.5 | DU-24-H6 | |||
DU-26-B0.5 | DU-26-H6 | |||
DU-28-H6W1 | ||||
DU-30-B5 | DU-30-H6-M | DU-30-H6W1 | ||
DU-35-H6W1 | ||||
DU-40-H6W0.5 |
型號 |
---|
DU-19-B0.5 |
DU-19-B2 |
DU-19-H5 |
DU-22-A1 |
DU-22-B0.5 |
DU-22-B6 |
DU-22-H6 |
DU-22-H6W0.5 |
DU-22-H6W1 |
DU-24-A1 |
DU-24-B0.5 |
DU-24-H6 |
DU-26-A1 |
DU-26-B0.5 |
DU-26-H6 |
DU-28-H6W1 |
DU-30-H6-M |
DU-30-H10 |
DU-35-H6W1 |
DU-40-H6W0.5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝種類 | 外徑 D (φ) | 寬度 W (mm) | 螺牙No. M (mm) | 內徑 d (φ) | 軸直徑 d1 (φ) | 容許荷重範圍 (N) | 容許荷重 (N) | 螺牙部 座高度 C (mm) | 軸長度 L(參照各規格圖面) (mm) | 螺絲長度 L(參照各類型圖面) (mm) | 內輪軸轂高度 W1 (mm) | 內輪軸轂高度 W2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [螺絲] 螺絲軸 | 19 | 6 | 6 | - | - | 20.1~50.0 | 39.2 | 0.5 | - | 8.0 | - | - | ||
4天~ | [螺絲] 螺絲軸 | 19 | 6 | 6 | - | - | 20.1~50.0 | 39.2 | 2.0 | - | 8.0 | - | - | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(無軸轂) | 19 | 6 | - | 5 | - | 20.1~50.0 | 39.2 | - | - | - | - | - | ||
8天~ | [導桿] 鉚合軸 | 22 | 7 | - | - | 5 | 50.1~100.0 | 58.8 | 1.0 | 3.5 | - | - | - | ||
4天~ | [螺絲] 螺絲軸 | 22 | 7 | 6 | - | - | 100.1~200.0 | 156 | 0.5 | - | 8.0 | - | - | ||
4天~ | [螺絲] 螺絲軸 | 22 | 7 | 6 | - | - | 100.1~200.0 | 156 | 6.0 | - | 8.0 | - | - | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(無軸轂) | 22 | 7 | - | 6 | - | 100.1~200.0 | 156 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(有軸轂) | 22 | 7 | - | 6 | - | 100.1~200.0 | 156 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(有軸轂) | 22 | 7 | - | 6 | - | 100.1~200.0 | 156 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
4天~ | [導桿] 鉚合軸 | 24 | 7 | - | - | 5 | 50.1~100.0 | 58.8 | 1.0 | 3.5 | - | - | - | ||
4天~ | [螺絲] 螺絲軸 | 24 | 7 | 6 | - | - | 100.1~200.0 | 156 | 0.5 | - | 8.0 | - | - | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(無軸轂) | 24 | 7 | - | 6 | - | 100.1~200.0 | 156 | - | - | - | - | - | ||
18天~ | [導桿] 鉚合軸 | 26 | 7 | - | - | 5 | 50.1~100.0 | 58.8 | 1.0 | 3.5 | - | - | - | ||
4天~ | [螺絲] 螺絲軸 | 26 | 7 | 6 | - | - | 100.1~200.0 | 156 | 0.5 | - | 8.0 | - | - | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(無軸轂) | 26 | 7 | - | 6 | - | 100.1~200.0 | 156 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(有軸轂) | 28 | 7 | - | 6 | - | 100.1~200.0 | 156 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(無軸轂) | 30 | 7 | - | 6 | - | 100.1~200.0 | 156 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(無軸轂) | 30 | 8 | - | 10 | - | 100.1~200.0 | 196 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(有軸轂) | 35 | 7 | - | 6 | - | 100.1~200.0 | 156 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
4天~ | [孔] 內輪孔(有軸轂) | 40 | 8 | - | 6 | - | 100.1~200.0 | 156 | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
Loading...
軸承材質 | 碳素鋼 | 外輪型・種類 | 附U型槽 | 外輪材質 | 聚甲醛樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
使用環境 | 標準 | 容許轉數(rpm) | 300 | 使用溫度範圍(℃) | 0::40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策