(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附樹脂軸承 DR-H(標準型)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

保持器材料變更介紹

因材料製造商的設備維修,暫時變更材料。

 現有材料:NOVATEC-PP、等級:EA9

 替代材料:Prime PolyPro、等級:B111G

此外,在現有材料可穩定購入之前,將暫時使用替代材料。

產品方面,當製造商庫存銷售完畢後,將依序更換。

【對象型式】

DR-22-H4W(0.5)3DR-22-H6DR-22-H6W1
DR-24-H6DR-24-H6W1 
DR-26-H4W(0.5)3DR-26-H6DR-26-H6W1
DR-28-H6DR-28-H6W1 
DR-30-H6DR-30-H6W1 
DR-35-H6DR-35-H6W1 
DR-40-H6DR-40-H6W0.5 
型號
DR-16-H4.1W0.25
DR-18-H6
DR-18-H8
DR-19-H4W(1.3)3
DR-19-H5
DR-19-H5W(0)2.3
DR-19-H6
DR-20-H8
DR-22-H4W(0.5)3
DR-22-H6
DR-22-H6W1
DR-22-H8
DR-24-H6
DR-24-H6W1
DR-24-H10.5
DR-26-H4W(0.5)3
DR-26-H6
DR-26-H6W1
DR-26-H10
DR-28-H6
DR-28-H6W1
DR-30-H6
DR-30-H6W1
DR-30-H10-8
DR-30-H10-9
DR-32-H12
DR-35-H6
DR-35-H6W1
DR-35-H15
DR-38-H10
DR-40-H6
DR-40-H6W0.5
DR-40-H17
DR-47-H8W(0)9
DR-47-H20
DRS-9-H2.5
DRS-12-H3
DRS-16-H4.1W0.25
型號數量折扣標準
出貨日
安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 W
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
內輪軸轂高度 W1
(mm)
內輪軸轂高度 W2
(mm)
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)1644.14.0~20.019.60.250.25
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)186620.1~50.049--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)185820.1~50.049--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)196420.1~50.0491.33.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)196520.1~50.049--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)196520.1~50.0490.02.3
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)196620.1~50.049--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)206820.1~50.029.4--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)2274100.1~200.01960.53.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)2276100.1~200.0196--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)2276100.1~200.01961.01.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)227820.1~50.049--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)2476100.1~200.0196--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)2476100.1~200.01961.01.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)24710.520.1~50.049--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)2674100.1~200.01960.53.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)2676100.1~200.0196--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)2676100.1~200.01961.01.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)26810100.1~200.0196--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)2876100.1~200.0196--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)2876100.1~200.01961.01.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)3076100.1~200.0196--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)3076100.1~200.01961.01.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)30810200.1~300.0245--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)30910200.1~300.0245--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)321012200.1~300.0294--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)3576100.1~200.0196--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)3576100.1~200.01961.01.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)351115200.1~300.0294--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)38810100.1~200.0196--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)4086100.1~200.0196--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)4086100.1~200.01960.50.5
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)401217200.1~300.0294--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)47148100.1~200.01960.09.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)471420300.1~500.0343--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)932.54.0~20.09.8--
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)12434.0~20.09.8--
4天~ [孔] 內輪孔(有軸轂)163.54.120.1~50.0490.250.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承材質 碳素鋼 外輪型・種類 平面型 外輪材質 聚甲醛樹脂
使用環境 標準 容許轉數(rpm) 300 使用溫度範圍(℃) 0::40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767