(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附樹脂軸承 DR-B(螺絲軸型)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

保持器材料變更介紹

因材料製造商的設備維修,暫時變更材料。

 現有材料:NOVATEC-PP、等級:EA9

 替代材料:Prime PolyPro、等級:B111G

此外,在現有材料可穩定購入之前,將暫時使用替代材料。

產品方面,當製造商庫存銷售完畢後,將依序更換。

【對象型式】

DR-22-B0.5DR-22-B0.5-4.5DR-22-B0.5-JHDR-22-B1DR-22-B1-10DR-22-B2DR-22-B2-5.5
DR-22-B3DR-22-B3.6-12.4DR-22-B3.6-14.5DR-22-B3-10.5DR-22-B4DR-22-B4-4.5DR-22-B5
DR-22-B6DR-22-BH2-11DR-22-BH3-11    
DR-24-B0.5DR-24-B2DR-24-B3DR-24-B3-10.5DR-24-B4DR-24-B5DR-24-B6
DR-26-B0.5DR-26-B0.5-4.5DR-26-B2DR-26-B3DR-26-B3.6-12.4DR-26-B3-10.5DR-26-B4
DR-26-B5-11DR-26-B6DR-26-B6-6DR-26-BH2-11   
DR-28-B0.5DR-28-B0.5-JHDR-28-B2DR-28-B2-15DR-28-B3-10.5DR-28-BH2-11 
DR-30-B0.5DR-30-B3DR-30-B3.6-12.4DR-30-B3-10.5   
型號
DR-19-B0.5
DR-19-B1
DR-19-B1-5.5
DR-19-B1-14
DR-19-B1.5
DR-19-B2
DR-19-B2-4.5
DR-19-B2.7
DR-19-B3
DR-19-B3.5
DR-22-B0.5
DR-22-B0.5-4.5
DR-22-B1
DR-22-B1-10
DR-22-B2
DR-22-B2-5.5
DR-22-B3
DR-22-B3-10.5
DR-22-B3.6-12.4
DR-22-B3.6-14.5
DR-22-B4
DR-22-B4-4.5
DR-22-B5
DR-22-B6
DR-22-BH2-11
DR-22-BH3-11
DR-24-B0.5
DR-24-B2
DR-24-B3
DR-24-B3-10.5
DR-24-B4
DR-24-B5
DR-24-B6
DR-26-B0.5
DR-26-B0.5-4.5
DR-26-B2
DR-26-B3
DR-26-B3-10.5
DR-26-B3.6-12.4
DR-26-B4
DR-26-B5-11
DR-26-B6
DR-26-B6-6
DR-26-BH2-11
DR-28-B0.5
DR-28-B2
DR-28-B2-15
DR-28-B3-10.5
DR-28-BH2-11
DR-30-B0.5
DR-30-B3
DR-30-B3-10.5
DR-30-B3.6-12.4
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
寬度 W
(mm)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
螺牙部 座高度 C
(mm)
螺絲長度 L(參照各類型圖面)
(mm)
4天~ 19620.1~50.0490.58.0
4天~ 19620.1~50.0491.08.0
4天~ 19620.1~50.0491.05.5
4天~ 19620.1~50.0491.014.0
4天~ 19620.1~50.0491.58.0
4天~ 19620.1~50.0492.08.0
4天~ 19620.1~50.0492.04.5
4天~ 19620.1~50.0492.78.0
4天~ 19620.1~50.0493.08.0
4天~ 19620.1~50.0493.58.0
4天~ 227100.1~200.01960.58.0
4天~ 227100.1~200.01960.54.5
4天~ 227100.1~200.01961.08.0
4天~ 227100.1~200.01961.010.0
4天~ 227100.1~200.01962.08.0
4天~ 227100.1~200.01962.05.5
4天~ 227100.1~200.01963.08.0
4天~ 227100.1~200.01963.010.5
4天~ 227100.1~200.01963.612.4
4天~ 227100.1~200.01963.614.5
4天~ 227100.1~200.01964.08.0
4天~ 227100.1~200.01964.04.5
4天~ 227100.1~200.01965.08.0
4天~ 227100.1~200.01966.08.0
4天~ 227100.1~200.01962.011.0
4天~ 227100.1~200.01963.011.0
4天~ 247100.1~200.01960.58.0
4天~ 247100.1~200.01962.08.0
4天~ 247100.1~200.01963.08.0
4天~ 247100.1~200.01963.010.5
4天~ 247100.1~200.01964.08.0
4天~ 247100.1~200.01965.08.0
4天~ 247100.1~200.01966.08.0
4天~ 267100.1~200.01960.58.0
4天~ 267100.1~200.01960.54.5
4天~ 267100.1~200.01962.08.0
4天~ 267100.1~200.01963.08.0
4天~ 267100.1~200.01963.010.5
4天~ 267100.1~200.01963.612.4
4天~ 267100.1~200.01964.08.0
4天~ 267100.1~200.01965.011.0
4天~ 267100.1~200.01966.08.0
4天~ 267100.1~200.01966.06.0
4天~ 267100.1~200.01962.011.0
4天~ 287100.1~200.01960.58.0
4天~ 287100.1~200.01962.08.0
4天~ 287100.1~200.01962.015.0
4天~ 287100.1~200.01963.010.5
4天~ 287100.1~200.01962.011.0
4天~ 307100.1~200.01960.58.0
4天~ 307100.1~200.01963.08.0
4天~ 307100.1~200.01963.010.5
4天~ 307100.1~200.01963.612.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承材質 碳素鋼 外輪型・種類 平面型 外輪材質 聚甲醛樹脂
安裝種類 螺絲軸 使用環境 標準 螺牙No. M(mm) 6
容許轉數(rpm) 300 使用溫度範圍(℃) 0::40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767