(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

泛用內建放大器光電感應器 HP7系列

泛用內建放大器光電感應器 HP7系列

可對應各式各樣的現場。
【特長】
・種類豐富,可對應各種檢測需求。
・提升對變頻器螢光燈等的耐外亂光性能。
・藉由採用金屬套筒,提升安裝可靠性。
・透光型也備有異頻率型,實現毫無壓力的安裝。
・檢測時若不順利,可利用解決問題按鈕適當設定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

預接線及M12預接線連結器型

鏡面反射型/透明體檢測鏡面反射型/反射型

泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列鏡面反射型/透明體檢測鏡面反射型/反射型 尺寸圖

(1)輸出顯示燈 (2)操作按鈕 (3)穩定顯示燈 (4)受光部 (5)投光部

 
對照型投光器
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列對照型投光器 尺寸圖

(1)電源顯示燈 (2)投光部

對照型受光器
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列對照型受光器 尺寸圖

(1)輸出顯示燈 (2)操作按鈕 (3)穩定顯示燈 (4)受光部 (5)全面入光顯示燈

連結器部(共通)

M12預接線連結器
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列M12預接線連結器尺寸圖

(1)連結器本體 (2)公端接口環

預接線快速鎖定連結器
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列預接線快速鎖定連結器尺寸圖

(1)連結器本體 (2)公端接口環

M8連結器型

鏡面反射型/透明體檢測鏡面反射型/反射型

泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列鏡面反射型/透明體檢測鏡面反射型/反射型 尺寸圖

(1)輸出顯示燈 (2)操作按鈕 (3)穩定顯示燈 (4)受光部 (5)投光部 (6)M8連結器

 
對照型投光器
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列對照型投光器 尺寸圖

(1)電源顯示燈 (2)投光部

對照型受光器
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列對照型受光器 尺寸圖

(1)電源顯示燈 (2)投光部

產品規格

規格

代表型號NPNHP7-P51HP7-P11HP7-T51HP7-T11(紅光)
HP7-T21(紅外光)
HP7-T41HP7-A13HP7-A43HP7-D23HP7-D63HP7-C31SHP7-CL1SHP7-CM1SHP7-CN1SHP7-CP1S
PNPHP7-P52HP7-P12HP7-T52HP7-T12(紅光)
HP7-T22(紅外光)
HP7-T42HP7-A14HP7-A44HP7-D24HP7-D64HP7-C32SHP7-CL2SHP7-CM2SHP7-CN2SHP7-CP2S
檢測方式鏡面反射型※2對照型反射型透明體檢測鏡面反射型
電源電壓10.2~26.4V DC(紋波10%以下)
消耗電流14mA以下22mA以下25mA(紅光)以下
30mA(紅外光)以下
32mA以下14mA以下17mA以下17mA以下15mA以下
檢測距離3m※75m※74m15m30m0.5m1m100mm50mm0.05~2.0m※70.05~1.0m※70.05~0.5m※7
檢測物體不透明體
φ80mm以上※7
不透明體 φ12mm以上標準檢測物體200×200mm 90%反射紙透光率85%以下、□50mm以上※7
遲滯--20%以下(根據額定檢測距離)-
動作型態Light ON/Dark ON 請按按鈕來切換
輸出型態※1NPN開集極/PNP開集極
控制輸出開關電流:預接線/預接線連結器型 100mA(電阻負荷)
M8連結器型及附低溫纜線型 50mA(電阻負荷)
輸出耐電壓:30V
殘留電壓:2V以下(開關電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開關電流未滿10mA時)
開關電流:50mA以下(電阻負荷)
輸出耐電壓:30V
殘留電壓:1V以下
反應時間※31msec1msec(異頻率3msec)1msec1msec
光源紅色4元素
(波長 約645nm)
紅色4元素
(波長 
約645nm)
紅色4元素
(波長 約645nm)
紅外光
(波長 約860nm)
紅外光
(波長 
約860nm)
紅色4元素
(波長 
約645nm)
紅外光
(波長 約860nm)
紅色4元素
(波長 約645nm)
紅外光
(波長 
約950nm)
紅色4元素 
(波長
約645nm)
紅外光
(波長 
約950nm)
指向角0.5~10°2~20°-本體:0.5~10°
顯示燈輸出ON時:橙色燈亮燈、穩定入光/穩定遮光時:綠色燈亮燈
對照型投光器:電源顯示燈、對照型30m型受光器:前面入光顯示燈
使用環境照度白熾燈:10,000lx以下/太陽光:40,000lx以下
HP7-T□、HP7-P□、HP7-C□型:環境光入射角5°以上、HP7-A□型:環境光入射角15°以上、HP7-D□型:檢測體照射時的照度
使用溫度範圍-30~+55℃(避免結凍或結露)※6-10~+55℃(避免結凍或結露)※6
保存溫度範圍-40~+70℃(避免結凍或結露)
使用濕度範圍35~85%RH(避免結凍或結露)
絕緣電阻20MΩ以上(以DC500V測量)
耐電壓AC1000V 50/60Hz 1分鐘 所有充電部與外殼間
耐振動10~55Hz 倍幅 1.5mm X、Y、Z各方向 各2小時
耐衝擊500m/s2 X、Y、Z各方向 10次
感度調整操作按鈕
保護構造IP67(IEC規格)
連接方式HP7-□□型:預接線2m、HP7-□□-L050型:預接線5m、HP7-□□-C003型:預接線連結器M12 30cm、HP7-□□-T型:M8直型連結器
保護電路接通電源時防止誤動作電路(60ms以下)
全部的誤配線保護
接通電源時防止誤動作電路(100ms以下)
電源反向連接保護、輸出短路保護
防止互相干擾※5反射型、鏡面反射型、透明體檢測用鏡面反射型最多2台,對照型使用異頻率2台、對照型防止互相干擾※4
使用濾光片(紅色用)時2台,使用異頻率+對照型防止互相干擾濾光片(紅色用)時最多4台

※1 輸出使用FET。
※2 雖然是使用偏光片的偏光鏡面反射型,但在檢測光澤度非常高或會擾亂偏光的物體時,可能會無法穩定運作。
※3 若受到其它開關的光的影響,反應時間可能會變慢。
※4 防止對照型互相干擾的濾光片為紅色光源用。
※5 反射型請避免在檢測頭緊密貼合時啟動動作。
※6 在低溫環境下(0℃以下),標準電纜線的硬化是可以預見的。
※7 與反射板 FE-RR17組合時的值。

使用範例

活躍於搬運裝置、組裝機械、立體停車場等等多種場合。
採用通用基準的25.4mm間距,可對應各國的規格。

 
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列使用範例相關圖像

 

對應不斷進化的照明
採用新演算法,大幅提升耐外亂光能力。
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列使用範例相關圖像

 

可耐太陽光
實現業界最高級的耐太陽光40,000lx。
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列使用範例相關圖像

 

耐油環境可改善使用壽命
採用變性聚芳酯鏡頭(對照型、反射型)。
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列使用範例相關圖像

 

自動設定簡單
可應用於投光、遮光。
利用解決問題按鈕,輕鬆自動設定。
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列使用範例相關圖像

 

自由設置
對照型備有異頻率型。
可緊密安裝。
泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列使用範例相關圖像

 

確實完成安裝
採用金屬套筒,提升機械強度。

產品特長詳情

基本型號 連接方式:纜線2m

檢測方式・形狀檢測距離・光源型號異頻率型號輸出
對照型30m・紅外光HP7-T41HP7-T45NPN
HP7-T42HP7-T46PNP
15m・紅光HP7-T11HP7-T15NPN
HP7-T12HP7-T16PNP
15m・紅外光HP7-T21HP7-T25NPN
HP7-T22HP7-T26PNP
4m・紅光HP7-T51HP7-T55NPN
HP7-T52HP7-T56PNP
鏡面反射型5m・紅光HP7-P11-NPN
HP7-P12-PNP
3m・紅光HP7-P51-NPN
HP7-P52-PNP
反射型1m・紅外光HP7-A43-NPN
HP7-A44-PNP
0.5m・紅光HP7-A13-NPN
HP7-A14-PNP
寬光束反射型100mm・紅外光HP7-D23-NPN
HP7-D24-PNP
50mm・紅外光HP7-D63-NPN
HP7-D64-PNP
透明體檢測
鏡面反射型
長距離2m・紅光HP7-C31S-NPN
HP7-C32S-PNP
特殊光學類-1m・紅光HP7-CL1S-NPN
HP7-CL2S-PNP
檢測能力
進化型號
50cm・紅光HP7-CN1S-NPN
HP7-CN2S-PNP
寶特瓶・
玻璃瓶檢測用
-1m・紅外光HP7-CM1S-NPN
HP7-CM2S-PNP
檢測能力
進化型號
50cm・紅外光HP7-CP1S-NPN
HP7-CP2S-PNP

檢測方式・形狀

泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列對照型

對照型

泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列鏡面反射型

鏡面反射型

泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列反射型

反射型

泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列寬光束反射型

寬光束反射型

泛用內建放大器光電感應器 HP7 系列透明體檢測鏡面反射型

透明體檢測鏡面反射型

 

※ 對照型HP7-T的投光器為HP7-E、受光器則是以HP7-R為開頭的型號。也備有表列以外的動作模式。(例:HP7-P13、HP7-C33S: NPN・LO)

型號
HP7-A14S
HP7-A43
HP7-A44-C003
HP7-A44-T
HP7-D63
HP7-D64
HP7-P11
HP7-T11
HP7-T11-L050
HP7-T12-T
HP7-T22-L050
HP7-T25
HP7-T41-C003
HP7-T42
HP7-T42-L050
HP7-T43
HP7-T51
HP7-T51S
HP7-T52-L050
HP7-T52S
HP7-T55
HP7-T55-L050
型號數量折扣標準
出貨日
檢出類型 検出距離【區分】 檢測對象 標準檢測物體
(φ)
檢測種類(僅反射型) 光軸配置種類 檢測光的種類 檢測光的顏色 光纖長/纜線長
(m)
輸出型態 連接方式 動作型態 商品類型 消耗電流 檢測距離詳情
(mm)
套筒材質
45天~ 反射~500微小面積 / 有色面-反射使用投光・受光一體型單體標準紅色4元素(約645nm)2PNP預接線電纜線亮色ON/深色ON切換直接反射型14mA以下500SUS304
3天~ 反射~1000微小面積 / 有色面-反射使用投光・受光一體型單體標準紅外光線(約860nm)2NPN預接線電纜線亮色ON/深色ON切換直接反射型17mA以下1000金屬
45天~ 反射~1000微小面積 / 有色面-反射使用投光・受光一體型單體標準紅外光線(約860nm)0.3PNPM12預接線連結器亮色ON/深色ON切換直接反射型17mA以下1000金屬
7天~ 反射~1000微小面積 / 有色面-反射使用投光・受光一體型單體標準紅外光線(約860nm)-PNPM8直接連結器亮色ON/深色ON切換直接反射型17mA以下1000金屬
3天~ 反射~50微小面積 / 有色面 / 透明體-反射使用投光・受光一體型單體擴散光紅外光線(約860nm)2NPN預接線電纜線亮色ON/深色ON切換寬光束反射型17mA以下50金屬
15天~ 反射~50微小面積 / 有色面 / 透明體-反射使用投光・受光一體型單體擴散光紅外光線(約860nm)2PNP預接線電纜線亮色ON/深色ON切換寬光束反射型17mA以下50金屬
3天~ 回歸反射(鏡射)~5000微小面積 / 有色面80鏡射使用投光・受光一體反射板標準紅色4元素(約645nm)2NPN預接線電纜線深色模式ON偏光鏡面反射型14mA以下5000金屬
3天~ 對照10000以上微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅色4元素(約645nm)2NPN預接線電纜線深色模式ON對照型25mA以下15000金屬
3天~ 對照10000以上微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅色4元素(約645nm)5NPN預接線電纜線深色模式ON對照型25mA以下15000金屬
26天~ 對照10000以上微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅色4元素(約645nm)-PNPM8直接連結器深色模式ON對照型25mA以下15000金屬
45天~ 對照~2000微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅外光線(約860nm)5PNP預接線電纜線亮色ON/深色ON切換對照型30mA以下15000金屬
35天~ 對照~2000微小面積 / 有色面--投光・受光部分開標準紅外光線(約860nm)2NPN預接線電纜線亮色ON/深色ON切換對照型(異頻率)14mA以下15000金屬
45天~ 對照10000以上微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅外光線(約860nm)0.3NPNM12預接線連結器深色模式ON對照型32mA以下30000金屬
35天~ 對照10000以上微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅外光線(約860nm)2PNP預接線電纜線深色模式ON對照型32mA以下30000金屬
45天~ 對照10000以上微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅外光線(約860nm)5PNP預接線電纜線深色模式ON對照型32mA以下30000金屬
6天~ 對照10000以上微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅外光線(約860nm)2NPN預接線電纜線亮色ON對照型14mA以下30000金屬
3天~ 對照~4000微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅色4元素(約645nm)2NPN預接線電纜線深色模式ON對照型14mA以下4000金屬
15天~ 對照~4000微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅色4元素(約645nm)2NPN預接線電纜線深色模式ON對照型22mA以下4000SUS304
26天~ 對照~4000微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅色4元素(約645nm)5PNP預接線電纜線深色模式ON對照型22mA以下4000金屬
26天~ 對照~4000微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅色4元素(約645nm)2PNP預接線電纜線深色模式ON對照型22mA以下4000SUS304
15天~ 對照~4000微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅色4元素(約645nm)2NPN預接線電纜線亮色ON/深色ON切換對照型(異頻率)14mA以下4000金屬
7天~ 對照~4000微小面積 / 有色面12-投光・受光部分開標準紅色4元素(約645nm)5NPN預接線電纜線亮色ON/深色ON切換對照型(異頻率)14mA以下4000金屬
型號
型號數量折扣標準
出貨日
檢出類型 検出距離【區分】 檢測對象 標準檢測物體
(φ)
檢測種類(僅反射型) 光軸配置種類 檢測光的種類 檢測光的顏色 光纖長/纜線長
(m)
輸出型態 連接方式 動作型態 商品類型 消耗電流 檢測距離詳情
(mm)
套筒材質

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 光電感應器 放大器的種類 內建型 使用溫度範圍(℃) -30~55
使用濕度範圍(%) 35~85 保護構造 IP67 檢測頭形狀 方形
檢測光放射方向 側面 檢測頭材質 樹脂 放大器功能 反應速度調整
電源電壓(V) DC10.2 ~26.4 特長/規格 標準 檢測頭最大尺寸(mm) W20×H10.8×L31