(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

K35鏈輪 舊B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

K35鏈輪 舊B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

Semi-系列是將底孔庫存品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K35B10D9F
K35B10D10F
K35B11D9F
K35B11D10F
K35B12D10F
K35B12D11F
K35B12D12F
K35B12D13F
K35B12D14F
K35B13D10F
K35B13D11F
K35B13D12F
K35B13D13F
K35B13D14F
K35B24D12F
K35B24D13F
K35B24D14F
K35B24D15F
K35B24D16F
K35B24D17F
K35B24D18F
K35B24D19F
K35B24D20F
K35B24D21F
K35B24D22F
K35B24D23F
K35B24D24F
K35B24D25F
K35B24D26F
K35B24D27F
K35B24D28F
K35B24D29F
K35B24D30F
K35B24D31F
K35B24D32F
K35B24D33F
K35B24D34F
K35B24D35F
K35B24D36F
K35B24D37F
K35B24D38F
K35B25D12F
K35B25D13F
K35B25D14F
K35B25D15F
K35B25D16F
K35B25D17F
K35B25D18F
K35B25D19F
K35B25D20F
K35B25D21F
K35B25D22F
K35B25D23F
K35B25D24F
K35B25D25F
K35B25D26F
K35B25D27F
K35B25D28F
K35B25D29F
K35B25D30F
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
鍵槽深 t2
(mm)
止迴螺絲尺寸 M
9天~ 109--M3
9天~ 101031.4M4
9天~ 119--M3
9天~ 111031.4M4
9天~ 121031.4M4
9天~ 121141.8M5
9天~ 121241.8M5
9天~ 121352.3M6
9天~ 121452.3M6
9天~ 131031.4M4
9天~ 131141.8M5
9天~ 131241.8M5
9天~ 131352.3M6
9天~ 131452.3M6
9天~ 241241.8M5
9天~ 241352.3M6
9天~ 241452.3M6
9天~ 241552.3M6
9天~ 241652.3M6
9天~ 241752.3M6
9天~ 241862.8M6
9天~ 241962.8M6
9天~ 242062.8M6
9天~ 242162.8M6
9天~ 242262.8M6
9天~ 242383.3M8
9天~ 242483.3M8
9天~ 242583.3M8
9天~ 242683.3M8
9天~ 242783.3M8
9天~ 242883.3M8
9天~ 242983.3M8
9天~ 243083.3M8
9天~ 2431103.3M8
9天~ 2432103.3M8
9天~ 2433103.3M8
9天~ 2434103.3M8
9天~ 2435103.3M8
9天~ 2436103.3M8
9天~ 2437103.3M8
9天~ 2438103.3M8
9天~ 251241.8M5
9天~ 251352.3M6
9天~ 251452.3M6
9天~ 251552.3M6
9天~ 251652.3M6
9天~ 251752.3M6
9天~ 251862.8M6
9天~ 251962.8M6
9天~ 252062.8M6
9天~ 252162.8M6
9天~ 252262.8M6
9天~ 252383.3M8
9天~ 252483.3M8
9天~ 252583.3M8
9天~ 252683.3M8
9天~ 252783.3M8
9天~ 252883.3M8
9天~ 252983.3M8
9天~ 253083.3M8

Loading...

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 35 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理 齒尖高頻淬火 止迴螺絲數量 2
止迴螺絲位置角度(°) 120 產品種類 標準(舊B型)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767