(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標準鏈輪 25B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

標準鏈輪 25B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

Semi-F系列是將底孔品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準鏈輪 25B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵) 尺寸圖

產品規格

・鏈條:No.25
・鏈條節距:(P) 6.35mm
・襯套鏈節內寬度:(W) 3.18mm
・襯套外徑:(Dr) 3.30mm
・齒寬:(T) 2.8mm
材質:機械結構用碳素鋼

規格表

切削規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀重量
g
底孔最小最大
K25B102320.55678.51415切削規格30
112522.54788.5151530
122824.53789.5151530
133026.537810181550
143228.547810201550
153430.547810201550
163632.5591012251560
173834.5691012251570
184036.5791012251570
194238.5891016281580
204440.5991016281580
214642.6191016281590
224844.62910163015100
235046.63910163015110
245248.65910163015120
255450.66910203515140
265652.68910203515140
275854.70910203515150
286056.71910203515150
296258.73910203515160
306460.75910203515160
316662.771011224020200
326864.781011224020200
337066.801011224020210
347268.821011224020210
357470.841011224020210
367672.861011224020220
377874.881011224020260
388076.901011224020260
398278.911011224020270
408480.931011224020270
418782.951112305020320
428984.971112305020320
439186.991112305020400
449389.011112305020410
459591.031112305020410
4810197.091112305020430
50105101.131112305020460
54113109.211112305020470
60125121.331112305020520
65135131.431213305030720
70145141.541213305030770
75155151.641213305030820
80165161.741213305030880
型號
K25B10D7F
K25B10D8F
K25B11D8F
K25B12D8F
K25B12D9F
K25B13D8F
K25B13D9F
K25B14D8F
K25B14D9F
K25B14D10F
K25B15D8F
K25B15D9F
K25B15D10F
K25B16D11F
K25B17D11F
K25B18D11F
K25B19D11F
K25B19D13F
K25B19D14F
K25B19D16F
K25B20D11F
K25B20D13F
K25B20D14F
K25B20D16F
K25B21D11F
K25B21D13F
K25B21D14F
K25B21D16F
K25B22D10F
K25B22D11F
K25B22D13F
K25B22D14F
K25B22D16F
K25B23D11F
K25B23D13F
K25B23D14F
K25B23D16F
K25B24D10F
K25B24D11F
K25B24D13F
K25B24D16F
K25B25D10F
K25B25D11F
K25B25D13F
K25B25D14F
K25B25D17F
K25B25D18F
K25B25D19F
K25B25D20F
K25B26D10F
K25B26D11F
K25B26D13F
K25B26D14F
K25B26D17F
K25B26D18F
K25B26D19F
K25B26D20F
K25B27D10F
K25B27D11F
K25B27D13F
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
鍵槽深 t2
(mm)
止迴螺絲尺寸 M 止迴螺絲數量 止迴螺絲位置角度
(°)
9天~ 107-----
4天~ 108-----
4天~ 118-----
10天~ 128-----
9天~ 129-----
9天~ 138-----
9天~ 139-----
4天~ 148-----
9天~ 149-----
4天~ 141031.4M42120
4天~ 158-----
9天~ 159-----
9天~ 151031.4M42120
9天~ 161141.8M52120
9天~ 171141.8M52120
9天~ 181141.8M52120
9天~ 191141.8M52120
9天~ 191352.3M62120
9天~ 191452.3M62120
9天~ 191652.3M62120
9天~ 201141.8M52120
9天~ 201352.3M62120
9天~ 201452.3M62120
9天~ 201652.3M62120
9天~ 211141.8M52120
9天~ 211352.3M62120
9天~ 211452.3M62120
9天~ 211652.3M62120
9天~ 221031.4M42120
9天~ 221141.8M52120
9天~ 221352.3M62120
9天~ 221452.3M62120
9天~ 221652.3M62120
9天~ 231141.8M52120
9天~ 231352.3M62120
9天~ 231452.3M62120
9天~ 231652.3M62120
9天~ 241031.4M42120
9天~ 241141.8M52120
9天~ 241352.3M62120
4天~ 241652.3M62120
9天~ 251031.4M42120
9天~ 251141.8M52120
9天~ 251352.3M62120
9天~ 251452.3M62120
9天~ 251752.3M62120
4天~ 251862.8M62120
9天~ 251962.8M62120
4天~ 252062.8M62120
9天~ 261031.4M42120
9天~ 261141.8M52120
9天~ 261352.3M62120
9天~ 261452.3M62120
9天~ 261752.3M62120
9天~ 261862.8M62120
9天~ 261962.8M62120
9天~ 262062.8M62120
9天~ 271031.4M42120
9天~ 271141.8M52120
9天~ 271352.3M62120

Loading...

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 25 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理 產品種類 標準(舊B型)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767