(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2列鏈輪 35SD Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

2列鏈輪 35SD Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

Semi-系列是將底孔庫存品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
35SD12D11F
35SD12D12F
35SD12D13F
35SD12D14F
35SD12D15F
35SD13D11F
35SD13D12F
35SD13D13F
35SD13D14F
35SD13D15F
35SD13D16F
35SD14D11F
35SD14D12F
35SD14D13F
35SD14D14F
35SD14D15F
35SD14D16F
35SD15D11F
35SD15D12F
35SD15D13F
35SD15D14F
35SD15D15F
35SD15D16F
35SD15D17F
35SD15D18F
35SD15D19F
35SD15D20F
35SD16D11F
35SD16D12F
35SD16D13F
35SD16D14F
35SD16D15F
35SD16D16F
35SD16D17F
35SD16D18F
35SD16D19F
35SD16D20F
35SD17D11F
35SD17D12F
35SD17D13F
35SD17D14F
35SD17D15F
35SD17D16F
35SD17D17F
35SD17D18F
35SD17D19F
35SD17D20F
35SD17D21F
35SD17D22F
35SD17D23F
35SD17D24F
35SD17D25F
35SD18D11F
35SD18D12F
35SD18D13F
35SD18D14F
35SD18D15F
35SD18D16F
35SD18D17F
35SD18D18F
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
鍵槽深 t2
(mm)
止迴螺絲尺寸 M
9天~ 121141.8M5
9天~ 121241.8M5
9天~ 121352.3M6
9天~ 121452.3M6
9天~ 121552.3M6
9天~ 131141.8M5
4天~ 131241.8M5
9天~ 131352.3M6
9天~ 131452.3M6
9天~ 131552.3M6
9天~ 131652.3M6
9天~ 141141.8M5
9天~ 141241.8M5
9天~ 141352.3M6
9天~ 141452.3M6
9天~ 141552.3M6
9天~ 141652.3M6
9天~ 151141.8M5
9天~ 151241.8M5
9天~ 151352.3M6
9天~ 151452.3M6
9天~ 151552.3M6
9天~ 151652.3M6
9天~ 151752.3M6
9天~ 151862.8M6
9天~ 151962.8M6
9天~ 152062.8M6
9天~ 161141.8M5
9天~ 161241.8M5
9天~ 161352.3M6
9天~ 161452.3M6
9天~ 161552.3M6
9天~ 161652.3M6
9天~ 161752.3M6
9天~ 161862.8M6
9天~ 161962.8M6
9天~ 162062.8M6
9天~ 171141.8M5
9天~ 171241.8M5
9天~ 171352.3M6
9天~ 171452.3M6
9天~ 171552.3M6
9天~ 171652.3M6
9天~ 171752.3M6
9天~ 171862.8M6
9天~ 171962.8M6
10天~ 172062.8M6
9天~ 172162.8M6
9天~ 172262.8M6
9天~ 172383.3M8
9天~ 172483.3M8
9天~ 172583.3M8
9天~ 181141.8M5
9天~ 181241.8M5
9天~ 181352.3M6
9天~ 181452.3M6
9天~ 181552.3M6
9天~ 181652.3M6
9天~ 181752.3M6
9天~ 181862.8M6

Loading...

基本資訊

鏈輪形狀 SD形 鏈條 No. 35 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理 止迴螺絲數量 2
止迴螺絲位置角度(°) 120 產品種類 特殊用途

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767