(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

拾取元件 外部輸入型

拾取元件 外部輸入型

可用客戶準備的馬達進行控制。在高速下也能流暢動作!即使在氣缸無法跟隨的速度下,也能穩定拾取工件。

【特長】
・當輸入軸旋轉時,頭部將順暢動作。
・藉由凸輪曲線,輕鬆控制即可實現正確的動作。
・備有豐富的產品種類。
・可配合用途選擇最適合的型號。
・備有豐富的選購品。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PIU2804A-E
PIU2804A-F
PIU2804A-G
PIU2804B-E
PIU2804B-F
PIU2804B-G
PIU2808A-E
PIU2808A-F
PIU2808A-G
PIU2808B-E
PIU2808B-F
PIU2808B-G
PIU2812A-E
PIU2812A-F
PIU2812A-G
PIU2812B-E
PIU2812B-F
PIU2812B-G
PIU4212A-E
PIU4212A-F
PIU4212A-G
PIU4212B-E
PIU4212B-F
PIU4212B-G
PIU4220A-E
PIU4220A-F
PIU4220A-G
PIU4220B-E
PIU4220B-F
PIU4220B-G
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大可搬運質量(垂直)
(kg)
最高速度
(mm/sec)
軸端規格 動作規格 最快循環時間
(sec)
10天~ 40.245000附氣孔連續旋轉0.03
10天~ 4.50.266000附氣孔自由行程0.16
10天~ 4.50.266000附氣孔前進端位置調整0.16
12天~ 40.245000滾珠襯套連續旋轉0.03
10天~ 4.50.266000滾珠襯套自由行程0.16
10天~ 4.50.266000滾珠襯套前進端位置調整0.16
10天~ 80.245000附氣孔連續旋轉0.03
10天~ 8.50.266000附氣孔自由行程0.16
10天~ 8.50.266000附氣孔前進端位置調整0.16
10天~ 80.245000滾珠襯套連續旋轉0.03
12天~ 8.50.266000滾珠襯套自由行程0.16
10天~ 8.50.266000滾珠襯套前進端位置調整0.16
10天~ 120.254000附氣孔連續旋轉0.05
10天~ 12.50.278000附氣孔自由行程0.2
10天~ 12.50.278000附氣孔前進端位置調整0.2
11天~ 120.254000滾珠襯套連續旋轉0.05
11天~ 12.50.278000滾珠襯套自由行程0.2
10天~ 12.50.278000滾珠襯套前進端位置調整0.2
10天~ 120.554000附氣孔連續旋轉0.1
10天~ 12.50.572000附氣孔自由行程0.18
10天~ 12.50.584000附氣孔前進端位置調整0.22
10天~ 120.554000滾珠襯套連續旋轉0.1
11天~ 12.50.572000滾珠襯套自由行程0.18
10天~ 12.50.584000滾珠襯套前進端位置調整0.22
11天~ 200.563000附氣孔連續旋轉0.13
10天~ 20.50.584000附氣孔自由行程0.22
10天~ 20.50.590000附氣孔前進端位置調整0.25
10天~ 200.563000滾珠襯套連續旋轉0.13
10天~ 20.50.584000滾珠襯套自由行程0.22
10天~ 20.50.590000滾珠襯套前進端位置調整0.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 本體 型式 連接桿 最大可搬運質量範圍(垂直)(kg) 0~2.0
驅動方式 線性馬達 滑軌 位置檢測 絕對式
制動器 噪音過濾器 使用環境 標準
反覆定位精度(μm) ±10 控制馬達 外部輸入 內建感應器
外部感應器 動作確認感應器規格 馬達安裝規格 額外附帶
馬達

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767