(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

夾具夾鉗 (MBFC)

夾具夾鉗 (MBFC)

【特長】
●透過偏心的凸輪螺絲,可快速且強力固定。
●設計簡單,價格實惠
・設計精巧,最適合夾取多個小型工件。
●請用於固定薄型工件。
●MBFC為黃銅製,不會損傷工件。
●MBFC-SUS為不鏽鋼製,防鏽優異。

(i)請注意

  • 產品圖像可能為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

夾具夾鉗 (MBFC) 尺寸圖

MBFC04、12、16/MBFC04-SUS、06-SUS、08-SUS
凸輪螺絲的六角孔與螺牙部中心一致

夾具夾鉗 (MBFC) 尺寸圖

MBFC6~10
凸輪螺絲的六角孔與頭部中心一致

產品規格

型式凸輪螺絲墊圈
MBFCSCM440
淬火回火
染黑處理
HRC38~45
黃銅
(低鎘材料)
MBFC-SUSSUS304SUS303
型號夾持力
(kN)
容許鎖緊扭矩
(N・m)
重量
(g)
MBFC040.92.22
MBFC063.58.510
MBFC081118
MBFC108.82830
MBFC12178850
MBFC1626135105
型號夾持力
(kN)
容許鎖緊扭矩
(N・m)
重量
(g)
MBFC04-SUS0.92.22
MBFC06-SUS3.58.59
MBFC08-SUS1122

規格表

MBFC(黃銅製)

型號AES1S2WHMLW1
MBFC043.80.380.230.537.92.8M4×0.79.53
MBFC067.80.50.40.615.94.8M6×1114
MBFC0810.220.64.6M8×1.25155
MBFC100.630.530.736.4M10×1.5197註)
MBFC1212.711125.49.5M12×1.75238
MBFC16151.271.221.3230.112.7M16×22812

註)一般的六角扳手套組不包含7mm的六角扳手,敬請注意。

MBFC-SUS(SUS製)

型號AES1S2WHMLW1
MBFC04-SUS3.80.380.230.537.92.8M4×0.79.53
MBFC06-SUS7.80.50.40.615.94.8M6×1114
MBFC08-SUS10.220.66.4M8×1.25155

使用範例

夾具夾鉗 (MBFC) 使用範例1
夾具夾鉗 (MBFC) 使用範例2

安裝方法

  • (1)請以從工件端面開始至螺牙孔之間的建議Pitch(A尺寸)進行螺牙孔加工。
  • (2)使用時請先將完全旋入至最後狀態的凸輪螺絲往回轉1圈。
  • (3)請插入工件,鎖緊凸輪螺絲。
    ※加工前請確認夾鉗是否確實固定。

注意、禁止事項

  • 請將夾鉗向右旋轉來使用。
  • 請將工件的擋塊設置於右側。
  • 固定時,凸輪螺絲頭部可能會突出墊圈3mm左右,請特別注意是否會與工具互相干涉。
型號
MBFC04
MBFC06
MBFC08
MBFC10
MBFC12
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱 M 固定力
(kN)
端面~中心間A尺寸
(mm)
規格
4天~ M4×0.70.93.8螺紋部中心一致型
4天~ M6×13.57.8頭部中心一致型
4天~ M8×1.253.510.2頭部中心一致型
4天~ M10×1.58.810.2頭部中心一致型
4天~ M12×1.751712.7螺紋部中心一致型

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SCM440

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767