MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
傳動零件
驅動鏈條・鏈輪
鏈輪
標準鏈輪 NK60-2B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)
篩選條件
清除全部選項
齒數(T)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
顯示所有選項(37)
軸孔徑 d(mm)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
顯示所有選項(76)
鍵槽寬 b(mm)
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
顯示所有選項(11)
鍵槽深 t2(mm)
2.3
2.8
3.3
3.8
4.3
4.4
4.9
5.4
顯示所有選項(8)
止迴螺絲尺寸 M
M6
M8
M10
M12
M16
類型
60-2B
出貨日
全選
8天以内
9天以内
KATAYAMA(片山鏈條)
標準鏈輪 NK60-2B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄