(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標準鏈輪 100B、C型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

標準鏈輪 100B、C型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

Semi-F系列是將底孔品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準鏈輪 100B、C型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵) B型切削規格尺寸圖

B型切削規格

標準鏈輪 100B、C型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵) B型焊接規格尺寸圖

B型焊接規格

標準鏈輪 100B、C型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵) C型焊接規格尺寸圖

C型焊接規格

產品規格

  • 鏈條:No.100
  • 鏈條節距:(P) 31.75 mm
  • 滾輪鏈節內寬度:(W) 19.05 mm
  • 滾輪外徑:(W) 19.05 mm
  • 齒寬:(T) 17.6 mm

規格表

型號外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
TYPE齒數底孔最小最大
NK
100B
910692.84202140★7050切削規格齒尖高頻淬火
機械結構用碳素鋼
1.6
10117102.7420214565501.9
11127112.7020215175502.3
12138122.6720215786502.9
13148132.6720216394503.1
14158142.6820216698503.6
15168152.7120216698504.2
16179162.7420216698504.6
17189172.79202175107505.3
18199182.84202175107505.7
19209192.90202175107506.1
20220202.96202175107506.5
21230213.03202175107507.0
22240223.1026278011756切削規格一般鋼7.9
23250233.17262780117568.5
24260243.25262780117568.8
25270253.32262780117569.3
26281263.4026278011756焊接規格一般鋼9.8
27291273.492627801175610.3
28301283.572627801175610.9
29311293.662627801175611.5
30321303.752627801175612.1
32341323.922627801175614.5
33352334.012627801175616.1
34362344.112627801175616.6
35372354.202627891276317.5
36382364.292627891276318.0
37392374.382627891276318.9
38402384.482627891276319.5
39412394.572627891276320.0
40422404.672627891276320.4
41433414.772627891276321.5
42443424.862627891276322.6
45473455.162627891276324.7
47493475.352627891276326.7
48503485.452627891276327.5
50524505.652627891276330.0
54564546.0526271031478037.4
55574556.1526271031478041.6
60625606.6626271031478044.3
65675657.1726271031478054.5
NK100C70726707.682627103147100焊接規格一般鋼64.7
75777758.20303110314710072.7

※BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。

齒數SGD
911.555
型號
NK100B9D21F
NK100B9D22F
NK100B9D23F
NK100B9D24F
NK100B9D25F
NK100B9D26F
NK100B9D27F
NK100B9D28F
NK100B9D29F
NK100B9D30F
NK100B9D31F
NK100B9D32F
NK100B9D33F
NK100B9D34F
NK100B9D35F
NK100B9D36F
NK100B9D37F
NK100B9D38F
NK100B9D39F
NK100B9D40F
NK100B10D21F
NK100B10D22F
NK100B10D23F
NK100B10D24F
NK100B10D26F
NK100B10D27F
NK100B10D29F
NK100B10D31F
NK100B10D33F
NK100B10D34F
NK100B10D36F
NK100B10D37F
NK100B10D39F
NK100B10D41F
NK100B10D43F
NK100B10D44F
NK100B10D45F
NK100B11D21F
NK100B11D22F
NK100B11D23F
NK100B11D24F
NK100B11D26F
NK100B11D27F
NK100B11D29F
NK100B11D31F
NK100B11D33F
NK100B11D34F
NK100B11D36F
NK100B11D37F
NK100B11D39F
NK100B11D41F
NK100B11D43F
NK100B11D44F
NK100B11D46F
NK100B11D47F
NK100B11D49F
NK100B11D51F
NK100B12D21F
NK100B12D22F
NK100B12D23F
型號數量折扣標準
出貨日
鏈輪形狀 齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
鍵槽深 t2
(mm)
止迴螺絲尺寸 M
9天~ B形92162.8M6
9天~ B形92262.8M6
9天~ B形92383.3M8
9天~ B形92483.3M8
9天~ B形92583.3M8
9天~ B形92683.3M8
9天~ B形92783.3M8
9天~ B形92883.3M8
9天~ B形92983.3M8
9天~ B形93083.3M8
9天~ B形931103.3M8
9天~ B形932103.3M8
9天~ B形933103.3M8
9天~ B形934103.3M8
9天~ B形935103.3M8
9天~ B形936103.3M8
9天~ B形937103.3M8
9天~ B形938103.3M8
9天~ B形939123.3M8
9天~ B形940123.3M8
9天~ B形102162.8M6
9天~ B形102262.8M6
9天~ B形102383.3M8
9天~ B形102483.3M8
9天~ B形102683.3M8
9天~ B形102783.3M8
9天~ B形102983.3M8
9天~ B形1031103.3M8
9天~ B形1033103.3M8
9天~ B形1034103.3M8
9天~ B形1036103.3M8
9天~ B形1037103.3M8
9天~ B形1039123.3M8
9天~ B形1041123.3M8
9天~ B形1043123.3M8
9天~ B形1044123.3M8
9天~ B形1045143.8M10
9天~ B形112162.8M6
9天~ B形112262.8M6
9天~ B形112383.3M8
9天~ B形112483.3M8
9天~ B形112683.3M8
9天~ B形112783.3M8
9天~ B形112983.3M8
9天~ B形1131103.3M8
9天~ B形1133103.3M8
9天~ B形1134103.3M8
9天~ B形1136103.3M8
9天~ B形1137103.3M8
9天~ B形1139123.3M8
9天~ B形1141123.3M8
9天~ B形1143123.3M8
9天~ B形1144123.3M8
9天~ B形1146143.8M10
9天~ B形1147143.8M10
9天~ B形1149143.8M10
9天~ B形1151164.3M12
9天~ B形122162.8M6
9天~ B形122262.8M6
9天~ B形122383.3M8

Loading...

基本資訊

鏈條 No. 100 列數 1 型式 軸孔加工型
材質 鏈條型 標準 軸種類 軸孔已加工
止迴螺絲數量 2 角度(°) 120

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767