(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標準鏈輪 80B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

標準鏈輪 80B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

Semi-F系列是將底孔品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準鏈輪 80B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵) 尺寸圖

產品規格

・鏈條:No.80
・鏈條節距:(P) 25.4mm
・滾輪鏈節內寬度:(W) 15.88mm
・滾輪外徑:(Dr) 15.88mm
・齒寬:(T) 14.6mm

規格表

齒數SGD
810.435
944

切削規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
底孔最小最大
NK
80B
87766.37141522★4940切削規格齒尖高頻淬火
機械結構用碳素鋼
0.70
98574.27141535★58400.87
109382.1915163252401.02
1110290.1615163860401.25
1211098.1415164567401.60
13118106.1416175177401.90
14127114.1516175177402.15
15135122.1720216393402.30
16143130.2020216393402.50
17151138.2320216393402.95
18159146.2720216393403.15
19167154.3220216393403.40
20176162.3720216393403.60
21184170.4220216393403.85
22192178.4826277510745切削規格一般鋼5.00
23200186.54262775107455.23
24208194.60262775107455.50
25216202.66262775107455.80
26224210.72262775107456.10
27233218.79262775107456.40
28241226.86262775107456.75
29249234.93262775107457.10
30257243.00262775107457.40
31265251.07262775107457.80
32273259.14262775107458.15
33281267.21262775107458.50
34289275.29262775107458.90
35297283.36262775107459.30

焊接規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
底孔最小最大
NK
80B
36306291.4326278011750焊接規格一般鋼10.60
37314299.512627801175011.00
38322307.582627801175011.40
39330315.662627801175011.90
40338323.742627801175012.40
41346331.812627801175012.80
42354339.892627801175013.30
43362347.972627801175013.80
44370356.042627801175014.30
45378364.122627801175014.90
46387372.202627801175015.30
47395380.282627801175015.70
48403388.362627801175015.80
50419404.522627801175017.65
52435420.682627801175018.70
53443428.762627801175019.30
54451436.842627801175020.00
55459444.922627801175020.60
56468453.002627801175021.30
58484469.162627801175022.55
59492477.242627801175022.50
60500485.332627801175023.10
65540525.732627891276329.40
70581566.152627891276332.10
75621606.562627891276336.20
80662646.972627951377142.90
90743727.802627951377153.00

註:BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。

型號
NK80B8D15F
NK80B8D16F
NK80B8D17F
NK80B8D18F
NK80B8D19F
NK80B8D20F
NK80B8D21F
NK80B8D22F
NK80B9D15F
NK80B9D16F
NK80B9D17F
NK80B9D18F
NK80B9D19F
NK80B9D20F
NK80B9D21F
NK80B9D22F
NK80B9D23F
NK80B9D24F
NK80B9D26F
NK80B9D27F
NK80B9D29F
NK80B9D31F
NK80B9D33F
NK80B9D34F
NK80B10D16F
NK80B10D17F
NK80B10D18F
NK80B10D19F
NK80B10D20F
NK80B10D21F
NK80B10D22F
NK80B10D23F
NK80B10D24F
NK80B10D26F
NK80B10D27F
NK80B10D29F
NK80B10D31F
NK80B11D16F
NK80B11D17F
NK80B11D18F
NK80B11D19F
NK80B11D20F
NK80B11D21F
NK80B11D22F
NK80B11D23F
NK80B11D24F
NK80B11D26F
NK80B11D27F
NK80B11D29F
NK80B11D31F
NK80B11D33F
NK80B11D34F
NK80B11D36F
NK80B11D37F
NK80B12D16F
NK80B12D17F
NK80B12D18F
NK80B12D19F
NK80B12D20F
NK80B12D21F
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
鍵槽深 t2
(mm)
止迴螺絲尺寸 M
9天~ 81552.3M6
9天~ 81652.3M6
9天~ 81752.3M6
9天~ 81862.8M6
9天~ 81962.8M6
9天~ 82062.8M6
9天~ 82162.8M6
9天~ 82262.8M6
9天~ 91552.3M6
9天~ 91652.3M6
9天~ 91752.3M6
9天~ 91862.8M6
9天~ 91962.8M6
9天~ 92062.8M6
9天~ 92162.8M6
9天~ 92262.8M6
9天~ 92383.3M8
9天~ 92483.3M8
9天~ 92683.3M8
9天~ 92783.3M8
9天~ 92983.3M8
9天~ 931103.3M8
9天~ 933103.3M8
9天~ 934103.3M8
9天~ 101652.3M6
9天~ 101752.3M6
9天~ 101862.8M6
9天~ 101962.8M6
9天~ 102062.8M6
9天~ 102162.8M6
9天~ 102262.8M6
9天~ 102383.3M8
9天~ 102483.3M8
9天~ 102683.3M8
9天~ 102783.3M8
9天~ 102983.3M8
9天~ 1031103.3M8
9天~ 111652.3M6
9天~ 111752.3M6
9天~ 111862.8M6
9天~ 111962.8M6
9天~ 112062.8M6
9天~ 112162.8M6
9天~ 112262.8M6
9天~ 112383.3M8
9天~ 112483.3M8
9天~ 112683.3M8
9天~ 112783.3M8
9天~ 112983.3M8
9天~ 1131103.3M8
9天~ 1133103.3M8
9天~ 1134103.3M8
9天~ 1136103.3M8
9天~ 1137103.3M8
9天~ 121652.3M6
9天~ 121752.3M6
9天~ 121862.8M6
9天~ 121962.8M6
9天~ 122062.8M6
9天~ 122162.8M6

Loading...

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 80 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 止迴螺絲數量 2 角度(°) 120

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767