(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準鏈輪 60B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

標準鏈輪 60B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

【特長】
・Semi-F系列是將底孔品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準鏈輪 80B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵) 尺寸圖

產品規格

・鏈條:No.60
・鏈條節距:(P) 19.05mm
・滾輪鏈節內寬度:(W) 12.70mm
・滾輪外徑:(Dr) 11.91mm
・齒寬:(T) 11.7mm

規格表

齒數SGD
88.026
932
108.037
1145

切削規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
底孔最小最大
NK
60B
85849.78121320★3432切削規格齒尖高頻淬火
機械結構用碳素鋼
0.30
96455.70121325★43320.40
107061.65141530★49320.49
117667.62141532★51320.60
128373.6014153251320.69
138979.6014153557320.81
149585.6116174062320.96
1510191.6216174568321.10
1610797.6516174873321.30
17113103.6716174873321.40
18119109.7116175583402.00
19126115.7416175583402.10
20132121.7816175583402.20
21138127.8216175583402.30
22144133.8616175583402.50
23150139.9016175583402.50
24156145.9518195583402.60
25162151.9918195583402.70
26168158.0418195583402.90
27174164.0918195583403.00
28180170.1418195583403.10
29187176.2018195583403.30
30193182.2518195583403.40
31199188.302021558340切削規格一般鋼3.64
32205194.3520215583403.80
33211200.4120215583404.00
34217206.4620215583404.15
35223212.5220215583404.33
36229218.5720215583404.52
37235224.6320215583404.70
38241230.6920215583404.90
39247236.7420215583405.10
40253242.8020215583405.30

焊接規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
底孔最小最大
NK
60B
41260248.862021639345焊接規格一般鋼6.00
42266254.9220216393456.40
43272260.9820216393456.60
44278267.0320216393456.88
45284273.0920216393457.10
46290279.1520216393457.28
47296285.2120216393457.53
48302291.2720216393457.85
49308297.3320216393458.04
50314303.3920216393458.40
51320309.4520216393458.57
52326315.5120216393458.84
54338327.6320216393459.50
55345333.6920216393459.69
56351339.7520216393459.99
58363351.87202163934510.59
60375363.99202163934511.30
64399388.24262763934512.50
65405394.302627751074513.50
70436424.612627751074515.30
75466454.922627751074517.20
80496485.232627801175020.00
85527515.542627801175022.30
90557545.852627801175024.60

註:BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。

型號
NK60B8D13F
NK60B8D14F
NK60B8D15F
NK60B8D16F
NK60B8D17F
NK60B8D18F
NK60B8D19F
NK60B8D20F
NK60B9D13F
NK60B9D14F
NK60B9D15F
NK60B9D16F
NK60B9D17F
NK60B9D18F
NK60B9D21F
NK60B9D23F
NK60B9D25F
NK60B10D15F
NK60B10D16F
NK60B10D17F
NK60B10D18F
NK60B10D21F
NK60B10D23F
NK60B10D26F
NK60B10D27F
NK60B10D29F
NK60B11D15F
NK60B11D16F
NK60B11D17F
NK60B11D18F
NK60B11D21F
NK60B11D23F
NK60B11D26F
NK60B11D27F
NK60B11D29F
NK60B11D31F
NK60B12D15F
NK60B12D16F
NK60B12D17F
NK60B12D21F
NK60B12D23F
NK60B12D26F
NK60B12D27F
NK60B12D29F
NK60B12D31F
NK60B13D15F
NK60B13D16F
NK60B13D17F
NK60B13D18F
NK60B13D21F
NK60B13D23F
NK60B13D26F
NK60B13D27F
NK60B13D29F
NK60B13D31F
NK60B13D33F
NK60B13D34F
NK60B14D18F
NK60B14D21F
NK60B14D23F
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
鍵槽深 t2
(mm)
止迴螺絲尺寸 M
8天~ 81352.3M6
8天~ 81452.3M6
8天~ 81552.3M6
8天~ 81652.3M6
8天~ 81752.3M6
8天~ 81862.8M6
8天~ 81962.8M6
8天~ 82062.8M6
8天~ 91352.3M6
8天~ 91452.3M6
8天~ 91552.3M6
8天~ 91652.3M6
8天~ 91752.3M6
8天~ 91862.8M6
8天~ 92162.8M6
8天~ 92383.3M8
8天~ 92583.3M8
8天~ 101552.3M6
8天~ 101652.3M6
8天~ 101752.3M6
8天~ 101862.8M6
8天~ 102162.8M6
8天~ 102383.3M8
8天~ 102683.3M8
8天~ 102783.3M8
8天~ 102983.3M8
8天~ 111552.3M6
8天~ 111652.3M6
8天~ 111752.3M6
8天~ 111862.8M6
8天~ 112162.8M6
8天~ 112383.3M8
8天~ 112683.3M8
8天~ 112783.3M8
8天~ 112983.3M8
8天~ 1131103.3M8
8天~ 121552.3M6
8天~ 121652.3M6
8天~ 121752.3M6
8天~ 122162.8M6
8天~ 122383.3M8
8天~ 122683.3M8
8天~ 122783.3M8
8天~ 122983.3M8
8天~ 1231103.3M8
8天~ 131552.3M6
8天~ 131652.3M6
8天~ 131752.3M6
8天~ 131862.8M6
8天~ 132162.8M6
8天~ 132383.3M8
8天~ 132683.3M8
8天~ 132783.3M8
8天~ 132983.3M8
8天~ 1331103.3M8
8天~ 1333103.3M8
8天~ 1334103.3M8
8天~ 141862.8M6
8天~ 142162.8M6
8天~ 142383.3M8
型號
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
鍵槽深 t2
(mm)
止迴螺絲尺寸 M

Loading...

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 60 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 止迴螺絲數量 2 角度(°) 120

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767