(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Semi-F系列是將底孔品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (T) | 軸孔徑 d (mm) | 鍵槽寬 b (mm) | 鍵槽深 t2 (mm) | 止迴螺絲尺寸 M | 止迴螺絲數量 | 角度 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 8 | 9 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 8 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
9天~ | 9 | 9 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 9 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 10 | 9 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 10 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 11 | 9 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 11 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 12 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 13 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 14 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 14 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 15 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 15 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 16 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 17 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 17 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 17 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 18 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 18 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 18 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 19 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 19 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 19 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 19 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 20 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 20 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 20 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 20 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 20 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 21 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 21 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 21 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 21 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 21 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 21 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 21 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 22 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 22 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 22 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 22 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 22 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 22 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 22 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 22 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 22 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 22 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 23 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 23 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 23 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 23 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 23 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 23 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 23 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 |
Loading...
鏈輪形狀 | B形 | 鏈條 No. | 35 | 列數 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 軸孔加工型 | 材質 | 鋼 | 鏈條型 | 標準 |
軸種類 | 軸孔已加工 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策