(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型調壓閥 RB500-SSC6

CKD F.R.L UNIT

小型調壓閥 RB500-SSC6

備有小型過濾器調壓閥系列產品的調壓閥。
【特長】
・小型・省空間內置逆流功能型。
・快速接頭為標準裝備,配管作業更加容易。
・最適用於半導體製造生產線以及小型裝置領域。
【用途】
・用於節省裝置空間。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RB500-SSC6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型・省空間內建逆流功能型

小型調壓閥 RB500系列:相關圖像

小型調壓閥外觀

小型調壓閥 RB500系列:相關圖像

小型調壓閥內部構造

小型調壓閥 RB500系列:相關圖像

小型調壓閥內部構造

零件一覽表

型號零件名稱材質
1旋鈕聚縮醛樹脂
2護蓋聚醯胺樹脂
3活塞固定聚甲醛樹脂・丁腈橡膠
4活塞導件聚縮醛樹脂
5O形環丁腈橡膠
6O形環丁腈橡膠
7本體聚醯胺樹脂
8閥門濾心鋁・氫化丁腈橡膠
9配管閥塊組裝聚醯胺樹脂・鋼
10本體密封條氫化丁腈橡膠
11密封條丁腈橡膠
12止動銷不鏽鋼
13錶塞聚醯胺樹脂
14匣式接頭 
15壓力計 
16安裝螺帽聚縮醛樹脂

規格

項目RB500
使用流體壓縮空氣
最高使用壓力 MPa1.0
耐壓 MPa1.5
環境溫度、流體溫度 ℃5~60
設定壓力MPa0.05~0.7
減壓附減壓機構
連接口徑IN-OUT快速接頭:φ4・φ6
GAUGERc1/8
重量 g80
小型調壓閥 RB500系列:相關圖像

流量特性(RB500-SSC6)

小型調壓閥 RB500系列:相關圖像

壓力特性

型號
RB500-SSC6
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調壓閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 快速接頭型 壓力計 附壓力計 使用環境 標準
供給側 接續種類 快速接頭 供給側 接續外徑 φ6 控制側 連接種類 快速接頭
控制側 連接徑 φ6 回流功能 最高使用壓力(MPa) 1.0
減壓閥選配 減壓型(標準) 面板安裝 無螺帽 壓力計詳細 G39:附壓力計(G39D-6-P10)
壓力範圍 0.05~0.7MPa

小型調壓閥 RB500-SSC6的型號RB500-SSC6頁面。
記載關於型號RB500-SSC6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767