(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調壓閥(模組型 標準) R※000系列

調壓閥(模組型 標準) R※000系列

【特長】
・內建壓力計。
・無需工具即可進行壓力調整。
・也可輕鬆對應板裝

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
R1000-6-W
R1000-6-W-A6W
R1000-6-W-A6WB3W
R1000-6-W-A8W
R1000-6-W-A8WB3W
R1000-6-W-A10WB3W
R1000-6-W-T8-A6W
R1000-6-W-T8-A6WB3W
R1000-6-W-T8-A6WB3WG40P
R1000-6-W-T8-A6WB3WG49P
R1000-6-W-T8-A6WB3WG52P
R1000-6-W-T8-A6WB3WG59P
R1000-6-W-T8-A6WG40P
R1000-6-W-T8-A6WG49P
R1000-6-W-T8-A6WG52P
R1000-6-W-T8-A6WG59P
R1000-6-W-T8-A8W
R1000-6-W-T8-A8WB3W
R1000-6-W-T8-A8WB3WG40P
R1000-6-W-T8-A8WB3WG49P
R1000-6-W-T8-A8WB3WG52P
R1000-6-W-T8-A8WB3WG59P
R1000-6-W-T8-A8WG40P
R1000-6-W-T8-A8WG49P
R1000-6-W-T8-A8WG52P
R1000-6-W-T8-A8WG59P
R1000-6-W-T8-A10W
R1000-6-W-T8-A10WB3W
R1000-6-W-T8-A10WB3WG40P
R1000-6-W-T8-A10WB3WG49P
R1000-6-W-T8-A10WB3WG52P
R1000-6-W-T8-A10WB3WG59P
R1000-6-W-T8-A10WG40P
R1000-6-W-T8-A10WG49P
R1000-6-W-T8-A10WG52P
R1000-6-W-T8-A10WG59P
R1000-6-W-T8-B3W
R1000-6-W-T8-B3WG40P
R1000-6-W-T8-B3WG49P
R1000-6-W-T8-B3WG52P
R1000-6-W-T8-B3WG59P
R1000-6-W-T8-BWG40P
R1000-6-W-T8-BWG49P
R1000-6-W-T8-BWG52P
R1000-6-W-T8-BWG59P
R1000-6-W-T8-G40P
R1000-6-W-T8-G49P
R1000-6-W-T8-G52P
R1000-6-W-T8-G59P
R1000-8-W
R1000-8-W-A6W
R1000-8-W-A6WB3W
R1000-8-W-A8W
R1000-8-W-A8WB3W
R1000-8-W-A10W
R1000-8-W-A10WB3W
R1000-8-W-B3W
R2000-8-W-A10W
R2000-8-W-A10WB3W
R2000-8-W-T8
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續外徑 固定架 配管轉接器組(附屬) 配件(附屬)
4天~ 附壓力計1/8未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/8A6W:Rc1/8未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/8B3W:L型A6W:Rc1/8未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/8A8W:Rc1/4未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/8B3W:L型A8W:Rc1/4未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/8B3W:L型A10W:Rc3/8未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ -1/8A6W:Rc1/8未附壓力計(T8:僅附壓力計用)
4天~ -1/8B3W:L型A6W:Rc1/8未附壓力計(T8:僅附壓力計用)
4天~ -1/8B3W:L型A6W:Rc1/8G40P
4天~ -1/8B3W:L型A6W:Rc1/8G49P
4天~ -1/8B3W:L型A6W:Rc1/8G52P
4天~ -1/8B3W:L型A6W:Rc1/8G59P
4天~ -1/8A6W:Rc1/8G40P
4天~ -1/8A6W:Rc1/8G49P
4天~ -1/8A6W:Rc1/8G52P
4天~ -1/8A6W:Rc1/8G59P
4天~ -1/8A8W:Rc1/4未附壓力計(T8:僅附壓力計用)
4天~ -1/8B3W:L型A8W:Rc1/4未附壓力計(T8:僅附壓力計用)
4天~ -1/8B3W:L型A8W:Rc1/4G40P
4天~ -1/8B3W:L型A8W:Rc1/4G49P
4天~ -1/8B3W:L型A8W:Rc1/4G52P
4天~ -1/8B3W:L型A8W:Rc1/4G59P
4天~ -1/8A8W:Rc1/4G40P
4天~ -1/8A8W:Rc1/4G49P
4天~ -1/8A8W:Rc1/4G52P
4天~ -1/8A8W:Rc1/4G59P
4天~ -1/8A10W:Rc3/8未附壓力計(T8:僅附壓力計用)
4天~ -1/8B3W:L型A10W:Rc3/8未附壓力計(T8:僅附壓力計用)
4天~ -1/8B3W:L型A10W:Rc3/8G40P
4天~ -1/8B3W:L型A10W:Rc3/8G49P
4天~ -1/8B3W:L型A10W:Rc3/8G52P
4天~ -1/8B3W:L型A10W:Rc3/8G59P
4天~ -1/8A10W:Rc3/8G40P
4天~ -1/8A10W:Rc3/8G49P
4天~ -1/8A10W:Rc3/8G52P
4天~ -1/8A10W:Rc3/8G59P
4天~ -1/8B3W:L型未附壓力計(T8:僅附壓力計用)
4天~ -1/8B3W:L型G40P
4天~ -1/8B3W:L型G49P
4天~ -1/8B3W:L型G52P
4天~ -1/8B3W:L型G59P
4天~ -1/8BW:C型G40P
4天~ -1/8BW:C型G49P
4天~ -1/8BW:C型G52P
4天~ -1/8BW:C型G59P
4天~ -1/8G40P
4天~ -1/8G49P
4天~ -1/8G52P
4天~ -1/8G59P
4天~ 附壓力計1/4未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/4A6W:Rc1/8未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/4B3W:L型A6W:Rc1/8未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/4A8W:Rc1/4未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/4B3W:L型A8W:Rc1/4未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/4A10W:Rc3/8未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/4B3W:L型A10W:Rc3/8未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/4B3W:L型未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/4A10W:Rc3/8未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ 附壓力計1/4B3W:L型A10W:Rc3/8未附壓力計(附標準壓力計(G401-W))
4天~ -1/4未附壓力計(T8:僅附壓力計用)

Loading...

基本資訊

調節閥/增壓閥 調壓閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 供給側 接續種類 Rc 回流功能
流動方向 右邊 最高使用壓力(MPa) 1.0 減壓閥選配 附減壓機構
顯示單位 MPa顯示、Rc螺紋 壓力範圍 0.05~0.85Mpa

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767