(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

刻度盤式調壓閥(分離式) 2302、2303、2304系列

刻度盤式調壓閥(分離式) 2302、2303、2304系列

附可輕鬆調整壓力的刻度盤。大流量也可簡單控制。

【特長】
・附壓力設定用氣導式孔口,可遠端操作

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2302-2C
2302-2C-G
2302-4C
2302-4C-G
2302-6C
2302-6C-G
2303-6C
2303-6C-G
2303-8C
2303-8C-G
2303-10C
2303-10C-G
2304-12C
2304-12C-G
2304-16C
2304-16C-G
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續外徑 尺寸
4天~ -1/4標準
4天~ 附壓力計1/4標準
4天~ -1/2標準
4天~ 附壓力計1/2標準
4天~ -3/4標準
4天~ 附壓力計3/4標準
4天~ -3/4大型
4天~ 附壓力計3/4大型
4天~ -1大型
4天~ 附壓力計1大型
4天~ -1 1/4大型
4天~ 附壓力計1 1/4大型
4天~ -1 1/2大口徑型
4天~ 附壓力計1 1/2大口徑型
4天~ -2大口徑型
4天~ 附壓力計2大口徑型

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調壓閥 使用流體 空氣 調節閥種類 精密控制
形狀 標準 使用環境 標準 供給側 接續種類 Rc
回流功能 設定壓力範圍(MPa) 0.05~1.08 最高使用壓力(MPa) 2.06
設定範圍 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767