(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
壓縮空氣用直動式3口電磁閥單體。
【特長】
・通用型。
・連接口徑:M5、Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8。
【用途】
・最適合壓縮空氣的控制。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
項目 | FAG |
---|---|
使用流體 | 壓縮空氣 |
作動壓力差 MPa | 0~1.4 (但機種不同則有所差異,請參閱機種別規格的最高動作壓力差) |
耐壓(水壓)MPa | 2.1(但是,僅FAG11、FAG21為1.5) |
流體溫度 ℃ | AC:-10~60、DC:-10~40(不可為結凍狀態) |
環境溫度 ℃ | AC:-20~60、DC:-20~40 |
耐熱等級 | 等級130(B) |
環境 | 無腐蝕性氣體・爆發性氣體的場所 |
閥構造 | 直動型升降構造 |
閥座漏量 cm3/min(ANR) | 0.2以下 |
安裝方向 | 活動 |
保護構造 | 相當於IP65(註1) |
註1:T型端子箱型相當於IP61,FAG11的小型端子箱型相當於IP40。
機種型號 | 項目 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連接 口徑 | 孔徑 (mm) | 流量特性 | 最高作動 壓力差 MPa | 最高 使用 壓力 MPa | 額定 電壓 | 視在功率(VA) | 消耗電力(W) | 重量 (kg) | ||||||
保持時 | 啟動時 | AC 50/60Hz | DC | |||||||||||
C[dm3/ (s・bar)] | b | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
● 通用型 | ||||||||||||||
FAG11-M5-Y | M5 | 0.8 | 0.08 | 0.61 | 0.7 | 1.0 | AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz DC 24V DC 12V | 3.4 | 2.6 | 5 | 4.6 | 2.3/1.6 | 3 | 0.09 |
FAG11-M5-O | 1.5 | 0.28 | 0.40 | 0.2 | ||||||||||
FAG21-6-Z | Rc1/8 | 1 | 0.13 | 0.58 | 0.7 | 5.3 | 3.7 | 10 | 9 | 2.7/2 | 4 | 0.14 | ||
FAG21-6-1 | 2 | 0.52 | 0.54 | 0.15 | ||||||||||
FAG31-6-0 | Rc1/8 Rc1/4 | 1.5 | 0.32 | 0.58 | 0.7 | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 20 | 17 | 4/3.4 | 6.5 | 0.23 | |
FAG31-8-0 | ||||||||||||||
FAG31-6-1 | 2 | 0.55 | 0.48 | 0.4 | ||||||||||
FAG31-8-1 | ||||||||||||||
FAG31-6-4 | 3 | 1.2 | 0.57 | 0.2 | ||||||||||
FAG31-8-4 | ||||||||||||||
FAG41-8-1 | Rc1/4 Rc3/8 | 2 | 0.55 | 0.48 | 0.7 | 15 | 11 | 40 | 35 | 7.5/6.5 | 8 | 0.43 | ||
FAG41-10-1 | ||||||||||||||
FAG41-8-4 | 3 | 1.2 | 0.57 | 0.3 | ||||||||||
FAG41-10-4 | ||||||||||||||
FAG41-8-8 | 4 | 2.1 | 0.48 | 0.15 | ||||||||||
FAG41-10-8 | ||||||||||||||
FAG51-8-1 | Rc1/4 Rc3/8 | 2 | 0.55 | 0.48 | 1.2(0.6) | 20 | 16 | 55 | 45 | 11/9.5 | 11.5 | 0.63 | ||
FAG51-10-1 | ||||||||||||||
FAG51-8-4 | 3 | 1.2 | 0.57 | 0.6(0.3) | ||||||||||
FAG51-10-4 | ||||||||||||||
FAG51-8-8 | 4 | 2.1 | 0.48 | 0.3(0.15) | ||||||||||
FAG51-10-8 |
機種型號 | 電壓 | |||
---|---|---|---|---|
AC100V | AC200V | DC24V | DC12V | |
FAG1 | 2mA以下 | 1mA以下 | 1mA以下 | 2mA以下 |
FAG2 | 3mA以下 | 1.5mA以下 | ||
FAG3・4・5 | 6mA以下 | 3mA以下 |
內部構造
型號 | 零件名稱 | 材質 | |
---|---|---|---|
1 | 線圈組裝 | - | - |
2 | 柱塞組裝 | SUS、NBR | 不鏽鋼、丁腈橡膠 |
3 | O形環 | NBR | 丁腈橡膠 |
4 | 彈簧 | SUS | 不鏽鋼 |
5 | 本體 | ADC | 壓鑄鋁 |
6 | 閥體導軌組裝 | PPS、SUS、NBR | 聚苯硫醚、不鏽鋼、丁腈橡膠 |
7 | 彈簧 | SUS | 不鏽鋼 |
8 | O形環 | NBR | 丁腈橡膠 |
9 | 護蓋 | ADC | 壓鑄鋁 |
護孔環導線型
FAG※※-※-※-12C
尺寸圖
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG1 | 28 | 14 | 13.5 | 42 | 51.5 | 13 | 17 | 18 | 12 | M5×0.8 | 21 | 7 | M4深度5.5 |
FAG2 | 32 | 16 | 16.5 | 51 | 62 | 15.5 | 19.5 | 22 | 16 | Rc1/8 | 25 | 8 | M4深度6 |
FAG3 | 40 | 18 | 18.5 | 60.5 | 72.5 | 18.5 | 22.5 | 28 | 20 | Rc1/8 Rc1/4 | 32 | 11 | M5深度8 |
FAG4 | 45 | 25 | 25 | 74.5 | 88.5 | 22.5 | 26 | 34 | 21 | Rc1/4 Rc3/8 | 35 | 15 | M5深度8 |
FAG5 | 50 | 25 | 25 | 81 | 97 | 26 | 29.5 | 40 | 21 | Rc1/4 Rc3/8 | 35 | 15 | M5深度8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 系列尺寸(寬度尺寸) (mm) | 孔徑 | 線圈記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | AC200V | M | M5 | 0.022 | 0~1.0 | 18 | φ0.8 | 2C | ||
4天~ | AC200V | M | M5 | 0.022 | 0~1.0 | 18 | φ0.8 | 2G | ||
4天~ | DC24V | M | M5 | 0.022 | 0~1.0 | 18 | φ0.8 | 2G | ||
4天~ | AC100V | Rc | 1/8 | 0.035 | 0~1.0 | 22 | φ1 | 2G | ||
4天~ | AC200V | Rc | 1/8 | 0.035 | 0~1.0 | 22 | φ1 | 2G | ||
4天~ | AC200V | Rc | 1/8 | 0.087 | 0~1.4 | 28 | φ1.5 | 2C | ||
4天~ | DC24V | Rc | 1/8 | 0.087 | 0~1.4 | 28 | φ1.5 | 2C | ||
4天~ | AC100V | Rc | 1/8 | 0.087 | 0~1.4 | 28 | φ1.5 | 2G | ||
4天~ | AC200V | Rc | 1/8 | 0.087 | 0~1.4 | 28 | φ1.5 | 2G | ||
4天~ | AC200V | Rc | 1/4 | 0.149 | 0~1.4 | 34 | φ2 | 2C | ||
4天~ | AC200V | Rc | 3/8 | 0.149 | 0~1.4 | 34 | φ2 | 2G | ||
4天~ | DC24V | Rc | 3/8 | 0.149 | 0~1.4 | 34 | φ2 | 2G | ||
4天~ | AC100V | Rc | 3/8 | 0.325 | 0~1.4 | 34 | φ3 | 2C | ||
4天~ | AC200V | Rc | 3/8 | 0.325 | 0~1.4 | 34 | φ3 | 2C | ||
4天~ | AC200V | Rc | 1/4 | 0.325 | 0~1.4 | 40 | φ3 | 2C | ||
4天~ | AC100V | Rc | 1/4 | 0.325 | 0~1.4 | 40 | φ3 | 2G | ||
4天~ | AC200V | Rc | 1/4 | 0.325 | 0~1.4 | 40 | φ3 | 2G | ||
4天~ | DC24V | Rc | 1/4 | 0.325 | 0~1.4 | 40 | φ3 | 2G | ||
4天~ | AC100V | Rc | 3/8 | 0.325 | 0~1.4 | 40 | φ3 | 2G |
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 氣孔數 | 3口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接 | 規格 | 無給油 | 電磁閥的數量 | 單 |
切換的種類 | 2位置通用型 | 關閉電源時的狀態 | 自行復位(彈簧返回) | 配管 | 直接配管 |
驅動的種類 | 直動式升降 | 密封的種類 | 軟密封 | 手動裝置 | 無 |
本體/密封材質組合 | 本體:鋁,密封:NBR | 選配 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策