(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

單體閥 直動式 3口閥SELEX閥3PA、3PB系列

單體閥 直動式 3口閥SELEX閥3PA、3PB系列


使用壓力0.7MPa到低真空皆可使用的直動式3口閥。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
3PA110-M5-1
3PA110-M5-2
3PA210-06-1
3PA210-06-2
3PB110-06-1
3PB110-06-2
3PB110-06-3
3PB210-06-1
3PB210-06-2
3PB210-08-1
3PB210-08-2
型號數量折扣標準
出貨日
設置方法 規格 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 電壓
4天~ 直接標準 / 無給油AC100VMM5直接配管AC100V
4天~ 直接標準 / 無給油AC200VMM5直接配管AC200V
4天~ 直接標準 / 無給油AC100VRc1/8直接配管AC100V
9天~ 直接標準 / 無給油AC200VRc1/8直接配管AC200V
4天~ 岐管塊底座標準AC100VRc1/8連座配管AC100V
4天~ 岐管塊底座標準AC200VRc1/8連座配管AC200V
4天~ 岐管塊底座標準DC24VRc1/8連座配管DC24V
4天~ 岐管塊底座標準AC100VRc1/8連座配管AC100V
4天~ 岐管塊底座標準AC200VRc1/8連座配管AC200V
4天~ 岐管塊底座標準AC100VRc1/4連座配管AC100V
4天~ 岐管塊底座標準AC200VRc1/4連座配管AC200V

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 氣孔數 3口閥
電磁閥的數量 關閉電源時的狀態 自行復位(彈簧返回) 適用氣壓缸徑(φ) 16~40
驅動的種類 直動式升降 密封的種類 軟密封 手動裝置 非鎖定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767