(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直接配管 4GA1、2、3系列 單體閥

直接配管 4GA1、2、3系列 單體閥

對人與環境友善的小型、高性能空壓閥。具備安全功能,可靠性與易使用性等全面升級。

(i)請注意

  • 本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
4GA120-C4-E2-1
4GA130-C4-E2-1
4GA130-C6-E2-1
4GA130-M5-E2-1
4GA140-C4-E2-1
4GA140-C6-E2-1
4GA230-06-E2-1
4GA240-06-E2-1
4GA240-C6-E2-1
4GA240-C8-E2-1
4GA320-08-E2-1
4GA330-C10-E2-1
4GA340-08-E2-1
4GA350-C6-E2-3
4GA350-C8-E2-1
4GA350-C8-E2-3
型號數量折扣標準
出貨日
切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
連接管徑 電壓
4天~ 2位置排氣自我保持AC100V快速接頭-20~40φ4AC100V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100V快速接頭-20~40φ4AC100V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100V快速接頭-20~40φ6AC100V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VMM520~40-AC100V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100V快速接頭-20~40φ4AC100V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100V快速接頭-20~40φ6AC100V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRc1/840~80-AC100V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRc1/840~80-AC100V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100V快速接頭-40~80φ6AC100V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100V快速接頭-40~80φ8AC100V
4天~ 2位置排氣自我保持AC100VRc1/463~100-AC100V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100V快速接頭-63~100φ10AC100V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRc1/463~100-AC100V
4天~ 3位置P・A・B接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)DC24V快速接頭-63~100φ6DC24V
4天~ 3位置P・A・B接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100V快速接頭-63~100φ8AC100V
4天~ 3位置P・A・B接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)DC24V快速接頭-63~100φ8DC24V

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 氣孔數 5口閥
設置方法 直接 規格 標準 / 無給油 電磁閥的數量
配管 直接配管 驅動的種類 氣導式閥軸 密封的種類 軟密封
手動裝置 非鎖定・鎖定共用 電線連接記號 E2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767