(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 電壓 | 配管螺牙No. | 適用氣壓缸徑 (φ) | Cv值 | 電線連接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC200V | 1/8 | 20~40 | 0.241 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC100V | 1/8 | 20~40 | 0.241 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC200V | 1/8 | 20~40 | 0.241 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC100V | 1/8 | 20~40 | 0.241 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC200V | 1/8 | 20~40 | 0.241 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC100V | 1/8 | 20~40 | 0.241 | 小型端子箱 無導線 | ||
11天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC200V | 1/8 | 20~40 | 0.241 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | 1/8 | 20~40 | 0.241 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC100V | 1/8 | 40~80 | 0.732 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC200V | 1/8 | 40~80 | 0.732 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC100V | 1/8 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC200V | 1/8 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC100V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC200V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC100V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | AC200V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | DC24V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | DC24V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | C型連接器 導線長度(300mm) 附突波消除器、顯示燈 | ||
4天~ | 單 | 2位置排氣 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回) | DC24V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC100V | 1/8 | 40~80 | 0.732 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC200V | 1/8 | 40~80 | 0.732 | 護孔環導線(300mm) | ||
11天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC100V | 1/8 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC200V | 1/8 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | 1/8 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | 1/8 | 40~80 | 0.732 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC100V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 護孔環導線(300mm) | ||
13天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC200V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC100V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
11天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | AC200V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | DC24V | 1/4 | 40~80 | 0.732 | 小型端子箱 無導線 | ||
11天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC200V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC200V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | DC24V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/4 | 40~80 | 0.65 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC200V | 1/4 | 40~80 | 0.65 | 護孔環導線(300mm) | ||
13天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/4 | 40~80 | 0.65 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC200V | 1/4 | 40~80 | 0.65 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | DC24V | 1/4 | 40~80 | 0.65 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | [3位置中央緊閉] 3位置全封閉 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | DC24V | 1/4 | 40~80 | 0.65 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/8 | 40~80 | 0.813 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC200V | 1/8 | 40~80 | 0.813 | 護孔環導線(300mm) | ||
11天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/8 | 40~80 | 0.813 | 小型端子箱 無導線 | ||
11天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC200V | 1/8 | 40~80 | 0.813 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | DC24V | 1/8 | 40~80 | 0.813 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | DC24V | 1/8 | 40~80 | 0.813 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/4 | 40~80 | 0.813 | 護孔環導線(300mm) | ||
4天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC200V | 1/4 | 40~80 | 0.813 | 護孔環導線(300mm) | ||
11天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/4 | 40~80 | 0.813 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC200V | 1/4 | 40~80 | 0.813 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 3位置A・B・R接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | DC24V | 1/4 | 40~80 | 0.813 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 3位置P・A・B接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 護孔環導線(300mm) | ||
11天~ | 雙 | 3位置P・A・B接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC200V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 護孔環導線(300mm) | ||
11天~ | 雙 | 3位置P・A・B接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 小型端子箱 無導線 | ||
11天~ | 雙 | 3位置P・A・B接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC200V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 3位置P・A・B接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | DC24V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 小型端子箱 無導線 | ||
4天~ | 雙 | 3位置P・A・B接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | DC24V | 1/8 | 40~80 | 0.65 | 護孔環導線(300mm) | ||
11天~ | 雙 | 3位置P・A・B接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/4 | 40~80 | 0.65 | 護孔環導線(300mm) | ||
11天~ | 雙 | 3位置P・A・B接續 | [自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回) | AC100V | 1/4 | 40~80 | 0.65 | 小型端子箱 無導線 |
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 氣孔數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 岐管塊底座 | 規格 | 無給油 | 配管口的種類 | Rc |
配管 | 連座配管 | 驅動的種類 | 氣導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 |
額定壓力(MPa) | 0.2~0.7 | 控制給氣 | 內部 | 手動裝置 | 非鎖定 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策