(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

單體閥 氣導式 3、5口閥3KA1、4KA1~4系列 (型號表)

CKD PILOT OPERATED VALVE

單體閥 氣導式 3、5口閥3KA1、4KA1~4系列


具有多種產品系列的小型閥。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

4KA330-08-B-DC24V

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
4KA330-08-B-DC24V
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
電線連接記號 電壓 突波消除器
13天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)DC24VRc1/463~100BDC24V

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 氣孔數 5口閥
設置方法 直接 規格 標準 / 無給油 配管 直接配管
驅動的種類 氣導式閥軸 密封的種類 軟密封 手動裝置 非鎖定

單體閥 氣導式 3、5口閥3KA1、4KA1~4系列的型號4KA330-08-B-DC24V頁面。
記載關於型號4KA330-08-B-DC24V之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
4KA110-M5-B-DC24V
4KA110-M5-BS-DC24V
4KA120-M5-AC100V
4KA330-08-BS-DC24V
4KA340-08-AC100V
4KA340-08-AC200V
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
電線連接記號 電壓 突波消除器
4天~ 2位置排氣[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回)DC24VMM520~40BDC24V
9天~ 2位置排氣[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(差壓彈簧返回)DC24VMM520~40BDC24V附屬
4天~ 2位置排氣自我保持AC100VMM520~40無記號AC100V
22天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)DC24VRc1/463~100BDC24V附屬
18天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRc1/463~100無記號AC100V
18天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRc1/463~100無記號AC200V

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767