(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單體閥 氣導式 5口閥SELEX閥4F0、1、2、3系列

單體閥 氣導式 5口閥SELEX閥4F0、1、2、3系列


可於無給油、嚴苛環境下使用。整體性能優異,並以廣泛選擇回應多種領域需求。
※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
4F020-06-AC100V
4F020-06-AC200V
4F110-06-E-AC100V
4F110-06-E-DC24V
4F110-06-EN-DC24V
4F110-06-ES-DC24V
4F110-06-ESN-DC24V
4F110-06-S-DC24V
4F110-06-SN-DC24V
4F110-08-AC200V
4F110-08-E-AC100V
4F110-08-EN-DC24V
4F120-06-AC100V
4F120-06-AC200V
4F120-06-DC24V
4F120-06-E-AC100V
4F120-06-E-AC200V
4F120-08-AC100V
4F120-08-AC200V
4F120-08-DC24V
4F120-08-E-AC100V
4F120-08-E-AC200V
4F120-08-E-DC24V
4F120-08-EN-DC24V
4F120-08-N-DC24V
4F130-06-AC100V
4F130-06-AC200V
4F130-08-AC100V
4F130-08-AC200V
4F140-06-AC100V
4F140-06-AC200V
4F140-08-AC100V
4F140-08-AC200V
4F210-08-AC100V
4F210-08-DC24V
4F210-08-N-DC24V
4F220-08-AC100V
4F220-08-AC200V
4F220-08-DC24V
4F220-08-N-DC24V
4F230-08-AC100V
4F230-08-AC200V
4F240-08-AC100V
4F240-08-AC200V
4F310-08-AC100V
4F310-08-DC24V
4F310-08-N-DC24V
4F310-10-AC100V
4F320-08-AC100V
4F320-08-AC200V
4F320-10-AC200V
4F330-08-AC100V
4F330-08-AC200V
4F330-10-AC100V
4F330-10-AC200V
4F340-08-AC100V
4F340-08-AC200V
4F340-10-AC100V
4F340-10-AC200V
A4F010-06-AC100V
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
手動裝置 電線連接記號 電壓 突波消除器 盲栓
4天~ 2位置排氣自我保持AC100VRp1/816~20非鎖定無記號AC100V
4天~ 2位置排氣自我保持AC200VRp1/816~20非鎖定無記號AC200V
6天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)AC100VRp1/820~25非鎖定EAC100V
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/820~25非鎖定EDC24V
8天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/820~25鎖定EDC24V附屬(3口閥用)
8天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/820~25非鎖定EDC24V附屬(變阻器)
7天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/820~25鎖定EDC24V附屬(變阻器)附屬(3口閥用)
8天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/820~25鎖定無記號DC24V附屬(變阻器)
7天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/820~25鎖定無記號DC24V附屬(變阻器)附屬(3口閥用)
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)AC200VRp1/420~25非鎖定無記號AC200V
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)AC100VRp1/420~25非鎖定EAC100V
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/420~25鎖定EDC24V附屬(3口閥用)
4天~ 2位置排氣自我保持AC100VRp1/820~25非鎖定無記號AC100V
13天~ 2位置排氣自我保持AC200VRp1/820~25非鎖定無記號AC200V
4天~ 2位置排氣自我保持DC24VRp1/820~25非鎖定無記號DC24V
4天~ 2位置排氣自我保持AC100VRp1/820~25非鎖定EAC100V
11天~ 2位置排氣自我保持AC200VRp1/820~25非鎖定EAC200V
4天~ 2位置排氣自我保持AC100VRp1/420~25非鎖定無記號AC100V
6天~ 2位置排氣自我保持AC200VRp1/420~25非鎖定無記號AC200V
4天~ 2位置排氣自我保持DC24VRp1/420~25非鎖定無記號DC24V
4天~ 2位置排氣自我保持AC100VRp1/420~25非鎖定EAC100V
4天~ 2位置排氣自我保持AC200VRp1/420~25非鎖定EAC200V
4天~ 2位置排氣自我保持DC24VRp1/420~25非鎖定EDC24V
4天~ 2位置排氣自我保持DC24VRp1/420~25鎖定EDC24V附屬(3口閥用)
4天~ 2位置排氣自我保持DC24VRp1/420~25鎖定無記號DC24V附屬(3口閥用)
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRp1/820~25非鎖定無記號AC100V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRp1/820~25非鎖定無記號AC200V
6天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRp1/420~25非鎖定無記號AC100V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRp1/420~25非鎖定無記號AC200V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRp1/820~25非鎖定無記號AC100V
11天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRp1/820~25非鎖定無記號AC200V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRp1/420~25非鎖定無記號AC100V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRp1/420~25非鎖定無記號AC200V
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)AC100VRp1/440~80鎖定無記號AC100V
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/440~80鎖定無記號DC24V
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/440~80鎖定無記號DC24V附屬(3口閥用)
4天~ 2位置排氣自我保持AC100VRp1/440~80鎖定無記號AC100V
4天~ 2位置排氣自我保持AC200VRp1/440~80鎖定無記號AC200V
4天~ 2位置排氣自我保持DC24VRp1/440~80鎖定無記號DC24V
4天~ 2位置排氣自我保持DC24VRp1/440~80鎖定無記號DC24V附屬(3口閥用)
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRp1/440~80鎖定無記號AC100V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRp1/440~80鎖定無記號AC200V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRp1/440~80鎖定無記號AC100V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRp1/440~80鎖定無記號AC200V
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)AC100VRp1/463~100鎖定無記號AC100V
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/463~100鎖定無記號DC24V
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)DC24VRp1/463~100鎖定無記號DC24V附屬(3口閥用)
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)AC100VRp3/863~100鎖定無記號AC100V
4天~ 2位置排氣自我保持AC100VRp1/463~100鎖定無記號AC100V
4天~ 2位置排氣自我保持AC200VRp1/463~100鎖定無記號AC200V
4天~ 2位置排氣自我保持AC200VRp3/863~100鎖定無記號AC200V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRp1/463~100鎖定無記號AC100V
9天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRp1/463~100鎖定無記號AC200V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRp3/863~100鎖定無記號AC100V
4天~ [3位置中央緊閉] 3位置全封閉[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRp3/863~100鎖定無記號AC200V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRp1/463~100鎖定無記號AC100V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRp1/463~100鎖定無記號AC200V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC100VRp3/863~100鎖定無記號AC100V
4天~ 3位置A・B・R接續[自我復位(彈簧回復)] 自行復位(彈簧返回)AC200VRp3/863~100鎖定無記號AC200V
4天~ 2位置排氣自行復位(差壓返回)AC100VRp1/816~20非鎖定無記號AC100V

Loading...

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 氣孔數 5口閥
設置方法 直接 規格 標準 / 無給油 配管 直接配管
驅動的種類 氣導式閥軸 密封的種類 軟密封 控制給氣 內部
逆止閥

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767