(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

過濾器調壓閥(模組型 標準)W※000系列 (型號表)

CKD F.R.L UNIT

過濾器調壓閥(模組型 標準)W※000系列

模組型的過濾器調壓閥。
【特長】
・精巧型・模組化將F.R.L各元件的主要尺寸統一(橫向寬度・深度)的輕巧型模組設計。
・組裝時的尺寸可經由單純計算而正確求出。
・高壽命濾心採用表面粗糙、愈往內部愈細緻之獨特化學纖維構造(PAT.PEND)。
・大幅消除堵塞,並大幅提高濾心壽命。
・無須擔心生鏽。
・節省空間的嵌入型壓力計,以往的突出型壓力計在正面會產生多餘空間,且作業員可能會有碰撞等危險,因此將壓力計嵌入本體,設計簡潔並同時確保安全性。
・與以往相比重量減少50%(與C4000比較)。
【用途】
・可配合用途、目的,供應清淨氣體、無油氣體等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

W4000-10-W-BW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

正統模組的系統升級

模組型 過濾器・調壓閥:相關圖像

W1000的內部構造。

模組型 過濾器・調壓閥:相關圖像

W3000・W4000的內部構造。

模組型 過濾器・調壓閥:相關圖像

W8000的內部構造。

No.零件名稱材質
W1000W3000W4000W8000
1護板蓋ABS樹脂
2本體聚醯胺樹脂、鋼鋁合金壓鑄
3O形環 註2特殊丁腈橡膠
4濾心 註1聚縮醛樹脂
聚丙烯
聚丙烯
5膜片組裝聚縮醛樹脂
聚丙烯
鋅合金壓鑄・丁腈橡膠
6護蓋聚醯胺樹脂、鋼PBT樹脂鋁合金壓鑄
7旋鈕聚縮醛樹脂
8閥門組裝黃銅、氫化丁腈橡膠(聚甲醛樹脂:僅W3000、W4000)
9壓力計組裝PBT樹脂、聚甲醛樹脂、聚碳酸酯樹脂、丁腈橡膠、黃銅、鋼)
10錶塞組裝-聚醯胺樹脂,丁腈橡膠、鋼
盲栓組裝PBT樹脂、丁腈橡膠、鋼-
11水杯組裝聚碳酸酯樹脂、聚甲醛樹脂、聚氨酯樹脂
12外保護杯聚醯胺樹脂聚醯胺樹脂

 

1.正統模組型

將過濾器/調壓閥、給油器等的主要尺寸統一化的精巧型・模組型。

2.材料複合化

本體採用鋁製材質,護蓋採用樹脂。輕量型且兼具強度。

3.供應多種清淨氣體

配合用途、目的,供應清淨氣體、無油氣體等。

4.豐富的組合

可配合用途進行組合。

5.採用高壽命濾心

透過獨特的化學纖維構造,大幅消除堵塞。

6.為節省空間的嵌入型壓力計

正面不需多餘空間的簡潔設計。

 

尺寸圖

模組型 過濾器・調壓閥:相關圖像

W1000的尺寸圖。

附壓力計選配品尺寸表

附壓力計XY
G49P(73.5)φ43.5
G59P(76)φ52
G40P(75.5)φ42.5
G50P(75.5)φ52.5
G41P(74)φ42
G52P(86)φ52.5
模組型 過濾器・調壓閥:相關圖像

W3000的尺寸圖。

附壓力計選購品尺寸表

附壓力計XY
G49P(69.5)φ43.5
G59P(72)φ52
G40P(71.5)φ42.5
G50P(71.5)φ52.5
G41P(70)φ42
G52P(82)φ52.5
型號
W4000-10-W-BW
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 壓力計 凝結水排出 凝結水儲量
(cm3)
最小滴下流量
(l/min)
儲油量
(cm3)
過濾器凝結水型 固定架 配管轉接器組 附壓力計
4天~ Rc3/8[附標準壓力計] 附標準壓力計(G401-W)手動排水旋塞800.01520附手動排水旋塞BW:C型未附

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥組件組合 過濾器調壓閥 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣 過濾器 過濾度 5μm
釋放結構 減壓(標準) 流動方向 標準流動(左→右) 最高使用壓力(MPa) 1
設定壓力範圍(MPa) 0.05::0.85 杯體材質 樹脂 杯體導引
水杯材質詳細 聚碳酸酯 顯示單位 MPa顯示、Rc螺紋 壓力範圍 0.05~0.85MPa

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767