(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
模組型的過濾器調壓閥。
【特長】
・精巧型・模組化將F.R.L各元件的主要尺寸統一(橫向寬度・深度)的輕巧型模組設計。
・組裝時的尺寸可經由單純計算而正確求出。
・高壽命濾心採用表面粗糙、愈往內部愈細緻之獨特化學纖維構造(PAT.PEND)。
・大幅消除堵塞,並大幅提高濾心壽命。
・無須擔心生鏽。
・節省空間的嵌入型壓力計,以往的突出型壓力計在正面會產生多餘空間,且作業員可能會有碰撞等危險,因此將壓力計嵌入本體,設計簡潔並同時確保安全性。
・與以往相比重量減少50%(與C4000比較)。
【用途】
・可配合用途、目的,供應清淨氣體、無油氣體等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
W8000-25-W-FT8-A25W
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
W1000的內部構造。
W3000・W4000的內部構造。
W8000的內部構造。
No. | 零件名稱 | 材質 | |||
---|---|---|---|---|---|
W1000 | W3000 | W4000 | W8000 | ||
1 | 護板蓋 | ABS樹脂 | |||
2 | 本體 | 聚醯胺樹脂、鋼 | 鋁合金壓鑄 | ||
3 | O形環 註2 | 特殊丁腈橡膠 | |||
4 | 濾心 註1 | 聚縮醛樹脂 聚丙烯 | 聚丙烯 | ||
5 | 膜片組裝 | 聚縮醛樹脂 聚丙烯 | 鋅合金壓鑄・丁腈橡膠 | ||
6 | 護蓋 | 聚醯胺樹脂、鋼 | PBT樹脂 | 鋁合金壓鑄 | |
7 | 旋鈕 | 聚縮醛樹脂 | |||
8 | 閥門組裝 | 黃銅、氫化丁腈橡膠(聚甲醛樹脂:僅W3000、W4000) | |||
9 | 壓力計組裝 | PBT樹脂、聚甲醛樹脂、聚碳酸酯樹脂、丁腈橡膠、黃銅、鋼) | |||
10 | 錶塞組裝 | - | 聚醯胺樹脂,丁腈橡膠、鋼 | ||
盲栓組裝 | PBT樹脂、丁腈橡膠、鋼 | - | |||
11 | 水杯組裝 | 聚碳酸酯樹脂、聚甲醛樹脂、聚氨酯樹脂 | |||
12 | 外保護杯 | 聚醯胺樹脂 | 聚醯胺樹脂 |
1.正統模組型
將過濾器/調壓閥、給油器等的主要尺寸統一化的精巧型・模組型。
2.材料複合化
本體採用鋁製材質,護蓋採用樹脂。輕量型且兼具強度。
3.供應多種清淨氣體
配合用途、目的,供應清淨氣體、無油氣體等。
4.豐富的組合
可配合用途進行組合。
5.採用高壽命濾心
透過獨特的化學纖維構造,大幅消除堵塞。
6.為節省空間的嵌入型壓力計
正面不需多餘空間的簡潔設計。
W1000的尺寸圖。
附壓力計 | X | Y |
---|---|---|
G49P | (73.5) | φ43.5 |
G59P | (76) | φ52 |
G40P | (75.5) | φ42.5 |
G50P | (75.5) | φ52.5 |
G41P | (74) | φ42 |
G52P | (86) | φ52.5 |
W3000的尺寸圖。
附壓力計 | X | Y |
---|---|---|
G49P | (69.5) | φ43.5 |
G59P | (72) | φ52 |
G40P | (71.5) | φ42.5 |
G50P | (71.5) | φ52.5 |
G41P | (70) | φ42 |
G52P | (82) | φ52.5 |
型號 |
---|
W8000-25-W-FT8-A25W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 壓力計 | 凝結水排出 | 凝結水儲量 (cm3) | 最小滴下流量 (l/min) | 儲油量 (cm3) | 過濾器凝結水型 | 固定架 | 配管轉接器組 | 附壓力計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | Rc1 | [無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用 | 附手動的自動排水 | 80 | 0.03 | 85 | F:附手動功能排水(NO型:無加壓時有排出) | 無 | A25W:Rc1 | 無(T8:僅附壓力計用) |
Loading...
調節閥組件組合 | 過濾器調壓閥 | 壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 | 過濾器 過濾度 | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
釋放結構 | 減壓(標準) | 流動方向 | 標準流動(左→右) | 最高使用壓力(MPa) | 1 |
設定壓力範圍(MPa) | 0.05::0.85 | 杯體材質 | 樹脂 | 杯體導引 | 有 |
水杯材質詳細 | 聚碳酸酯 | 顯示單位 | MPa顯示、Rc螺紋 | 壓力範圍 | 0.05~0.85MPa |
過濾器調壓閥(模組型 標準)W※000系列的型號W8000-25-W-FT8-A25W頁面。
記載關於型號W8000-25-W-FT8-A25W之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
W1000-6-W-A6W |
W1000-6-W-A6WB3W |
W1000-6-W-A8W |
W8000-25-W-FT8-A25WG40P |
W8000-25-W-FT8-A25WG49P |
W8000-25-W-FT8-A25WG52P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 壓力計 | 凝結水排出 | 凝結水儲量 (cm3) | 最小滴下流量 (l/min) | 儲油量 (cm3) | 過濾器凝結水型 | 固定架 | 配管轉接器組 | 附壓力計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | Rc1/8 | [附標準壓力計] 附標準壓力計(G401-W) | 手動排水旋塞 | 12 | 0.03 | 85 | 附手動排水旋塞 | 無 | A6W:Rc1/8 | 無 | ||
4天~ | Rc1/8 | [附標準壓力計] 附標準壓力計(G401-W) | 手動排水旋塞 | 12 | 0.03 | 85 | 附手動排水旋塞 | B3W:L型 | A6W:Rc1/8 | 無 | ||
4天~ | Rc1/8 | [附標準壓力計] 附標準壓力計(G401-W) | 手動排水旋塞 | 12 | 0.03 | 85 | 附手動排水旋塞 | 無 | A8W:Rc1/4 | 無 | ||
4天~ | Rc1 | [無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用 | 附手動的自動排水 | 80 | 0.03 | 85 | F:附手動功能排水(NO型:無加壓時有排出) | 無 | A25W:Rc1 | G40D-8-P10 | ||
4天~ | Rc1 | [無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用 | 附手動的自動排水 | 80 | 0.03 | 85 | F:附手動功能排水(NO型:無加壓時有排出) | 無 | A25W:Rc1 | G49D-8-P10 | ||
4天~ | Rc1 | [無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用 | 附手動的自動排水 | 80 | 0.03 | 85 | F:附手動功能排水(NO型:無加壓時有排出) | 無 | A25W:Rc1 | G52D-8-P10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策