(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FRL組合(模組型 標準) C※000・C※500系列 (型號表)

CKD F.R.L UNIT

FRL組合(模組型 標準) C※000・C※500系列

模組型的過濾器調壓閥。
【特長】
・透過正統模組將系統升級。
・雙層濾心構造達到長壽命化。
【用途】
・以有效且經濟實惠的方式去除壓縮空氣中的雜質。
・用於節省配管空間。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C3000-8-W-T8-A10WG49P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

模組型FRL組合 標準白色系列:相關圖像

C1000-W

模組型FRL組合 標準白色系列:相關圖像

C1000-W

模組型FRL組合 標準白色系列:相關圖像

固定架部分的放大圖

模組型FRL組合 標準白色系列:相關圖像

選配尺寸圖
附自動排水

附壓力計選配品尺寸表

附壓力計PQ
G45P(74)φ39
G49P(73.5)φ43.5
G59P(76)φ52
G40P(75.5)φ42.5
G52P(86)φ52.5
模組型FRL組合 標準白色系列:相關圖像

C2500-W

模組型FRL組合 標準白色系列:相關圖像

C2500-W

模組型FRL組合 標準白色系列:相關圖像

固定架部分的尺寸圖

附壓力計選配品尺寸表

附壓力計PQ
G45P(73.5)φ39
G49P(73)φ43.5
G59P(75.5)φ52
G40P(75)φ42.5
G52P(85.5)φ52.5

精巧型・模組化 將F.R.L各元件的主要尺寸統一(橫向寬度・深度)的輕巧型模組設計。組裝時的尺寸可經由單純計算而正確求出。
高壽命濾心 濾心採用表面粗糙、愈往內部愈細緻之獨特化學纖維構造。大幅消除堵塞,並大幅提高濾心壽命。無須擔心生鏽。
節省空間的嵌入型壓力計,以往的突出型壓力計在正面會產生多餘空間,且作業員可能會有碰撞等危險,因此將壓力計嵌入本體,設計簡潔並同時確保安全性。
藉由輕量化(與以往相比僅1/2)材料與複合化(本體:鋁壓鑄、護蓋:樹脂)且兼具強度,與以往相比重量少了50%(與C4000比較)。

型號
C3000-8-W-T8-A10WG49P
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 壓力計 凝結水排出 凝結水儲量
(cm3)
最小滴下流量
(l/min)
儲油量
(cm3)
過濾器凝結水型 配管轉接器組 附壓力計 壓力開關(P4000-W)+接合器組(附屬) 殘壓排出閥(V3000-W)+接合器組(附屬) 構成調壓閥型號
4天~ Rc1/4[無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用手動排水旋塞450.0385附手動排水旋塞A10W:Rc3/8G49D-8-P10R3000-W

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥組件組合 過濾器+調壓閥+給油器 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣 過濾器 過濾度 5μm
釋放結構 減壓(標準) 流動方向 標準流動(左→右) 最高使用壓力(MPa) 1
杯體材質 樹脂 杯體導引 水杯材質詳細 聚碳酸酯
差壓檢測孔口 顯示單位 MPa顯示、Rc螺紋 壓力範圍 0.05~0.85MPa
配件(附屬)

FRL組合(模組型 標準) C※000・C※500系列的型號C3000-8-W-T8-A10WG49P頁面。
記載關於型號C3000-8-W-T8-A10WG49P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
C1000-6-W-A6W
C1000-6-W-A6WVW
C1000-6-W-A8W
C3000-8-W-T8-A10WG50P
C3000-8-W-T8-A10WG52P
C3000-8-W-T8-A10WG59P
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 壓力計 凝結水排出 凝結水儲量
(cm3)
最小滴下流量
(l/min)
儲油量
(cm3)
過濾器凝結水型 配管轉接器組 附壓力計 壓力開關(P4000-W)+接合器組(附屬) 殘壓排出閥(V3000-W)+接合器組(附屬) 構成調壓閥型號
4天~ Rc1/8[附標準壓力計] 附標準壓力計(G401-W)手動排水旋塞120.01520附手動排水旋塞A6W:Rc1/8R1000-W
4天~ Rc1/8[附標準壓力計] 附標準壓力計(G401-W)手動排水旋塞120.01520附手動排水旋塞A6W:Rc1/8VW:有R1000-W
4天~ Rc1/8[附標準壓力計] 附標準壓力計(G401-W)手動排水旋塞120.01520附手動排水旋塞A8W:Rc1/4R1000-W
11天~ Rc1/4[無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用手動排水旋塞450.0385附手動排水旋塞A10W:Rc3/8G50D-8-P10R3000-W
4天~ Rc1/4[無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用手動排水旋塞450.0385附手動排水旋塞A10W:Rc3/8G52D-8-P10R3000-W
4天~ Rc1/4[無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用手動排水旋塞450.0385附手動排水旋塞A10W:Rc3/8G59D-8-P10R3000-W

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767