(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
模組型的過濾器調壓閥。
【特長】
・透過正統模組將系統升級。
・雙層濾心構造達到長壽命化。
【用途】
・以有效且經濟實惠的方式去除壓縮空氣中的雜質。
・用於節省配管空間。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C1000-8-W-T8-A10WG40P
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
C1000-W
C1000-W
固定架部分的放大圖
選配尺寸圖
附自動排水
附壓力計 | P | Q |
---|---|---|
G45P | (74) | φ39 |
G49P | (73.5) | φ43.5 |
G59P | (76) | φ52 |
G40P | (75.5) | φ42.5 |
G52P | (86) | φ52.5 |
C2500-W
C2500-W
固定架部分的尺寸圖
附壓力計 | P | Q |
---|---|---|
G45P | (73.5) | φ39 |
G49P | (73) | φ43.5 |
G59P | (75.5) | φ52 |
G40P | (75) | φ42.5 |
G52P | (85.5) | φ52.5 |
精巧型・模組化 將F.R.L各元件的主要尺寸統一(橫向寬度・深度)的輕巧型模組設計。組裝時的尺寸可經由單純計算而正確求出。
高壽命濾心 濾心採用表面粗糙、愈往內部愈細緻之獨特化學纖維構造。大幅消除堵塞,並大幅提高濾心壽命。無須擔心生鏽。
節省空間的嵌入型壓力計,以往的突出型壓力計在正面會產生多餘空間,且作業員可能會有碰撞等危險,因此將壓力計嵌入本體,設計簡潔並同時確保安全性。
藉由輕量化(與以往相比僅1/2)材料與複合化(本體:鋁壓鑄、護蓋:樹脂)且兼具強度,與以往相比重量少了50%(與C4000比較)。
型號 |
---|
C1000-8-W-T8-A10WG40P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 壓力計 | 凝結水排出 | 凝結水儲量 (cm3) | 最小滴下流量 (l/min) | 儲油量 (cm3) | 過濾器凝結水型 | 配管轉接器組 | 附壓力計 | 壓力開關(P4000-W)+接合器組(附屬) | 殘壓排出閥(V3000-W)+接合器組(附屬) | 構成調壓閥型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | Rc1/4 | [無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用 | 手動排水旋塞 | 12 | 0.015 | 20 | 附手動排水旋塞 | A10W:Rc3/8 | G40D-8-P10 | 無 | 無 | R1000-W |
Loading...
調節閥組件組合 | 過濾器+調壓閥+給油器 | 壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 | 過濾器 過濾度 | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
釋放結構 | 減壓(標準) | 流動方向 | 標準流動(左→右) | 最高使用壓力(MPa) | 1 |
杯體材質 | 樹脂 | 杯體導引 | 有 | 水杯材質詳細 | 聚碳酸酯 |
差壓檢測孔口 | 無 | 顯示單位 | MPa顯示、Rc螺紋 | 壓力範圍 | 0.05~0.85MPa |
配件(附屬) | 無 |
FRL組合(模組型 標準) C※000・C※500系列的型號C1000-8-W-T8-A10WG40P頁面。
記載關於型號C1000-8-W-T8-A10WG40P之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C1000-6-W-A6W |
C1000-6-W-A6WVW |
C1000-6-W-A8W |
C1000-8-W-T8-A10WG49P |
C1000-8-W-T8-A10WG52P |
C1000-8-W-T8-A10WG59P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 壓力計 | 凝結水排出 | 凝結水儲量 (cm3) | 最小滴下流量 (l/min) | 儲油量 (cm3) | 過濾器凝結水型 | 配管轉接器組 | 附壓力計 | 壓力開關(P4000-W)+接合器組(附屬) | 殘壓排出閥(V3000-W)+接合器組(附屬) | 構成調壓閥型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | Rc1/8 | [附標準壓力計] 附標準壓力計(G401-W) | 手動排水旋塞 | 12 | 0.015 | 20 | 附手動排水旋塞 | A6W:Rc1/8 | 無 | 無 | 無 | R1000-W | ||
4天~ | Rc1/8 | [附標準壓力計] 附標準壓力計(G401-W) | 手動排水旋塞 | 12 | 0.015 | 20 | 附手動排水旋塞 | A6W:Rc1/8 | 無 | 無 | VW:有 | R1000-W | ||
4天~ | Rc1/8 | [附標準壓力計] 附標準壓力計(G401-W) | 手動排水旋塞 | 12 | 0.015 | 20 | 附手動排水旋塞 | A8W:Rc1/4 | 無 | 無 | 無 | R1000-W | ||
4天~ | Rc1/4 | [無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用 | 手動排水旋塞 | 12 | 0.015 | 20 | 附手動排水旋塞 | A10W:Rc3/8 | G49D-8-P10 | 無 | 無 | R1000-W | ||
4天~ | Rc1/4 | [無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用 | 手動排水旋塞 | 12 | 0.015 | 20 | 附手動排水旋塞 | A10W:Rc3/8 | G52D-8-P10 | 無 | 無 | R1000-W | ||
4天~ | Rc1/4 | [無(無壓力接頭連接器)] 附壓力計用 | 手動排水旋塞 | 12 | 0.015 | 20 | 附手動排水旋塞 | A10W:Rc3/8 | G59D-8-P10 | 無 | 無 | R1000-W |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策