(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內徑夾鉗(CP130)

內徑夾鉗(CP130)

以楔子的倍力作用強力固定!
【特長】
・可從內側固定工件。
・楔形構造,可強力固定工件。
・行程較長,可用於鑄孔、粗孔等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CP130-04001
CP130-06001
CP130-08001
型號數量折扣標準
出貨日
內徑固定夾具適用工件徑 固定力 安裝側外徑 D
(φ)
高度 H1
(mm)
固定力
(kN)
適用擴張螺栓(內型夾鉗用)
6天~ 19.5~24219.5~2492M4X12L
4天~ 23.5~29523.5~29135M6X18L
4天~ 28.5~36928.5~36179M8X25L

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定夾具種類 內徑 材質 SKD61 表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767