(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

外型夾鉗(小徑型)(CP123)

外型夾鉗(小徑型)(CP123)

【特長】
・鎖緊緊固螺栓後,左右金屬蓋朝向中心收起,即可固定工件外形。
・固定行程為0.5mm。
・配合工件形狀自行切割金屬蓋,可對應各種工件。
・設計簡單精巧,最適合夾取多個工件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CP123-03201
CP123-05001
型號數量折扣標準
出貨日
固定力 安裝側外徑 D
(φ)
高度 H1
(mm)
固定力
(kN)
金屬蓋外徑 D1
(mm)
螺牙外徑M
(mm)
4天~ 351423326X1
4天~ 7756375010X1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定夾具種類 外形 材質 S45C 表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767