(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

指示量錶&刻度夾鉗板(SKPZN)

指示量錶&刻度夾鉗板(SKPZN)

【特長】
・可防止機械的震動造成心軸旋轉。
・最適合長時間確實鎖定軸。
・使用鋼製FKF型固定手柄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

指示量錶&刻度 板型 夾鉗(SKPZN) 尺寸圖

產品規格

材質

本體固定手柄
鋅壓鑄(ZDC1)
塗裝
黑色
鋅壓鑄(ZDC1)
塗裝
黑色

規格表

型號d
(0~+0.1)
WHTM1PP1ABC質量
(g)
適用
指示量錶
SKPZN04-0883347.515M423.5212217.011.0100SDP-04
SKPZN04-1010100
SKPZN04-1212100
SKPZN04-1414100
SKPZN09-12124867.420M517.0343025.415.5190SDP-09-N
SKPZN09-1414190
SKPZN09-1616190
SKPZN09-2020190

使用範例

指示量錶&刻度 板型 夾鉗(SKPZN) 使用範例

可與下列的數位定位指示量錶合併使用。
SDP-04
SDP-09-N

產品特長詳情

・可防止機械的震動造成心軸旋轉。
・最適合長時間確實鎖定軸。
・使用鋼製FKF型固定手柄。

注意、禁止事項

附屬品的固定手柄另外販售作維修用。詳情敬請洽詢本公司。

型號
SKPZN04-08
SKPZN04-10
SKPZN04-12
SKPZN04-14
SKPZN09-12
SKPZN09-14
SKPZN09-16
SKPZN09-20
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑d
(φ)
適用指示量錶
6天~ 8SDP-04
6天~ 10SDP-04
4天~ 12SDP-04
6天~ 14SDP-04
6天~ 12SDP-09-N
8天~ 14SDP-09-N
6天~ 16SDP-09-N
4天~ 20SDP-09-N

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

止迴種類 定位顯示器用止迴組合 形狀 方塊 型式 標準
材質 鋅壓鑄 拉桿位置 橫向安裝

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767