(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
iglidur® X的優點不僅耐高溫,更具有高抗壓強度和耐化學藥品性。 iglidur® X的設計比其他iglidur®軸承更適合用於更高的速度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 環境 | 內徑 D (φ) | 外徑 D (φ) | 厚度 T (mm) | 軸建議公差 | 容許最高速度V (m/s) | 容許最高PV值範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 20 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 18 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | 10 | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 | 8 | 29 | 1.5 | - | 10 | - | ||
21天~ | 10 | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 | 8 | 30 | 1.5 | - | 10 | - | ||
21天~ | 10 | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 | 10 | 18 | 1 | - | 10 | - | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 12 | 24 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
8天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 14 | 26 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
9天~ | 10 | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 | 15 | 22 | 0.8 | - | 10 | - | ||
10天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 15 | 24 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 16 | 30 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
8天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 18 | 32 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
9天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 20 | 36 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 22 | 38 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 24 | 42 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 26 | 44 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | 10 | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 | 28 | 48 | 1.5 | - | 10 | - | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 32 | 54 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 38 | 62 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 42 | 66 | 1.5 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 48 | 74 | 2 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 52 | 78 | 2 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 | ||
21天~ | - | 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 62 | 90 | 2 | h9 | 1.5 | 1,1 – 2,0 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 樹脂 | 襯套座孔建議公差 | H7 | 容許最高面壓P(N/mm2) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
容許最高PV值(N/mm2·m/s) | 1.32 | 樹脂類 | 高性能聚合物 | 潤滑條件 | 無潤滑 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策