(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

iglidur® W300-止推墊圈 T型 (型號表)

FREE BUSHINGS/ WASHERS

iglidur® W300-止推墊圈 T型

iglidur® W300即使在惡劣的環境中或與粗糙的軸搭配使用,也能提供出色的耐磨耗性。在所有iglidur® 材質中,igridur® W300最能抵抗以上條件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WTM-4874-020

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WTM-4874-020
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 D
(φ)
外徑 D
(φ)
厚度 T
(mm)
軸建議公差 容許最高面壓P
(N/mm2)
容許最高速度V
(m/s)
容許最高PV值
(N/mm2·m/s)
容許最高PV值範圍
8天~ 48742h9200.80.120,10 – 0,29

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 環境 標準 / 耐異物 / 耐振動 襯套座孔建議公差 H7
樹脂類 高性能聚合物 潤滑條件 無潤滑

iglidur® W300-止推墊圈 T型的型號WTM-4874-020頁面。
記載關於型號WTM-4874-020之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WTM-1018-010
WTM-1018-015
WTM-102130-020
WTM-5278-020
WTM-6290-020
WTM-82110-020
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 D
(φ)
外徑 D
(φ)
厚度 T
(mm)
軸建議公差 容許最高面壓P
(N/mm2)
容許最高速度V
(m/s)
容許最高PV值
(N/mm2·m/s)
容許最高PV值範圍
8天~ 10181h9200.80.120,10 – 0,29
9天~ 10181.5-6060.23-
9天~ 1021302h9200.80.120,10 – 0,29
8天~ 52782h9200.80.120,10 – 0,29
9天~ 62902h9200.80.120,10 – 0,29
9天~ 821102h9200.80.120,10 – 0,29

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務